Version de scierie 988H

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Dans l'environnement difficile des applications en scierie, vous avez besoin d'une chargeuse sur pneus spécialement conçue pour ce type de tâches. Depuis 1963, les grosses chargeuses sur pneus Cat® ont rendu service à bien plus de clients qu'aucun autre modèle concurrent de même catégorie. Lisez la suite pour savoir comment ces chargeuses forestières Cat assurent productivité à long terme, rendement énergétique, facilité d'entretien, fiabilité et polyvalence.

Moteur

Puissance nette 532.0 HP 393.0 kW Less
Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute 555.0 HP 414.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 501.0 HP 373.0 kW Less
Puissance brute : ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1104.5 in3 18.1 L Less
Puissance nette - CEE 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Puissance nette - ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Type d'équipement Fourches à grumes Cat Fourches à grumes Cat Less
Hauteur de charnière, à vide 16.11 ft 4909.0 mm Less
Longueur hors tout 40.9 ft 12465.0 mm Less
Charge limite d'équilibre : articulation à 37° 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Charge limite d'équilibre : en ligne droite 75702.0 lb 34338.0 kg Less
Rayon de braquage en position de transport SAE 30.36 ft 9253.0 mm Less

Transmission

Entraînement par convertisseur, marche avant 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 3 12.9 mph 20.8 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 4 22.3 mph 36.0 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 3 14.7 mph 23.7 km/h Less
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe, marche avant 2 7.7 mph 12.3 km/h Less
Prise directe, marche avant 3 13.6 mph 21.9 km/h Less
Prise directe : marche avant 4 24.0 mph 38.6 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Prise directe, marche arrière 2 8.8 mph 14.1 km/h Less
Prise directe, marche arrière 3 15.6 mph 25.1 km/h Less

Contenances

Réservoir de carburant 188.0 gal 712.0 L Less
Circuit de refroidissement 27.2 gal 103.0 L Less
Carter 15.9 gal 60.0 L Less
Transmission 18.5 gal 70.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 49.0 gal 186.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 49.0 gal 186.0 L Less
Circuit hydraulique (remplissage en usine) 124.2 gal 470.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 70.5 gal 267.0 L Less

Essieux

Montée et chute maximales, roue simple 22.4 in 568.0 mm Less
Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 13° Oscillant ± 13° Less

Freins

Freins Conforme aux normes SAE/ISO 3450:1996 Conforme aux normes SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine à cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Performances acoustiques Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Less

Direction

Direction Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Angle de braquage total 74.0 Degrés 74.0 Degrés Less

Productivité

Votre rentabilité en ligne de mire


Rendement énergétique

Des coûts en baisse


Fiabilité

Longévité et temps de fonctionnement optimisés : telles sont vos attentes pour votre chargeuse sur pneus Cat


Sécurité

Des machines conçues pour vous protéger


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Confort du conducteur

Environnement de travail hors pair


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins


Assistance client

Faites confiance aux concessionnaires Cat, qui sauront trouver les meilleures solutions pour votre entreprise