< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

C'est en 1968 que Caterpillar présenta pour la première fois son modèle 992. Depuis ce jour, cette grosse chargeuse sur pneus est la figure de proue de son secteur, considérée comme une chargeuse de front à la fois sûre d'utilisation, productive et robuste. Grâce à l'introduction de la Série K, nous avons optimisé l'expérience du conducteur et la sécurité des personnes intervenant sur la machine et dans ses environs. Avec des configurations de levage standard et élevées, cette machine a été développée pour travailler conjointement avec des parcs de Tombereaux 775 et 777. Si votre activité repose sur la 992 en tant qu'outil de chargement, vous trouverez dans le modèle 992K tout ce qui est essentiel à votre activité : sécurité, productivité, contrôle des coûts et confort pour vos employés.

Moteur

Puissance nette 814.0 HP 607.0 kW Less
Modèle de moteur C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute 907.0 HP 676.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 6.4 in 162.0 mm Less
Cylindrée 8.5 gal 32.1 L Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 2 de l'EPA (équivalent) Normes équivalentes à la norme américaine Tier 2 de l'EPA (équivalent) Less
Puissance brute - SAE J1995 907.0 HP 676.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 218864.0 lb 99275.0 kg Less
Poids en ordre de marche, grande hauteur de levage** 220621.0 lb 100072.0 kg Less
Poids en ordre de marche, hauteur de levage standard* 218864.0 lb 99275.0 kg Less
Charge utile nominale : grande hauteur de levage 21.0 tonnes 19.1 tonnes Less
Charge utile nominale : hauteur de levage standard 24.0 tonnes 21.7 tonnes Less

Transmission

Entraînement par convertisseur, marche avant 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 7.4 mph 11.9 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 2 8.1 mph 13.1 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 3 13.8 mph 22.2 km/h Less
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe, marche avant 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Prise directe, marche avant 3 14.2 mph 22.8 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Prise directe, marche arrière 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Prise directe, marche arrière 3 15.4 mph 24.8 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 77.0 gal 290.0 L Less
Carter 32.0 gal 120.0 L Less
Transmission 45.0 gal 169.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 95.0 gal 360.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 91.0 gal 345.0 L Less
Réservoir de carburant, standard 413.0 gal 1562.0 L Less
Réservoir hydraulique, équipement 86.0 gal 326.0 L Less
Réservoir hydraulique, direction/frein 42.0 gal 159.0 L Less
Liquide de lave-glace 4.9 gal 18.6 L Less

Godets

Capacités des godets 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) Less

Freins

Freins Conforme aux normes SAE J1473, OCT90 et ISO 3450:1992 Conforme aux normes SAE J1473, OCT90 et ISO 3450:1992 Less

Cabine

ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Pneus

Pneus Un large choix de pneus est disponible en fonction de l'application. Un large choix de pneus est disponible en fonction de l'application. Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Réglage du clapet de décharge 4500.0 PSI 31000.0 kPa Less
Vérins de levage, double effet : alésage 11.0 in 279.4 mm Less
Vérins de levage, à double effet : course 45.2 in 1148.0 mm Less
Vérin d'inclinaison, à double effet : alésage 10.5 in 266.7 mm Less
Vérin d'inclinaison, à double effet : course 80.9 in 2055.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche : grande hauteur de levage** 220621.0 lb 100072.0 kg Less
Poids en ordre de marche : hauteur de levage standard 218864.0 lb 99275.0 kg Less

Temps de cycle hydraulique

Vidage* 1.8 Secondes 1.8 Secondes Less
Abaissement en position libre (vide) 3.7 Secondes 3.7 Secondes Less
Levage* 9.4 Secondes 9.4 Secondes Less
Temps de cycle hydraulique total 14.9 Secondes 14.9 Secondes Less

Modèle

Préfixe de numéro de série ZMX ZMX Less

Caractéristiques de fonctionnement, hauteur de levage standard*

Force d'arrachage 123439.0 lb 55991.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique, avec articulation à 35° 121302.0 lb 55022.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement, grande hauteur de levage*

Force d'arrachage 127813.0 lb 57975.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique avec articulation à 35° 114105.0 lb 51757.0 kg Less

Performances acoustiques

Performances Performances Performances Less

Fiabilité

Grâce à la conception et aux composants éprouvés, vous avez la garantie de cycles de vie multiples.


Productivité

Des performances optimales pour votre application


Confort du conducteur

Figure de proue du marché en matière de conception et d'ergonomie


Solutions technologiques

L'intégration des circuits électroniques permet à la 992K de parvenir à une productivité plus élevée


Sécurité

La sécurité est notre priorité numéro 1


Simplicité d'entretien

Organisé pour réduire vos coûts


Qualité

La clé d'une machine mieux construite


Développement durable

Protection de l'environnement


Godets

Options disponibles pour réduire vos coûts par tonne


Outils d'attaque du sol pour godets

Protégez votre investissement


992K Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (150 A)
  • Batteries, sans entretien
  • Connecteurs de cosses Deutsch et Amp Seal
  • Connecteur de diagnostic de l'ECM
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Prise de démarrage au niveau du sol pour démarrage d'urgence
  • Système d'éclairage, halogène (avant et arrière)
  • Éclairage, échelle d'accès
  • Démarreur électrique (extra-robuste)
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)

POSTE DE CONDUITE
  • Affichage Advisor
  • Climatiseur et réchauffeur avec commande de température automatique
  • Cabine insonorisée pressurisée, cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) incluant antenne, haut-parleurs et convertisseurs 1 x 12 V (24 volts, 10 ampères) à utiliser avec ordinateur portable/téléphone mobile
  • Allume-cigare et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Verrous du système de commande électrohydraulique d'inclinaison et de levage
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Verrous de l'équipement et de la direction
  • Centrale de surveillance VIMS 3G
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Ceinture de sécurité à enrouleur, largeur 76 mm (3 in), sièges conducteur et instructeur
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Système de commande STIC
  • Vitre teintée
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coins), essuie-glaces avant à balayage intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Rétrogradation automatique au ralenti
  • Refroidisseurs d'huile d'essieu (avant et arrière)
  • Freins, entièrement hydrauliques, sous carter ; frein de manœuvre à bain d'huile, multidisques, et frein de stationnement/secondaire de type sec
  • Filtres de retour au carter
  • Arrêt retardé du moteur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Moteur C32-ACERT Cat®
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant au niveau du sol
  • Dispositif de mise hors service de la transmission au niveau du sol
  • Dispositif de mise hors service du démarreur au niveau du sol
  • Dispositif de coupure de ralenti automatique
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire de nouvelle génération (NGMR)
  • Aide au démarrage automatique (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission, 533 mm (21 in) à trains planétaires, transmission Powershift 3F/3R, commande électronique
  • Cheminées d'échappement Venturi

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Lubrification automatique
  • Limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets, programmables électroniquement depuis la cabine
  • Centrale d'entretien des pare-chocs
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Garde-boue, acier (avant et arrière)
  • Orifices de pression hydraulique groupés
  • Protections, groupe motopropulseur et carter
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, XT et XT-ES Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Embrayage de modulation
  • Système de vidange écologique des équipements et de la direction
  • Silencieux, sous le capot
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Filtres de retour au carter des pompes à pistons
  • Circuit d'équipement à commande de débit positif
  • Product Link
  • Centrale d'entretien avec centrale d'entretien des systèmes électriques et des fluides au niveau du sol
  • Regards de niveau :
  • Verrou du démarreur, pare-chocs
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Direction, détection de charge
  • Régénération d'inclinaison
  • Coups-de-pied
  • Verrou de transmission, pare-chocs
  • Cadenas antivandalisme
  • Plate-forme de nettoyage du pare-brise

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

992K Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Convertisseur 10 A
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
  • Détection d'objets
  • Caméra de vision arrière
  • Gyrophares stroboscopiques à diodes

POSTE DE CONDUITE
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Préfiltre de cabine
  • Radio Sirius/USB/Bluetooth
  • Pare-soleil

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 240 V

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE
  • Option de pré-équipement CAES

ÉQUIPEMENTS DIVERS
  • Antigel Arctic pour une protection jusqu'à -50° C (-58° F)
  • Canalisations de diagnostic
  • Garde-boue pour déplacements sur route