Module photovoltaïque Cat

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les modules à couche mince haute efficacité Cat® offrent un avantage certain en matière de performances par rapport aux modules solaires classiques en silicium cristallin. Générant plus d'énergie que les modules concurrents de même puissance nominale, le module PVT115 de Cat offre une performance et une fiabilité supérieures à nos clients.

Résumé technique

Puissance nominale 115 W par panneau 115 W par panneau Less
Type de module Solaire à couche mince avancé Solaire à couche mince avancé Less
Application Compatible avec des architectures d'usine de 1 000 V et 1 500 V Compatible avec des architectures d'usine de 1 000 V et 1 500 V Less

Module photovoltaïque Cat Options

Système de montage Module Plus
  • Le système de montage Module Plus est conçu pour une très grande rapidité d'installation. Le faisceau et la structure pré-assemblés réduisent le temps d'installation et les risques d'erreur.

Convertisseurs
  • Des options de convertisseurs monophasés et triphasés sont disponibles pour les applications à 50 Hz et 60 Hz pour optimiser la flexibilité de la conception de l'installation.