< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur de pompe à incendie diesel 3406C Cat Puissance : 218-359 bkW (292-482 bHP) à 1 750-2 300 tr/min, non certifiée. Disponible pour les régions du monde non réglementées. Homologué FM et UL.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 292.0 bHP 217.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 482.0 bHP 359.0 bkW Less
Normes sur les émissions Non certifié Non certifié Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.5 in 165.0 mm Less
Cylindrée 891.0 in3 14.6 L Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Poids du moteur, à sec net 3278.0 lb 1487.0 kg Less
Intervalle de vidange d'huile 250.0 h 250.0 h Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Volant et carter de volant SAE n° 1 SAE n° 1 Less
Dents du volant 113 113 Less

Contenance de fluides

Circuit d'huile de lubrification (remplissage) 9.0 gal 34.0 L Less
Circuit de refroidissement (moteur uniquement) 6.0 gal 23.0 L Less

Dimensions

Longueur 74.1 in 1883.0 mm Less
Largeur 46.3 in 1175.0 mm Less
Hauteur 51.8 in 1315.0 mm Less

Normes sur les émissions

Pas de certification américaine EPA pour les moteurs de pompe à incendie fixes d'urgence. Disponible pour les régions du monde non réglementées. Homologation FM. Classification UL.

Alimentation fiable, silencieuse et durable

Des capacités et des processus de fabrication de classe mondiale associés à des conceptions de moteur de base éprouvées garantissent la fiabilité, le fonctionnement silencieux et la longévité des équipements.

Rendement énergétique

La consommation de carburant est optimisée selon les cycles de fonctionnement d'une vaste gamme d'équipements et d'applications tout en permettant de conserver des coûts d'exploitation faibles.

Vaste gamme d'applications

Leader du marché en matière de puissances nominales et d'options configurables en usine pour l'agriculture, la manutention, la construction, le secteur minier, l'exploitation forestière, l'assistance au sol des avions et bien d'autres applications industrielles.

Qualité

Tous les moteurs Cat sont fabriqués selon des normes de qualité strictes pour satisfaire les clients.

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris le prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Contrats d'assistance client (CSA, Customer Support Agreement)
  • Garantie prolongée Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Réseau de concessionnaires étendu grâce au programme de distributeurs SAV industriels Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

Reliable, Quiet and Durable Power

World-class manufacturing capability and processescoupled with proven core engine designs assurereliability, quiet operation, and many hours ofproductive life.

Rendement énergétique

Fuel consumption optimized to match operating cycles of a wide range of equipment and applications while maintaining low operating costs.

Vaste gamme d'applications

Industry leading range of factory configurable ratingsand options for agricultural, material handling,construction, mining, aircraft ground support, and otherindustrial applications.

World-class Product Support Offered Through Global Cat Dealer Network

  • Scheduled maintenance, including S•O•SSMsample
  • Customer Support Agreements (CSA)
  • Caterpillar Extended Service Coverage (ESC)
  • Superior dealer service network
  • Extended dealer service network through the CatIndustrial Service Distributor (ISD) program

3406C Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Filtre à air. Usage normal, sec, de type panneau avec indicateur d'entretien, turbocompresseur, refroidissement d'admission de l'eau des chemises.

Système de commande
  • Régulateur hydromécanique

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement, sec
  • Coude d'échappement, sec, 152 mm (6 in), bride à 4 boulons

Volants et carter de volant
  • SAE n° 1 volant
  • SAE n° 1 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Filtre à carburant, gauche
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Instruments
  • Tableau de bord, côté gauche
  • Manomètre d'huile moteur
  • Manomètre de carburant
  • Thermomètre d'eau
  • Compteur d'entretien

Système de lubrification
  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Dispositif de remplissage d'huile dans le cache-soupapes et jauge baïonnette, tous deux du côté droit
  • Carter d'huile arrière

Montage
  • Supports

Général
  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande