< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Le G12CM34 est un moteur en V à gaz naturel, allumage par étincelle, turbocompresseur et refroidisseur d'admission qui assure de faibles émissions, un haut rendement, une fiabilité et une flexibilité élevées, un couple constant et une vitesse variable. Le moteur se distingue par son haut rendement et de faibles d'émissions grâce à des soupapes d'admission de gaz actionnée par solénoïde, à une conception de préchambre enrichie et à la technologie de commande ADEM A3 Cat®.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 6135.0 HP 4575.0 ekW Less
Caractéristique nominale maximale 6135.0 HP 4575.0 ekW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine Conforme aux normes de chantier EPA SI NSPS Normes équivalentes à la norme américaine Conforme aux normes de chantier EPA SI NSPS Less

Cylindrée

Cylindrée 10 kW/l (0,22 HP/in3) 10 kW/l (0,22 HP/in3) Less

Taux de compression

Taux de compression 11,4:1 11,4:1 Less

Aspiration

Aspiration Avec turbocompresseur bi-étagé et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur bi-étagé et refroidisseur d'admission Less

Régulateur et protection

Régulateur et protection Électronique (ADEM™ A3) Électronique (ADEM™ A3) Less

Rotation (côté volant)

Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less

Dents du volant

Dents du volant 408 408 Less

Poids (à sec)

Poids (à sec) 66000.0 kg 142000.0 lb Less

Intervalle de vidange d'huile

Intervalle de vidange d'huile 7 500 heures 7 500 heures Less

Course

Course 420.0 mm 16.54 in Less

Alésage

Alésage 340.0 mm 13.38 in Less

Conception du moteur

Une fiabilité éprouvée et une longue durée de vie- Capacité à brûler un large éventail de combustibles gazeux- Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation- Large plage de vitesses de fonctionnement

Service après-vente

Plus de 2 200 concessionsLes techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétroleGarantie Cat pièces et main d'œuvreContrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panneDes programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissementaux normes Caterpillar pour déterminer : - l'état des composants internes du moteur- la présence de liquides indésirables- la présence de sous-produits de combustion- l'intervalle de vidange d'huile spécifique au site

PLUS DE 80 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LA FABRICATION DE MOTEURS

Plus de 60 ans d'expérience dans la production de moteurs à gaz naturelLa maîtrise de ces processus de fabrication permet à Caterpillar de produire des produits fiables de grande qualité. - Blocs-moteur, culasses, chemises et carters de volant moulés- Composants critiques usinés- Moteur entièrement monté

Moteur à gaz G12CM34 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Adaptateur d'admission du turbocompresseur : établit un raccord flexible entre l'admission du turbocompresseur monté sur le moteur et la tuyauterie d'admission d'air du client.
  • Unités de filtre à air : chaque turbocompresseur, au nombre de deux, est équipé d'un boîtier de filtre à air pour installation à distance conçu pour des conditions ambiantes normales. Chaque boîtier de filtre contient six (6) éléments de filtre secs. Un boîtier de filtre à douze (12) éléments de filtre est proposé en option
  • Silencieux d'admission d'air : un silencieux d'air tubulaire en ligne conçu pour une réduction de bruit de 30 dB(A)

Circuit de refroidissement
  • Le moteur est doté d'un patin auxiliaire qui associe les fonctions de circuit de refroidissement et de circuit de lubrification. Le circuit de refroidissement standard dispose de deux circuits distincts : le circuit haute température (HT, High Temperature ; JW incluse) et le circuit basse température (LT, Low Temperature ; 2e étage de refroidisseur d'admission inclus). Des soupapes thermostatiques sont incluses pour chaque circuit. Le refroidisseur d'air d'alimentation divise la charge thermique entre les circuits HT et LT, ce qui réduit la charge thermique vers le circuit LT et limite ainsi les coûts liés au refroidisseur. Le circuit d'huile de graissage comprend un filtre automatique, un refroidisseur d'huile à plaques et sur châssis, une pompe de lubrification entraînée par engrenages et montée sur le moteur, ainsi qu'une pompe de pré/post-lubrification entraînée par un moteur électrique. Une soupape thermostatique pneumatique (commandée par le panneau de contrôle commande moteur) contrôle la température d'huile de graissage. Tous les composants sont montés sur une seule plaque de base avec une cuve à huile pour éviter toute pollution. La configuration du conduit de connexion entre le moteur et le patin d'eau de refroidissement/huile de graissage dépend du client. Les commandes du moteur dépendent du client.
  • Jeu de raccords flexibles au niveau du moteur pour la tuyauterie de refroidissement d'eau

Systèmes de ventilation du carter
  • - Conception comprenant un déshuileur multi-étagé avec éléments métalliques et filtre en papier - Capacité : 340 m3/h (200 scfm)

Bloc-cylindres
  • - Conception monobloc pour assurer robustesse et rigidité - Vilebrequin sous le moteur réduisant le poids et permettant un accès facile aux roulements pour l'entretien - Bloc-cylindres sec (sans eau) permettant de réduire les temps de réparation et assurant une robustesse accrue - Dispositifs de dégagement de pression de carter - Conception pour un montage sur patin ou bloc

Culasse
  • - Culasses individuelles avec deux soupapes d'entrée et de deux soupapes d'échappement par cylindre - Sièges d'échappement refroidis par eau pour une plus longue durée de vie - Soupapes nitrurées avec rotateurs automatiques

Raccord d'entraînement
  • Un raccord à ressort en acier hautement amortissant élastique en torsion est fourni. L'étude TVA intégrant jusqu'à huit cas de charge de compresseur est incluse.

Commandes moteur et instruments
  • Le moteur utilise le système de gestion du moteur ADEM A3 pour la régulation du régime, la commande de détonation de chaque cylindre, la commande de l'injection air/carburant en boucle fermée, la surveillance et la protection du moteur. Les soupapes à actionnement pneumatique et commande électronique contrôlent la pression de gaz principale et pilote. Le système comprend également une interface utilisateur permettant de visualiser les paramètres de fonctionnement et les messages système. Ce système comprend un panneau de contrôle commande local avec PLC pour une meilleure gestion et protection du moteur. Ce système offre le type de protection suivant : - Panneau de contrôle commande moteur avec PLC et interface de commande utilisateur - Enceinte sur pieds avec kit de fenêtre pour l'écran tactile - Panneau de contrôle commande local fourni comprenant un espace pour intégrer le PLC de compresseur pouvant être affiché sur le même écran

Système de gaz d'échappement
  • Soufflets d'échappement : établit un raccord flexible à la sortie du turbocompresseur monté sur le moteur uniquement (les soufflets supplémentaires pouvant s'avérer nécessaires dans le reste de la tuyauterie de gaz d'échappement, ne sont pas inclus)

Volants et carters de volant
  • Un volant avec couronne dentée du volant est expédié monté (couvercle/protection non inclus).

Circuit de carburant
  • Unité de régulation du gaz : commande, de manière indépendante, la pression d'alimentation en gaz de la chambre et de la pré-chambre de combustion principales. Le patin est certifié pour environnements dangereux de classe 1, division 2, groupe D.
  • Jeu de raccords flexibles au niveau du moteur pour la tuyauterie de la chambre et la pré-chambre principales

Circuit d'huile de lubrification
  • La partie du patin auxiliaire dédiée à l'huile de lubrification comprend les composants suivants :
  • Unité de ventilation de carter : maintient la pression négative de sécurité dans le carter. Elle contient un filtre cyclonique pour éliminer l'huile contenue dans les vapeurs.
  • Ensemble de raccords flexibles pour les canalisations d'huile au niveau du moteur

Peinture
  • Le moteur est peint en jaune Cat ; d'autres couleurs sont disponibles. Le système de peinture standard Caterpillar Motoren est utilisé.

Système de démarrage
  • Équipé de démarreurs pneumatiques de type turbine (TDI), utilise l'air comprimé ou du gaz naturel pour le démarrage. Pression d'air minimale : 1 034 kPa (150 psi). Monté à l'arrière.
  • Ensemble de raccords flexibles pour les canalisations d'air/de gaz de démarrage au niveau du moteur
  • Contrôleur de vireur : contrôleur de poche avec flexibles et huileur

Tests
  • Chaque moteur est testé en usine avant son expédition de Kiel, en Allemagne. Les rapports de test sont fournis dans la documentation standard.

Système de commande
  • Panneau de contrôle commande local : système de type API (automate programmable industriel) qui commande, surveille et affiche les paramètres du moteur et de ses principaux auxiliaires. Le panneau est certifié pour environnements dangereux de classe 1, division 2, groupe D.

Général
  • Raccord flexible : raccord flexible entre le moteur et l'équipement mené (compresseur)
  • Contrôleur de vireur : contrôleur de poche avec flexibles et huileur
  • Analyse de vibration de torsion (TVA, Torsional Vibration Analysis) allant jusqu'à huit (8) cas de charge

Moteur à gaz G12CM34 Options

Circuit d'admission d'air
  • Préchauffeur d'air d'admission : requis pour les températures d'air inférieures à -20 °C (-4 °F) à l'admission

Système de gaz d'échappement
  • Circuit de ventilation aspirante : permet de purger l'ensemble du circuit de gaz d'échappement afin de maintenir concentration de gaz en dessous du point d'allumage pour réduire les risques d'explosion de gaz d'échappement. Le patin est certifié pour environnements dangereux de classe 1, division 2, groupe D.

Général
  • • Moniteur de température de roulement : permet de surveiller la température des roulements du vilebrequin principal et celle des coussinets des pieds de bielle. • Outils spéciaux pour moteur : assortiment d'outils spéciaux pour Moteurs GCM34.