< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Votre activité dépend de la puissance qui la guide. C'est pourquoi la transmission est aussi essentielle à votre solution de génération d'énergie que le moteur. Les transmissions Cat ont fait leurs preuves dans le secteur pétrolier et gazier et sont reconnues dans le monde entier pour leur puissance exceptionnelle, une longévité inégalée, leur facilité d'utilisation et leurs options de changement de vitesse. Les applications idéales auxquelles sont destinées les Transmissions CX48-P2300 Cat incluent le pompage sous pression, les pompes d'injection de boue, le support des pompes spiralées, les unités d'azote et les unités d'acidification. Les Transmissions CX48-P2300 sont optimisées pour être utilisées avec les Moteurs 3512B et 3512C Cat, ainsi que les moteurs QSK45 Cummins, QSK50 Cummins et 12V4000 MTU. Les transmissions Cat sont prises en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Transmission pour gisements pétrolifères CX48-P2300 Cat. Puissance d'entrée brute : 1 715 bkW (2 300 bHP).

Spécifications du moteur

Puissance d'entrée brute 2300.0 bHP 1715.0 bkW Less
Couple d'entrée brut maximal 6656.0 ft-lb 9024.0 Nm Less
Vitesse en entrée nominale 1900.0 tr/min 1900.0 tr/min Less
Type de rapport Train planétaire à denture droite Train planétaire à denture droite Less
Vitesses 8 AV / 0 AR 8 AV / 0 AR Less
Rapport de démultiplication : 1AV 3,34 3,34 Less
Rapport de démultiplication : 2AV 2,45 2,45 Less
Rapport de démultiplication : 3AV 2,20 2,20 Less
Rapport de démultiplication : 4AV 1,81 1,81 Less
Rapport de démultiplication : 5AF 1,62 1,62 Less
Rapport de démultiplication : 6AV 1,36 1,36 Less
Rapport de démultiplication : 7AV 1,19 1,19 Less
Rapport de démultiplication : 8AV 1,00 1,00 Less

Dimensions

Largeur 44.4 in 1128.0 mm Less
Hauteur 41.3 in 1049.0 mm Less
poids 3873.0 lb 1757.0 kg Less
Longueur 74.5 in 1893.2 mm Less

Conception du produit

• La Transmission CX48-P2300 est la plus sophistiquée des transmissions de pompage sous pression Cat® et a été spécialement conçue pour satisfaire aux exigences de ce marché. • C'est la plus légère des transmissions pour applications de pompage sous pression. • Longévité prolongée pour s'adapter à la durée de vie du moteur • Simplicité d'installation et d'entretien, à l'aide de : - Prise de force intégrée - Filtres intégrés avec indicateur de dérivation - Réduction des flexibles externes - ECU rigidement fixée avec faisceau de câbles et fonctionnalité de montage déporté - Indicateur de niveau d'huile bas - Capteur de pression d'huile

Avantages

• Châssis ultra-léger qui augmente la mobilité • Une longévité accrue pour répondre aux besoins du secteur • Commandes TH55 à la pointe de la technologie, garantissant des performances inégalées dans ce secteur • Conçue avec huit rapports utilisables parfaitement adaptés aux applications de fracturation hydraulique les plus exigeantes • Conception visant à simplifier l'entretien

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

- Plus de 2 200 concessions - Les techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole - Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier - Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne - Des programmes SOSSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : L'état des composants internes du moteur La présence de liquides indésirables La présence de sous-produits de combustion L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site

Site Internet

Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com.

CX48-P2300 Équipement standard

Optimisez votre groupe motopropulseur avec les moteurs Cat
  • 3512B Cat
  • 3512C Cat
  • QSK45 Cummins
  • QSK50 Cummins
  • 12V4000 MTU

Rotation de la transmission
  • Rotation d'entrée : sens antihoraire
  • Rotation de sortie : sens antihoraire (vu de l'arrière)

Convertisseur de couple
  • Convertisseur de couple intégré
  • Série : TC58927-ESLF
  • Rapport de multiplication du couple : 2,20

Embrayages
  • Embrayages - électrohydraulique entièrement modulé, refroidi par huile, multidisques
  • Commande de modulation d'embrayage - Commande électronique de pression d'embrayage Cat (ECPC)

Connexions d'installation
  • 2 canalisations de refroidisseur d'huile
  • 1 connecteur électrique

Circuit d'huile
  • Huile de transmission/chaîne cinématique (TDTO, Transmission/Drive Train Oil) Cat-4
  • Températures d'huile de carter
  • Capacité de remplissage hydraulique - environ 108 l (28,5 US gal), 125 l (33 US gal) initial en fonction de la taille du refroidisseur, des canalisations et de l'installation
  • Type de filtre : cartouche synthétique 6 microns, montée de manière déportée

Supports de montage
  • Connexion d'entrée (volant) - SAE N° 0
  • Connexions de sortie (étrier) - GWB 390.60 / GWB 390.65
  • Application structurelle soumise à l'approbation de Caterpillar

Système de commande
  • Unité de commande électronique (ECU)
  • Liaison de données électroniques, SAE J1939
  • Circuit électrique de 24 V

Entraînements de prise de force
  • Emplacement
  • Type de montage : SAE J744 C
  • Puissance nominale
  • Rotation : horaire, montée sur tampon SAE C
  • Rapport, 1,216:1

CX48-P2300 Options

Prise de force intégrée
  • Emplacement : 12 heures
  • Type de montage : boulons SAE 8 J704
  • Puissance nominale
  • Rotation :
  • Rapport - 1,088:1