< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Votre activité dépend de la puissance qui la guide. C'est pourquoi la transmission est aussi essentielle à votre solution de génération d'énergie que le moteur. Les transmissions Cat ont fait leurs preuves dans le secteur pétrolier et gazier et sont reconnues dans le monde entier pour leur puissance exceptionnelle, une longévité inégalée, leur facilité d'utilisation et leurs options de changement de vitesse.Les applications idéales des Transmissions TH48-E70 Cat incluent le pompage sous pression, les pompes d'injection de boue, le support des pompes spiralées, les unités d'azote et les unités d'acidification. Les Transmissions TH48-E70 sont optimisées pour être utilisées avec les Moteurs C27 ACERT et C32 ACERT Cat, ainsi que les Moteurs Cummins QST30.Les transmissions Cat sont prises en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, disposé à vous accompagner dans votre activité grâce à son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.Transmission TH48-E70 Cat pour gisements pétrolifères. Puissance d'entrée brute : 1 118 bkW (1 500 bHP).

Spécifications du moteur

Puissance d'entrée brute 1200.0 bHP 895.0 bkW Less
Couple d'entrée brut maximal 4422.0 ft-lb 5995.0 Nm Less
Vitesse en entrée nominale 2100.0 tr/min 2100.0 tr/min Less
Couple de turbine maximal 7442.0 ft-lb 5489.0 Nm Less
Type de rapport Train planétaire à denture droite Train planétaire à denture droite Less
Vitesses 7 AV / 0 AR 7 AV / 0 AR Less
Rapport de démultiplication : 1AV 6,16 6,16 Less
Rapport de démultiplication : 2AV 4,52 4,52 Less
Rapport de démultiplication : 3AV 3,33 3,33 Less
Rapport de démultiplication : 4AV 2,47 2,47 Less
Rapport de démultiplication : 5AF 1,82 1,82 Less
Rapport de démultiplication : 6AV 1,36 1,36 Less
Rapport de démultiplication : 7AV 1,00 1,00 Less

Dimensions

Largeur 34.0 in 866.0 mm Less
Hauteur 43.0 in 1092.0 mm Less
poids 3735.0 lb 1692.0 kg Less
Longueur 66.0 in 1681.0 mm Less

TH48-E70 Équipement standard

Optimisez votre groupe motopropulseur avec les moteurs Cat
  • C27 ACERT Cat
  • C32 ACERT Cat
  • Cummins QST30 (950-1500 bHP de puissance nominale)

Rotation de la transmission
  • Rotation d'entrée : sens antihoraire
  • Rotation de sortie : sens antihoraire (vu de l'arrière)

Convertisseur de couple
  • Convertisseur de couple intégré
  • Série
  • Rapport de multiplication du couple

Embrayages
  • Embrayages - électrohydraulique entièrement modulé, refroidi par huile, multidisques
  • Commande de modulation d'embrayage - Commande électronique de pression d'embrayage Cat (ECPC)

Connexions d'installation
  • 2 canalisations de refroidisseur d'huile
  • 1 connecteur électrique
  • 1 Pompe

Circuit d'huile
  • Huile de transmission/chaîne cinématique (TDTO, Transmission/Drive Train Oil) Cat-4
  • Températures d'huile de carter
  • Capacité de remplissage hydraulique - environ 114 l (30 US gal), en fonction de la taille du refroidisseur, des canalisations et de l'installation.
  • Type de filtre : cartouche synthétique 6 microns, montée de manière déportée

Supports de montage
  • Connexion d'entrée (volant) - SAE N° 0
  • Connexions de sortie (étrier) - GWB 390.60 / GWB 390.65
  • Application structurelle soumise à l'approbation de Caterpillar

Système de commande
  • Unité de commande électronique (ECU)
  • Liaison de données électroniques, SAE J1939
  • Circuit électrique de 24 V

Entraînements de prise de force
  • Emplacement
  • Type de montage : boulons SAE 8 (J704)
  • Puissance nominale