Système pour l'entretien préventif et le diagnostic des moteurs diesel

Les bons moteurs peuvent vous indiquer exactement ce dont ils ont besoin pour avoir une longue durée de service. Les moteurs Cat® et MaK™ dotés du logiciel de surveillance du moteur à distance permettent de bénéficier de suggestions d'entretien fiables et spécifiques aux conditions. DICARE compare en continu l'état actuel du moteur par rapport à l'état requis et vous informe quand il est nécessaire de réaliser l'entretien. Le diagnostic dont vous avez besoin vous est communiqué dans un langage clair et au moyen de graphiques faciles à comprendre. Vous disposez de toutes les informations nécessaires pour prendre des mesures et assurer le bon fonctionnement de vos moteurs.

Grâce à des informations précises sur l'état et le mode de fonctionnement actuels du moteur diesel, DICARE vous indique des intervalles d'entretien spécifiques en fonction des conditions.

La contamination et l'usure peuvent être identifiées à un stade précoce grâce à des tableaux de tendance.

Pour réaliser son évaluation, DICARE utilise essentiellement les valeurs de mesure spécifiques à l'installation.

Les valeurs de mesure actuelles sont très précisément comparées au protocole de base, grâce à l'évaluation de toutes les données de mesure à un niveau constant selon de complexes formules thermodynamiques.

Grâce à différents tableaux de comparaison et aux recommandations d'entretien basées sur les conditions, DICARE favorise des conditions d'exploitation optimales.

Cela permet d'améliorer la durée de service et de réaliser des économies en matière de coûts d'exploitation et d'entretien.

Les données relatives au moteur nécessaires à l'évaluation peuvent être transmises directement par le moteur, importées ou saisies manuellement dans DICARE.

Sur demande, le matériel nécessaire spécifique au projet peut être livré, préinstallé et préréglé.

DICARE a été conçu pour les moteurs à régime moyen et permet une évaluation des moteurs de marque Caterpillar et MaK.

Les informations textuelles dans le programme sont complétées par des graphiques. Pour les installations à moteurs multiples, un affichage commun des points de mesure indiquant si les plafonds ou limites sont dépassés fournit un aperçu rapide des performances et de l'état actuels de l'installation dans son intégralité.

Les valeurs nominales calculées précisément pour le point de fonctionnement actuel et ajustées aux conditions ambiantes spécifiques peuvent être comparées aux valeurs de mesure actuelles, dans des tableaux, pour une évaluation détaillée.

Des tableaux de tendance de groupes de valeurs de mesure individuellement organisés s'étendant sur une période allant jusqu'à 12 mois fournissent un aperçu permettant d'identifier les changements lents de l'état de fonctionnement attribuables à l'usure ou aux dépôts.

Extraits de diagnostic moteur

  • Surveillance de la pression et de la température d'air d'admission afin d'identifier les chutes de performances dues à l'encrassement ou à l'usure du turbocompresseur.
  • Identification précoce de la surcharge thermique grâce à une surveillance permanente de tous les capteurs de température disponibles.
  • Surveillance du refroidisseur d'air d'alimentation en matière de perte de pression, de température d'air de suralimentation et de point de rosée pour détecter un encrassement ou un mauvais réglage.
  • Contrôle de la température et de la viscosité du carburant pour identifier tout dysfonctionnement de la mesure de la viscosité et de l'unité de commande.
  • Contrôle de la position de la crémaillère d'injection et de la puissance pour repérer l'usure de la pompe d'injection.
  • Liste des causes possibles des écarts de température des gaz d'échappement par rapport à la valeur nominale.
  • Surveillance de la consommation d'huile de lubrification pour repérer toute usure éventuelle à un stade précoce.
  • Surveillance de la pression et de la température de l'eau de refroidissement afin d'éviter et d'identifier toute usure éventuelle.

Produits pétroliers et gaziers

Produits pétroliers et gaziers

Les moteurs d'entraînement Caterpillar sont conçus dans un objectif de durabilité et de réduction des coûts d'exploitation. Ils font leurs preuves au quotidien, dans les applications pétrolières et gazières du monde entier, depuis les années 1930.

Voir les produits

Portail d'informations techniques

Portail d'informations techniques

Retrouvez les comparaisons de produits, les données techniques, les dimensions des produits et d'autres informations sur notre portail d'informations techniques, créé spécialement pour les consultants, architectes, ingénieurs et propriétaires.

En savoir plus