Un système de gestion de l'air innovant


Les moteurs Tier 4 Interim/Niveau IIIB Cat bénéficient d'un système de gestion de l'air innovant qui optimise le débit d'air pour davantage de puissance, d'efficacité et de fiabilité. Nous appliquons des solutions avec turbocompresseur simples et fiables, fondées sur la taille du moteur et le type d'application. Cela nous permet d'allier les performances du turbocompresseur à la puissance de sortie nominale et ainsi obtenir une productivité élevée, un excellent rendement énergétique, une durée de vie accrue et des coûts d'exploitation réduits.