5 critères pour bien choisir votre godet.

Votre godet est essentiel pour votre activité - assurez-vous de choisir le bon. Nous vous proposons un guide pour vous faciliter le choix du godet idéal pour vos besoins.


Capacite

Afin de définir la capacité de votre godet vous devrez prendre en compte:

La charge utile du camion : le chargement d’un camion se fait en 4 à 8 passes selon le chantier et la taille de la pelle. Plus la pelle est lourde et plus on cherchera à aller vers les 4-5 passes.

Type de matériau: Juger de la difficulté d’arrachage du matériau – sol argileux, sable, roche,…

Densité du matériau: La capacité en litres du godet multipliée par la densité du matériau donne une masse nominale transportée, avec un taux de remplissage de 100%.


Duree De Vie

Cat vous propose quatre gammes de godets adaptés à l’exigence de vos chantier : Quelle est la différence entre les godets General Duty (Usage General), Heavy Duty (Usage Intensif), Severe Duty (Usage Sévère) et Extreme Duty (Usage Extrême)? C’est la capacité de résistance à l'usure des différents matériaux.

General Duty: Applications : faible abrasion et faible impact. Chargement de matériaux légers et semi compact comme de la terre, terreau, déchets, vase, argile.. De grandes capacités combinées avec une structure robuste. Utilisation sur tout type de chantiers à grand volume d’excavation.

Heavy Duty: Applications : abrasion et impact modérés. Chargement de matériaux compacts et semi abrasifs comme des mélanges de terre, sable, gravier et argile. Mais aussi du charbon, gypse et du minerai de fer peu abrasif. Tranchées dans des sols compacts et chantiers divers.

Severe Duty: Applications : fort impact et abrasion modérée. Chargement de matériaux de dureté moyenne comme des sols pierreux, roche et calcaire. Utilisation de boucliers de flancs recommandée ainsi que les protections additionnelles. Utilisation “rip and load” et carrières.

Extreme Duty: Applications : fort impact et abrasion maximale. Chargement de matériaux durs et hautement abrasifs tels que le granite, la dolomite et le basalte. Les godets sont livrés avec les protections supplémentaires et des OAS renforcés. Idéal pour les roches très abrasives, le basalte et le quartz.


Lame De Base

Nous proposons deux types de lame en fonction du terrain et des travaux à réaliser.

Lame droite:Configuration standard, conçue pour un meilleur déblayage et une finition optimale.

Lame V ou delta: Offre une meilleure pénétration et des cycles plus rapides dans des matériaux plus durs. Ce sont le plus souvent les godets sélectionnés pour les carrières.


Espace Inter Dents

Le nombre de dents sur un godet impacte sa productivité.

Dans une roche dure à creuser, nous allons réduire le nombre des dents pour obtenir la meilleure pénétration.

Dans le travail du sol, un rapprochement entre les dents offre une meilleure productivité par la rétention de matériau, mais aussi un rendu de finition meilleur en fond de tranchée.


Types de Dent

Nous vous proposons une large gamme de dents adaptées à tous types d’applications et/ou de matériau.

Contrairement aux idées reçues la dent la plus résistante à l’abrasion ne sera pas forcément le meilleur compromis durabilité/coût à la tonne.

Pour bien choisir, consultez votre inspecteur après-vente.