La Minipelle hydraulique 307E2 Cat® offre des performances et un confort accrus tout en réduisant la consommation de carburant et les coûts d'exploitation

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : novembre 2015
Numéro du communiqué : 346PR15

La 307E2 Cat® vient s'ajouter à la gamme de minipelles hydrauliques, offrant une nouvelle option dans la catégorie des 7-8 t. Elle est équipée d'un Moteur C2.4 turbo Cat de 37,7 kW (50,3 HP) (conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage IIIB) et d'un circuit hydraulique haute définition, à détection de charge et répartition du débit. Ainsi, elle offre une efficacité opérationnelle et des performances accrues.

La 307E2 offre une stabilité, une portée et une capacité de levage optimales avec son encombrement arrière standard et sa flèche fixe. La cabine garantit un excellent confort grâce au siège à suspension pneumatique, avec ceinture de sécurité à enrouleur, et au moniteur COMPASS couleur. Ce dernier permet au conducteur d'actionner et de modifier rapidement les fonctions de la machine, notamment : débit auxiliaire réglable pour commander plus précisément les outils de travail, sélection de l'attache rapide hydraulique pour changer les outils de travail par pression sur un bouton, coupure automatique du moteur en cas de ralenti pour améliorer le rendement énergétique, et système de sécurité pour protéger l'équipement sur le chantier. Par ailleurs, les commandes entièrement asservies offrent un contrôle optimal de la machine, avec une modulation précise. Grâce à elles, la timonerie et les câbles n'ont plus besoin d'entretien. Les coûts d'exploitation et les immobilisations sont ainsi réduits.

Des canalisations auxiliaires secondaires et un bras avec prééquipement pour pince sont inclus de série sur la 307E2.  Les chaînes sont en acier, avec ou sans patins.   La machine peut utiliser des outils de travail du modèle 308E2, tout en offrant de nouvelles fonctions, par exemple : puissance sur demande pour garantir une puissance et une efficacité permanentes, système de référence du chantier pour faciliter le nivellement et le creusement de tranchées de niveau, et caméra de vision pour réduire les angles morts et faciliter le positionnement de la machine. Toutes ces fonctions sont disponibles de série sur la 307E2.  

Spécifications du modèle 307E2

   
MoteurC2.4 turbo Cat
Puissance nette, kW (HP)50.3 (37.7)

Poids, lb (kg)

16027 (7270)
Longueur, in (mm)240 (6080)
Largeur, in (mm)90 (2280)

Débit hydraulique, US gal/min (l/min)

40 (154)

Pression de dégagement, psi (bar)

4060 (280)

Profondeur d'excavation, maximale, in (mm)160 (4070)
Portée, maximale, in (mm)248 (6300)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

©2015 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo