Le modèle 320F L Cat® est conçu pour offrir un rendement énergétique remarquable dans un large éventail d'applications difficiles.

Pour diffusion en Europe, Israël : avril 2016
Numéro du communiqué : 24PR16

La nouvelle Pelle hydraulique 320F L Cat® est synonyme de fiabilité, de durabilité et de faibles coûts horaires. Elle intègre un Moteur C4.4 ACERT™ Cat puissant et efficace conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions délivrant une puissance nominale de 122 kW (166 PS), tandis que son circuit hydraulique éprouvé peut supporter une grande variété de tâches difficiles. Affichant un poids compris entre 21 500 et 23 000 kg, le modèle 320F L affiche des dimensions idéales pour garantir une productivité élevée et être transporté facilement d'un chantier à un autre.

Basée sur les résultats d'une validation technique, la baisse de consommation de carburant du modèle 320F L peut atteindre 8,5 % par rapport au modèle 320E L, tout en affichant des performances de levage et d'excavation identiques en mode standard. Le Moteur C4.4 ACERT comprend des composants de pointe pour le circuit électronique, de carburant, d'air et du système de post-traitement, y compris un filtre à particules diesel sans entretien. En outre, il utilise une commande isochrone qui régule automatiquement le régime de la pompe et du moteur afin d'améliorer le rendement énergétique. Les vannes de recirculation de la flèche et du bras permettent de réduire davantage la consommation de carburant tout en accélérant les temps de cycle.

Durabilité

Le modèle 320F L est conçu pour durer grâce à son châssis principal supérieur, sont châssis porte-tourelle (châssis inférieur) et ses châssis porteurs extra-robustes. Les flèches et bras proposés sont mécanosoudés pour offrir une résistance optimale, tandis que les chaînes lubrifiées réduisent la friction entre les axes et les bagues. Cela permet de prolonger considérablement la durée de vie du train de roulement tout en réduisant le bruit des chaînes lors des déplacements. La pompe à carburant haute pression et les injecteurs de carburant de la 320F L contribuent également à la durabilité et à la fiabilité globales de la machine.

Polyvalence

La Pelle hydraulique 320F L est proposée avec une flèche normale ou à angle variable, ainsi que deux bras au choix de 2,5 et 2,9 m de longueur. Différents types de godets Cat sont disponibles pour répondre aux besoins particuliers en matière d'excavation et de chargement de tombereaux. De même, une large sélection d'outils de travail Cat adaptés permet d'accroître la polyvalence du modèle 320F L afin de bénéficier de performances optimales. Des circuits hydrauliques auxiliaires sont disponibles afin de prendre en charge des outils tels que des marteaux, des grappins, des pinces, des compacteurs, des cisailles ou des broyeurs. Les systèmes de commande des outils et d'attache rapide Cat disponibles permettent de changer rapidement d'outil de travail.

Confort et commodité

La cabine avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est à la fois silencieuse, confortable et spacieuse. La conception des commandes assure une utilisation facile, le siège et les accoudoirs sont entièrement réglables, tandis que le système de climatisation automatique contribue au confort et à la productivité du conducteur par tous les temps. Une caméra de vision arrière est fournie en tant qu'équipement standard.

Facilité d'entretien et sécurité

La plupart des points d'entretien régulier sont facilement accessibles au niveau du sol. Les grandes portes de visite permettent d'accéder aux filtres, aux prises de pression et aux orifices de prélèvement de liquides S∙O∙SSM qui ont été regroupés pour plus de commodité.

Les mains courantes ainsi que le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée utilisés sur les surfaces praticables renforcent la sécurité, à l'instar du pare-feu intégral qui sépare le compartiment de la pompe de celui du moteur. Un contacteur de coupure du carburant, situé au niveau du sol, permet de couper le moteur rapidement en cas d'urgence.

Technologie

Inscrit parmi les technologies LINK, le système Product Link™ permet aux propriétaires de se connecter sans fil à leur équipement et d'accéder aux données essentielles de leur machine, telles que sa position, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité, les incidents survenus, ainsi que les codes de diagnostic, afin de générer des analyses et des comptes rendus via l'interface utilisateur en ligne VisionLink®. Les informations fournies par les technologies LINK aident à prendre des décisions basées sur les faits, de manière à optimiser le rendement et à réduire les coûts d'exploitation.

Spécifications du modèle 320F L

   

Moteur

C4.4 ACERT Cat

Profondeur d'excavation max.,  (mm)

 6 710* – 6 680**

Portée  max.,  mm

 9 850* - 10 200**

Débit hydraulique, l/min

428

Pression de décharge, kPa

 35 000

Levage de charges lourdes, kPa

 38 000

Effort de traction à la barre d'attelage, kN

 205

Rayon d'encombrement arrière, mm

2 830

Vitesse de rotation, tr/min

11.2

Vitesse de translation, km/h

 5.6

Puissance (ISO 14396),  kW (PS)

122 (166)

Puissance (ISO 9249), kW (PS)

120 (163)

Plage de poids en ordre de marche, kg

21 500-23 000

*320F L avec flèche normale, bras de 2,9 m et godet de 1,3 m³
**320F L avec flèche à angle variable (VA, Variable Angle), bras de 2,9 m et godet de 1,3 m³

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo