Pelle 340F UHD Cat® pour des activités de démolition de grande hauteur efficientes, en toute sécurité

Pour diffusion en Europe : avril 2016
Numéro du communiqué : 147PR16

La nouvelle Pelle hydraulique de démolition grande hauteur (UHD, Ultra High Demolition) 340F Cat® est conçue et fabriquée par Caterpillar, et sera distribuée par l’intermédiaire de son réseau de concessionnaires. Pensée pour les activités de démolition de grande hauteur, le nouveau modèle offre une hauteur sous charnière (à la verticale) de 22 mètres et est capable de gérer des charges allant jusqu’à 3,6 tonnes à une portée horizontale de 15 mètres. Les poids en ordre de marche vont de 44 100 à 50 400 kg selon la configuration avant et de train de roulement, et un nouveau système d'attache de flèche permet d’adapter rapidement l'équipement avant à la tâche effectuée. Une gamme d'outils de travail garantit une polyvalence optimale et une grande efficacité sur les chantiers, et le poste de conduite offre au conducteur un niveau de sécurité et de confort exceptionnel.

Structures/Avants/Outils de travail

Les structures principales de la 340F UHD (châssis de tourelle, châssis inférieur, flèches, bras et châssis porteur) sont spécialement conçues pour garantir une longue durée de vie dans les applications de démolition. Les composants du châssis inférieur (chaînes, galets, roues folles et patins de chaîne) sont fabriqués à partir d'acier haute résistance, tandis que les chaînes lubrifiées par graisse prolongent la durée de vie des axes et des bagues, résistent à la pénétration de poussières et de débris et réduisent le bruit lors de la translation. Le long train de roulement (5 040 mm de chaîne au sol) est disponible en différentes configurations : voie fixe (2 590 mm) et voie variable (2 390 à 2 820 mm).

Grâce au système d'attache de la flèche, le conducteur peut facilement installer et déposer des composants avant courts ou de grande hauteur et un nouveau système d'attache hydraulique verrouille les composants ensemble. Une pointe de flèche courte peut être placée en position inclinée ou droite et être équipée d'un bras disponible en trois longueurs différentes. Des attaches rapides permettent de changer d’outil de travail rapidement et le système de commande des outils de la 340F UHD permet de mémoriser les pressions et débits hydrauliques de près de 20 outils, garantissant ainsi un réglage instantané de ces paramètres pour des performances optimales.

Moteur/circuit hydraulique

Le Moteur C9.3 ACERT™ de la 340F UHD est conforme aux normes sur les émissions européennes Stage IV et délivre une puissance nominale nette de 228 kW (310 PS). Le moteur dispose de trois modes de puissance (haute, standard et éco) pour aider les conducteurs à limiter la consommation de carburant, et un contrôleur de régime moteur réduit automatiquement le régime du moteur dans les situations à faible charge. En outre, le système de coupure du moteur au ralenti arrête le moteur après un temps prédéfini passé à tourner au ralenti.

Le circuit hydraulique pour les équipements offre un débit maximum de 570 l/min à une pression de décharge de 35 000 kPa, laquelle augmente jusqu’à 38 000 kPa en mode de levage de charges lourdes pour délivrer une puissance plus importante. L'effort de traction à la barre d'attelage maximal est de 285 kN, offrant ainsi un effort de traction optimal et d’excellentes performances en côte dans toutes les situations opérationnelles.

Poste de conduite/technologies

Dans les applications à grande hauteur, la cabine de la 340F UHD peut être inclinée vers l’arrière pour garantir au conducteur la position la plus ergonomique possible, tandis que la grande vitre supérieure lui offre une visibilité optimale vers le haut. La cabine de type démolition intègre un pare-brise et une vitre supérieure renforcés avec du verre P5A. Des essuie-glaces parallèles permettent de conserver les grandes vitres propres. Les cadres de protection contre les chutes d'objets (FOGS) à l’avant et sur le dessus contribuent à optimiser la sécurité.

Pour offrir davantage de confort et de commodité au conducteur, un système de climatisation automatique maintient une température constante à l'intérieur de la cabine qui peut être dotée de sièges chauffants/ventilés. Les commandes par manipulateur et les accoudoirs sont réglables selon les préférences du conducteur et le moniteur LCD peut être paramétré en 42 langues.

Le système actif de surveillance de la stabilité Cat informe le conducteur en continu de la position de l'outil de travail dans les limites de sécurité de la zone de fouille et l’alerte lorsque les limites de stabilité sont atteintes. En outre, le moniteur offre des images nettes de l’environnement grâce à une caméra de vision arrière montée de série.

Grâce aux technologies LINK telles que le système Product Link™, les propriétaires peuvent se connecter sans fil à leur équipement et accéder aux données essentielles de leur machine, telles que sa position, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité, les incidents survenus, ainsi que les codes de diagnostic, afin de générer des analyses et des comptes-rendus via l'interface utilisateur en ligne VisionLink®. Les informations fournies par les technologies LINK aident à prendre des décisions basées sur les faits, de manière à optimiser le rendement et à réduire les coûts d'exploitation.

Facilité d'entretien

Les éléments relatifs à l'entretien de routine comme les points de graissage, les robinets à liquide, les filtres et les tubes de vidange sont accessibles au niveau du sol. Les mains courantes judicieusement placées, les surfaces antidérapantes des marches et des passerelles ainsi que les attaches fraisées permettent de monter sur la machine en toute sécurité.

Les grilles métalliques fixées aux portes latérales de la 340F UHD réduisent le risque de colmatage des refroidisseurs dû aux débris. Des dispositifs de vidange QuickEvac™ pour les circuits hydraulique et d'huile moteur se trouvent dans le compartiment de la pompe. Des orifices de prélèvement de liquide S·O·SSM pour les circuits hydraulique, d'huile moteur et de liquide de refroidissement permettent de prélever des échantillons fiables dans les circuits de circulation. Enfin, des orifices de contrôle de la pression groupés permettent de vérifier rapidement la pression des circuits.

Spécifications de la 340F UHD

   

Moteur

C9.3 ACERT Cat

Puissance nette, kW (PS)

228 (310)

Poids en ordre de marche, kg

44 100-50 400

Hauteur sous charnière max., à la verticale (m)

22

Portée avant max. (mm)

15

Capacité de levage, portée avant max. (tonne)

3.6

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo