La 340F Cat® offre au conducteur un confort et une sécurité améliorés, un bon rendement énergétique, des circuits hydrauliques puissants, des structures durables et un entretien facilité

Pour diffusion en Europe : août 2015
Numéro du communiqué : 253PR15

La nouvelle Pelle hydraulique 340F Cat® présente un poids en ordre de marche de 42 800 kg (94 350  lb) et est équipée d'un Moteur C9.3 ACERT™ Cat, conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions, et dont la puissance nominale nette atteint 226 kW (310 HP). Le puissant système hydraulique de la 340F, avec son débit maximal de 570 l/min (150 gpm), offre des forces d'excavation et de levage considérables, ainsi que la puissance nécessaire pour prendre en charge les outils de travail hydromécaniques. La 340F est équipée de structures principales extra-robustes pour une longue durée de vie et d'un poste de conduite spacieux. Son entretien régulier simple et ses systèmes économes en carburant permettent de réduire les coûts d'exploitation pour une large gamme d'applications.

Les fonctionnalités d'économie de carburant incluent deux modes de puissance (standard et économie) qui permettent au conducteur de sélectionner une vitesse de fonctionnement du moteur adaptée à l'application. Par ailleurs, la commande automatique du régime moteur ajuste le régime moteur en fonction de la charge utile de la machine, tandis qu'un système de coupure du ralenti du moteur arrête le moteur lorsque celui-ci tourne au ralenti pendant un laps de temps prédéfini. Ces systèmes permettent non seulement d'économiser du carburant, mais également de réduire les émissions et d'allonger les intervalles d'entretien. Les systèmes de contrôle des émissions du Moteur C9.3 ACERT sont transparents pour le conducteur et n'interrompent pas les cycles de travail.

Le système hydraulique de la 340F est doté de la technologie SmartBoom™ de Caterpillar, une conception destinée à améliorer la productivité en réduisant les contraintes et les vibrations transmises à la machine au cours d'opérations de décapage ou de martèlement des sols rocheux, par exemple. Pour l'efficacité générale du système, les composants hydrauliques principaux sont très rapprochés les uns des autres, ce qui permet d'utiliser des tubes et flexibles plus courts afin de diminuer les pertes par frottement et les baisses de pression. La charge appliquée au circuit s'en trouve réduite, garantissant des économies de carburant supplémentaires. La soupape de commande principale est conçue pour répondre proportionnellement aux mouvements du levier de commande afin de contrôler précisément les fonctions hydrauliques.

De plus, les circuits de régénération à commande électrique des vérins de flèche et de bras réduisent le volume d'huile que les pompes principales doivent fournir, diminuant ainsi la charge de la machine, la consommation de carburant et améliorant encore la précision. Les attaches disponibles et les circuits hydrauliques auxiliaires améliorent les fonctionnalités de la 340F en lui permettant de prendre en charge une large gamme d'outils de travail Cat, incluant godets, marteaux, grappins, cisailles, cisailles universelles et rippers.

Structures

Les flèches et les bras de la 340F sont fabriqués dans une tôle en acier de qualité et intègrent des pièces moulées et forgées haute résistance dans les zones soumises à de fortes contraintes. Équipée d'une flèche normale de 6,5 m (21,3 ft) et d'un bras de 3,2 m (10,5 ft) extra-robustes, la 340F offre une profondeur maximale d'excavation de 7 480 mm (24,5 ft). Une flèche pour creusement intensif associée à un bras de 2,55 m (8,2 ft) est disponible et permet d'assurer un rendement élevé dans les applications de terrassement et de manipulation de matériaux lourds de grande envergure. La géométrie spécifique de la flèche et du bras, ainsi que la timonerie et les vérins du godet offrent une longévité accrue pour ces opérations difficiles.

La construction robuste et éprouvée du châssis de tourelle, du châssis porte-tourelle et des châssis porteurs de la 340F garantit une durabilité structurelle dans les applications les plus difficiles. Le châssis de tourelle est doté de fixations spéciales permettant de soutenir la cabine ROPS. Le train de roulement extra-robuste, équipé d'un châssis porteur massif et de composants en acier haute résistance, fournit une base de travail stable pour l'excavation et le levage. Les chaînes sont lubrifiées pour réduire l'usure des axes et des bagues, et ainsi prolonger la durée de vie du train de roulement et réduire le bruit de la machine.

Poste de conduite

La cabine de la 340F, spacieuse et confortable, est équipée d'un système de climatisation automatique qui permet de conserver une température constante. Des commandes par manipulateur sans effort équipent les consoles réglables en hauteur, auxquelles viennent s'ajouter des accoudoirs réglables et un siège à dossier haut entièrement ajustable. Différentes options de siège sont disponibles, notamment des versions à suspension pneumatique, chauffées et climatisées.

Les larges surfaces vitrées de la cabine améliorent la visibilité, tandis que l'isolation et les joints spéciaux offrent un environnement propre et silencieux au conducteur. Le grand moniteur LCD haute résolution est conçu pour faciliter la navigation et fournir des informations essentielles au conducteur (en 42 langues).

Facilité d'entretien/Technologie

Les points d'entretien régulier sont facilement accessibles au niveau du sol, notamment les points de graissage, les robinets à liquide, les filtres et les tubes de vidange. Les portes de visite sont conçues pour empêcher la pénétration de débris et elles peuvent être verrouillées de manière sécurisée en position ouverte pour faciliter l'entretien de la machine. Le circuit de refroidissement côte à côte est conçu pour optimiser l'efficacité et faciliter le nettoyage. De plus, le circuit peut être optimisé pour fonctionner dans des milieux où la température ambiante est élevée.

Les technologies LINK, comme le système Product Link™, permettent aux propriétaires de parcs d'améliorer leur productivité et de réduire les coûts d'exploitation grâce au suivi de données essentielles, comme l'emplacement de la machine, les heures de service, la consommation de carburant, les codes de diagnostic et les temps d'inactivité, via l'interface en ligne VisionLink®.

 

Spécifications de la 340F

 

Moteur

C9.3 ACERT Cat

Puissance brute, kW (HP)

226 (310)

Poids en ordre de marche max., kg (lb)

42 800 (94,350)

Profondeur d'excavation max., mm (ft)

 7 480 (24.5)

Portée avant max., mm (ft)

11 020 (36.2

Vitesse de rotation, tr/min

8.8

Débit hydraulique, l/min (gpm)

570 (150)

Pression de décharge, kPa (psi)

35 000 (5,075)

 

Documents à imprimer

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

 

Contact

 

www.cat.com/requestCatinfo