Pelle hydraulique 352F de Cat® : l'association du rendement énergétique, de circuits hydrauliques puissants, de structures durables, d'un entretien facilité et d'un niveau renforcé de confort et de sécurité

Pour diffusion en Europe : août 2015
Numéro du communiqué : 157PR15

Dotée d’un train de roulement à jauge variable, la nouvelle Pelle hydraulique 352F Cat® présente un poids maximum en ordre de marche de 53 300 kg. Conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions, son Moteur C13 ACERT™ Cat  se caractérise par une puissance nominale nette de 317 kW (ISO 9249). Le circuit hydraulique piloté de la Pelle 352F, avec son débit maximal de 770 l/min, offre des forces d'excavation et de levage considérables, ainsi que la puissance nécessaire pour prendre en charge des outils de travail hydromécaniques. La Pelle 352F est équipée d'un poste de conduite spacieux et de structures principales extra-robustes pour une longue durée de vie. Son entretien régulier simple et ses systèmes économes en carburant permettent de réduire les coûts d'exploitation sur une large gamme d'applications : carrières, construction de routes et opérations de terrassement lourdes.

Les fonctionnalités d'économie de carburant incluent trois modes de puissance (maximal, standard et économie) qui permettent au conducteur de sélectionner une vitesse de fonctionnement du moteur adaptée à l'application. Par ailleurs, la commande automatique du régime moteur ajuste le régime moteur en fonction de la charge utile de la machine, tandis qu'un système de coupure du ralenti arrête le moteur lorsque celui-ci tourne au ralenti pendant un laps de temps prédéfini. Ces systèmes permettent non seulement d'économiser du carburant, mais également de réduire les émissions et d'allonger les intervalles d'entretien. Le contrôle des émissions du Moteur C13 ACERT est transparent pour le conducteur et n'interrompt pas les cycles de travail.

Les principaux composants du circuit hydraulique de la Pelle 352F sont très proches les uns des autres. Cette version permet d'utiliser des tubes et flexibles de raccordement plus courts afin de diminuer les pertes par frottement et les baisses de pression. La charge appliquée au circuit s'en trouve réduite, garantissant des économies supplémentaires de carburant. La soupape de commande principale est conçue pour répondre proportionnellement aux mouvements du levier de commande afin de contrôler précisément les fonctions hydrauliques.

De plus, les circuits de régénération à commande électrique des vérins de flèche et de bras réduisent le volume d'huile que les pompes principales doivent fournir, ce qui réduit la charge de la machine et la consommation de carburant tout en renforçant la précision. Les attaches disponibles et les circuits hydrauliques auxiliaires améliorent les fonctionnalités de la Pelle 352F en lui permettant de prendre en charge une large gamme d'outils de travail Cat : godets, marteaux, grappins, cisailles, cisailles universelles et rippers.

Structures

Les flèches et les bras de la Pelle 352F sont fabriqués dans une tôle en acier de qualité et intègrent des pièces moulées et forgées haute résistance dans les zones soumises à de fortes contraintes. Équipée d'une flèche normale de 6,9 m et d'un bras de 3,5 m extra-robustes, la Pelle 352F offre une profondeur maximale d'excavation de 7 510 mm. Une flèche pour creusement intensif peut être associée indifféremment à l'un des deux bras et permet d'assurer un rendement élevé dans les applications de terrassement et de manipulation de matériaux lourds de grande envergure.

La construction robuste et éprouvée du châssis de tourelle, du châssis porte-tourelle et des châssis porteurs de la Pelle 352F garantit une durabilité structurelle dans les applications les plus difficiles. Le châssis de tourelle est doté de fixations spéciales permettant de soutenir la cabine extra-robuste. Le train de roulement à jauge variable, équipé d'un châssis porteur massif et de composants en acier haute résistance, fournit une base de travail large et stable et une largeur d'expédition réduite. Les chaînes sont lubrifiées pour réduire le bruit produit par le train de roulement et l'usure des axes et des bagues, et ainsi prolonger la durée de vie du train de roulement.

Poste de conduite

Spacieuse et confortable, la cabine de la Pelle 352F est équipée d'un circuit sous pression qui garantit une ventilation positive à air filtré pour protéger la cabine de la poussière extérieure. Des commandes par manipulateur sans effort équipent les consoles réglables en hauteur, auxquelles viennent s'ajouter des accoudoirs réglables et un siège à dossier haut entièrement ajustable. Différentes options de siège sont disponibles, notamment des versions à suspension pneumatique, chauffées et climatisées.

Les larges surfaces vitrées de la cabine améliorent la visibilité, tandis que l'isolation et les joints spéciaux offrent un environnement propre et silencieux au conducteur. Le grand moniteur LCD haute résolution est conçu pour faciliter la navigation et fournir des informations essentielles au conducteur, notamment les alarmes relatives aux intervalles de changement de filtre. Sur le moniteur s'affichent également des images de la caméra arrière de série, à laquelle peuvent s'ajouter les technologies Cat DETECT disponibles, afin d'améliorer le champ de vision du conducteur autour de la machine.

Pour le confort du conducteur, une radio équipée d’un port audio MP3 est installée de série. Par ailleurs, pour accroître la sécurité, les équipements suivants sont disponibles en option : cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) à boulonner, projecteurs halogènes montés sur flèche et projecteurs de travail montés sur la cabine avec temporisation.

Facilité d'entretien/Technologie

Les points d'entretien régulier sont facilement accessibles : un bloc de graissage à distance sur la flèche, par exemple, assure la lubrification des zones difficiles à atteindre. Les intervalles d'entretien pour l'huile moteur et son filtre sont espacés à 500 heures et des dispositifs de vidange rapide sont disponibles pour l'huile moteur et le liquide hydraulique. Le filtre à air à joint radial avertit le conducteur lorsque le niveau de restriction dépasse un niveau prédéfini ; équipé d'un filtre à carburant primaire, le séparateur d'eau est facile d'accès. Installés de série, les orifices de pression et de prélèvement d'échantillons d'huile permettent de contrôler facilement l'état de la machine.

Cat Connect utilise intelligemment la technologie et les services pour améliorer l’efficacité sur le chantier. Disponibles en option, les technologies GRADE, telles que la commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat Grade and Slope, permettent aux conducteurs de travailler avec plus d’efficacité, de précision et, lorsque les exigences du chantier changent, de procéder à une mise à niveau vers un système 3D.

Les technologies LINK, comme le système Product Link™ disponible en option, permettent aux propriétaires de parcs de gérer, via l'interface VisionLink® en ligne, la productivité de leurs équipements et de réduire les coûts d'exploitation grâce au suivi de données essentielles : emplacement de la machine, heures de service, consommation de carburant, codes de diagnostic et temps d'inactivité.

Spécifications de la Pelle 352F

Moteur

C13 ACERT™ Cat

Puissance brute, kW

317

Poids en ordre de marche max., kg

53 300

Profondeur d'excavation max., mm

 7 510

Portée avant max., mm

11 710

Vitesse de rotation, tr/min

8.7

Débit hydraulique, l/min

770

Pression de décharge, kPa

35 000

 

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

 

Contact

 

www.cat.com/requestCatinfo