Les Pelles hydrauliques 374F et 390F Cat® répondent aux normes antipollution Niveau IV de l'Union européenne et offrent un rendement énergétique ainsi qu'un confort du conducteur accrus.

Pour difusion en Europe : janvier 2014
Numéro du communiqué : 560PR13

Les nouvelles Pelles hydrauliques 374F et 390F Cat® viennent remplacer les modèles précédents de la série D. Elles sont équipées de moteurs ACERT™ Cat à haut rendement énergétique, le C15 pour la 374F et le C18 pour la 390F, conformes aux normes antipollution Niveau IV de l'Union européenne. Ces nouveaux modèles, qui héritent de la longévité, de la fiabilité et des performances de la série D, répondent aux critères de conception de la série F, en offrant notamment une faible consommation de liquides pour des coûts d'exploitation minimum, un confort optimal du conducteur, une grande facilité d'entretien et une productivité inégalée. Avec un poids en ordre de marche maximal de respectivement 75 170 kg et 92 020 kg, la 374F et la 390F sont dotées de structures principales extra-robustes et peuvent être équipées de différents outils de travail et timoneries avant pour une polyvalence optimale. Des systèmes télématiques et de commande de nivellement sont également disponibles.

Moteur/circuit hydraulique
Les Moteurs C15 et C18, qui délivrent une puissance nominale nette de respectivement 352 kW et 391 kW (ISO 9249), associent des technologies éprouvées de contrôle des émissions, notamment une gestion électronique des systèmes d'injection de carburant/d'admission d'air, à des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement conçus par Caterpillar. Le contrôle des émissions est invisible aux yeux du conducteur et n'altère pas les performances de la machine.

Les modèles 374F et 390F offrent un meilleur rendement énergétique que leurs prédécesseurs de la série D équipés de moteurs conformes aux normes Niveau IIIA. En effet, la 374F consomme 10 % de carburant en moins et la 390F bénéficie d'une productivité supérieure.

Les deux modes de puissance, standard et économie, permettent au conducteur de sélectionner un régime moteur adapté à l'application, afin d'économiser davantage de carburant. Par ailleurs, un système de réglage de la puissance à la demande ajuste le régime moteur en fonction de la charge utile de la machine et un système d'arrêt automatique du moteur coupe le moteur lorsque celui-ci tourne au ralenti pendant un laps de temps prédéfini. Ces systèmes permettent non seulement d'économiser du carburant, mais également de prolonger considérablement les intervalles d'entretien.

Les principaux composants des circuits hydrauliques d'équipement des modèles 374F et 390F sont très rapprochés les uns des autres. Cet agencement permet d'utiliser des tubes et flexibles de raccordement plus courts afin de diminuer les pertes par frottement et les baisses de pression. La charge sur le système s'en trouve réduite, garantissant des économies de carburant supplémentaires. La vanne du système de contrôle adaptatif Cat, une nouveauté sur les modèles de la série F, contrôle électroniquement les débits et les restrictions pour adapter avec précision la réaction hydraulique au mouvement du manipulateur. Cette caractéristique, qui permet d'économiser du carburant, améliore l'utilisation des fonctions hydrauliques et l'efficacité générale du circuit hydraulique.

Les nouveaux modèles peuvent être équipés de circuits hydrauliques auxiliaires, permettant d'utiliser des outils de travail électriques qui peuvent être raccordés facilement avec une attache à commande hydraulique. Les systèmes de régénération à commande électrique situés dans les circuits de la flèche et du bras déplacent l'huile entre les extrémités des vérins pour réduire la charge sur les pompes hydrauliques principales, générant ainsi des économies de carburant supplémentaires.

Résistance structurelle
Différents bras et flèches sont disponibles sur la 374F et la 390F. Ils sont fabriqués à partir de tôle en acier robuste de qualité et utilisent des pièces moulées et forgées ultra-résistantes dans les zones soumises à de fortes contraintes. Ils sont dégagés des contraintes pour contrôler leur longévité et inspectés par ultrason pour garantir une qualité optimale. La flèche normale extra-robuste et la flèche normale GP sont conçues pour les travaux courants d'excavation et de chargement. La flèche pour creusement intensif assure une production élevée dans les applications de terrassement et de manipulation des matériaux lourds. Une sélection de bras permet de choisir le bras le mieux adapté aux différentes flèches pour atteindre les profondeurs d'excavation, les portées et les forces d'arrachage requises.

La durabilité structurelle est garantie par la construction robuste et éprouvée des châssis principaux et du train de roulement. Le châssis de tourelle est doté de fixations spéciales permettant de soutenir la cabine extra-robuste et le châssis inférieur est solidement renforcé pour améliorer la durée de service à long terme. Le train de roulement long à voie variable, équipé d'un grand châssis porteur et de composants en acier haute résistance, fournit une base de travail large et stable qui peut être ajustée afin de réduire la largeur d'expédition. Un nouveau dispositif de retrait du contrepoids est disponible pour faciliter les transports et les rendre plus économiques.

Cabine/facilité d'entretien/technologie
La surface vitrée agrandie (de 12 %) de la cabine de la série F améliore la visibilité du conducteur. Les niveaux sonores dans le poste de conduite sont considérablement réduits, de 3 dB(A). Le nouvel écran LCD est plus grand de 40 % et propose une résolution 4 fois supérieure avec une navigation plus intuitive. L'écran, qui peut être programmé dans 42 langues, présente les données de fonctionnement détaillées sur la machine et affiche des images précises via la caméra de vision arrière. La cabine des modèles 374F et 390F est dotée d'une isolation et de joints spéciaux permettant de préserver le confort et la propreté du poste de conduite. Le système de commande de la température inclut la climatisation et la ventilation à air filtré. Différentes options de siège sont disponibles, notamment des versions à suspension pneumatique, chauffées et climatisées.

Les points d'entretien périodique (graisseurs, filtre à carburant et à huile, robinets à liquide) sont regroupés sur la série F pour plus de commodité et sont accessibles en toute sécurité derrière les grandes portes de visite, via de larges passerelles antidérapantes. De plus, un robinet de vidange du réservoir de carburant facilite l'évacuation de l'eau et des sédiments pour protéger le circuit de carburant. Un indicateur de niveau de carburant intégré permet en outre de réduire le risque de remplissage excessif.

Cat Connect utilise intelligemment la technologie et les services pour améliorer l'efficacité sur les chantiers. Avec les technologies LINK, telles que le système Product Link™ en option, les propriétaires de parc peuvent gérer la productivité de leur équipement et réduire leurs coûts d'exploitation via l'interface en ligne VisionLink®. Celle-ci permet de réaliser un suivi des données essentielles, tels que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, les codes de diagnostic et la durée d'inactivité de la machine. Les machines de la série F peuvent également bénéficier de technologies GRADE en option, telles que la commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat, pour permettre aux conducteurs de travailler plus efficacement et précisément et de procéder à une mise à niveau vers un système 3D lorsque les exigences du chantier changent.

Spécifications de la machine

  374F 390F  
Moteur C15 Cat C18 Cat Less
Puissance nette, kW (HP) - ISO 9249     Less
Puissance nette - ISO 9249 352 kW 391 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 479 HP (métrique) 532 HP (métrique) Less
Poids en ordre de marche min., kg * 70,970 88,680 Less
Poids en ordre de marche max., kg ** 75,170 92,020 Less
Profondeur d'excavation max., mm *** 9,650 11,800 Less
Portée avant max., mm *** 14,230 17,250 Less
Débit hydraulique de l'équipement, l/min 448 x 2 504 x 2 Less
Pression hydraulique de l'équipement, kPa 37,000 35,000 Less

* Équipement : flèche normale et bras le plus court
374F avec flèche R7,8 m, bras R2,84 m, godet 3,8 m
390F avec flèche R8,4 m, bras R3,4 m, godet 4,6 m

** Équipement : flèche pour creusement intensif et bras le plus long
374F avec flèche M7,0 m, bras R3,0 m, godet 4,6 m
390F avec flèche M725 m, bras M3,4 m, godet 6,0 m

*** Équipement : flèche normale et bras les plus longs
374F avec flèche R7,8 m, bras R4,7 m, godet 3,8 m
390F avec flèche R10,0 m, bras R5,5 m, godet 3,9 m

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Amériques
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo