LES CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTE 910M, 914M, 918M CAT® AMÉLIORENT À LA FOIS LES PERFORMANCES ET LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE, AVEC UN CONTRÔLE STRICT DES ÉMISSIONS

Pour diffusion en Amérique du Nord, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande : avril 2016  
Numéro du communiqué : 65PR16

La série M Cat® accueille de nouvelles chargeuses sur pneus compactes : la 910M, la 914M et la toute nouvelle 918M. Inspirées des modèles à succès actuels de la série K, la 910K et la 914K, elles bénéficient d'améliorations techniques : leur nouveau moteur, conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions, présente une plus grosse cylindrée. De nouvelles options et fonctionnalités augmentent également la valeur ajoutée et améliorent le confort et la sécurité.

La toute nouvelle 918M

La nouvelle 918M de 115 HP (86 kW) élargit la gamme de chargeuses sur pneus compactes Cat. Elle est équipée de fonctionnalités assurant son efficacité dans un vaste éventail de tâches : lorsque le circuit hydraulique auxiliaire à haut débit doit actionner des équipements exigeants (souffleuse à neige), que les essieux extra-robustes standard doivent fournir des performances exceptionnelles dans les applications de traitement des déchets, ou qu'une option de vitesse élevée à 25 mph (40 km/h) sur route est requise.

Performances puissantes et efficaces

Le nouveau Moteur C4.4 ACERT™ Cat, installé sur les trois nouvelles chargeuses sur pneus de la série M, dispose d'un module d'émissions propres. Il est conçu pour ne nécessiter aucune intervention du conducteur et éviter les immobilisations. Il est doté d'un système de réduction catalytique sélective, qui nécessite seulement l'ajout de liquide d'échappement diesel. Grâce au nouveau moteur et aux fonctionnalités d'économie de carburant disponibles de série (mode ÉCO, coupure automatique au ralenti du moteur et ventilateur de refroidissement à vitesse variable disponible), les coûts d'exploitation sont réduits.

Les modèles 910M et 914M sont équipés d'un système de gestion intelligente de la puissance, qui permet d'obtenir le meilleur équilibre entre performances et rendement énergétique. Il fournit plus de puissance lorsque la machine détecte une demande plus importante, par exemple lors de la conduite sur de fortes pentes ou lors de l'utilisation d'un outil de travail à haut débit. Cet ajustement de la puissance à la demande permet d'obtenir une productivité et une vitesse hydraulique sous charge optimales.  

Poste de conduite

La cabine Deluxe des nouveaux modèles de la série M, conçue pour offrir le confort nécessaire tout au long de la journée, est dotée de deux portes d'entrée latérales, d'un manipulateur électrohydraulique à moindre effort, de pédales suspendues, d'un volant inclinable et d'un siège chauffant/à suspension pneumatique. Le conducteur bénéficie ainsi d'un confort de conduite exceptionnel.

Un manipulateur de commande de chargeuse multifonction permet de commander facilement les fonctions de chargement avec un seul levier, mais également de contrôler la transmission et le blocage de différentiel. Le manipulateur peut également prendre en charge des commandes de circuits hydrauliques à deux, trois et quatre soupapes, y compris une commande proportionnelle de circuits auxiliaires.

Les chargeuses sur pneus de la série M bénéficient également de quelques nouvelles fonctionnalités en option, conçues pour optimiser la productivité et la sécurité du conducteur, tout en facilitant l'entretien. L'ensemble de projecteurs à diodes comprend les projecteurs auxiliaires à diodes avant et arrière, associé à une caméra de vision arrière en option (de série en Europe). Il garantit une visibilité maximale pour le conducteur pour améliorer la sécurité sur le chantier.

En outre, un clavier électronique à touches souples en option permet de commander simplement la plupart des fonctions. Grâce à lui, le conducteur peut également programmer la machine en fonction des exigences de l'application et de ses préférences personnelles. Le système de modulation des équipements permet de régler la réponse hydraulique sur l'un des trois niveaux. Quant à la commande d'agressivité, elle offre trois niveaux de de souplesse lors des changements de rapport et de réactivité lors des changements de sens de marche.

Fonctionnalités

La commande de l'effort à la jante permet aux conducteurs de limiter le patinage des roues lorsque le sol est de mauvaise qualité. Elle contribue à un chargement plus efficace du godet grâce à une usure limitée des pneus et à une meilleure productivité. Le conducteur peut choisir parmi quatre réglages pour ajuster la puissance transmise aux roues en fonction des conditions de travail.

Une commande de vitesse extra-lente variable, gérée par la pédale gauche, permet de contrôler la vitesse au sol quel que soit le régime moteur. La pédale fonctionne comme une pédale d'approche lente dans la première moitié de sa course. Le système d'entraînement hydrostatique peut ainsi être réglé pour adapter la vitesse au sol à la tâche en cours. Le moteur peut donc fonctionner à un régime élevé pour obtenir des performances hydrauliques optimales et un contrôle précis des outils de travail fonctionnant en continu, tels que les souffleuses à neige et les brosses. La commande de vitesse extra-lente et l'accélérateur électronique fonctionnent conjointement pour assurer une grande simplicité d'utilisation et des performances optimales de l'outil de travail.

Le système antitangage en option utilise les vérins de flèche comme amortisseurs lorsque la machine circule sur des terrains difficiles, offrant ainsi une conduite souple et une rétention des matériaux optimales.

Lors d'applications de chargement, la fonctionnalité de retour en position d'excavation permet au conducteur de repositionner automatiquement le godet dans la position souhaitée pour le prochain cycle de chargement, en plaçant le manipulateur dans une position de verrouillage. La fonctionnalité de désengagement du levage bloque les bras de chargeuse à une hauteur prédéterminée lorsque le conducteur place le manipulateur dans une position de verrouillage. Cette fonctionnalité s'avère indispensable lorsque la machine est utilisée avec peu de dégagement en hauteur.

Timonerie de chargeuse, outils de travail

Les nouveaux modèles de la série M bénéficient de la timonerie en Z optimisée, brevetée par Caterpillar. Elle est conçue pour offrir les performances d'excavation exceptionnelles et les forces d'arrachage élevées d'une timonerie en Z conventionnelle  , ainsi que les capacités de levage parallèle et de manutention de charge d'un porte-outil.

Ces modèles sont disponibles avec une attache Integrated Tool Carrier™, compatible avec les outils de travail Cat plus anciens ou avec l'attache ISO Cat, conçue pour fonctionner avec une vaste gamme de godets série Performance Cat et fourches à palettes ISO optimisées, ainsi qu'avec certains équipements concurrents.

Grâce à leur conception, les godets série Performance Cat permettent au conducteur d'effectuer les opérations de chargement plus rapidement, jusqu'à la capacité totale, toute en retenant les matériaux lors du transport pour assurer une productivité maximale. Les flèches à hauteur de levage élevée des modèles 910M et 914M offrent une hauteur de déversement accrue de 14 in (335 mm) pour les applications nécessitant une hauteur de levage adaptée, comme le chargement de bennes d'alimentation ou l'empilement de balles de foin.  

Gestion de parc

Les technologies Cat LINK, comme le système télémétrique avancé Product Link™, fournissent un flux d'informations constant sans fil, comprenant l'emplacement de la machine, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité et les codes incident. Les données de Product Link sont accessibles via l'interface en ligne VisionLink®. Elles sont essentielles pour prendre des décisions sensées, au moment opportun, visant à améliorer l'efficacité sur les chantiers, à accroître la productivité et à réduire les coûts. Pour assurer une protection supplémentaire, le système de sécurité machine intègre désormais un accès par clavier pour le démarrage du moteur, permettant un accès numérique protégé à l'allumage, sans clé spécialement conçue à cet effet.  

918M

Spécifications de la machine

Machine standard910M914M918M
Moteur  C4.4 ACERT CatC4.4 ACERT CatC4.4 ACERT Cat
Puissance brute, kW (HP)74  (99)74 (99)86  (115)
Vitesse, standard, km/h (mph)25 (12.5)25 (12.5)25 (12.5)
Option de vitesse élevée, km/h (mph)40 (25)40 (25)40 (25)
Hauteur d'axe de godet, levage standard, mm (in)3 673 (144)3 701 (145)3 818 (150)
Hauteur d'axe de godet, grande hauteur de levage, mm (in)4 030 (158)4 055 (159)S.O.
Débit hyd. de 3e fonction, l/min (US gal/min)95 (25)95 (25)95 (25)
Débit élevé en option hyd. de 3e fonction, l/min (US gal/min)S.O.120 (32)150 (40)
Débit hydraulique de 4e fonction, l/min (US gal/min)95 (25)95 (25)95 (25)
Poids en ordre de marche, kg (lb)
*calculé avec un conducteur de 80 kg (186 lb) & et des pneus standard
8 116
(17,888)
8 761
(19,309)
9 491
(20,917)
Godet de la série Performance, m3 (yd3)1.3 (1.7)1.5 (2.0)1.7 (2.2)
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi., kg (lb)
*Levage standard, ISO 14397-1

4 952
(10,914)

5 247
(11,565)

5 681
(12,520)

Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi., kg (lb)
*Levage standard, pneus rigides
5 268
(11,610)
5 582
(12,303)
6 043
(13,319)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling :  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly :  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore :  Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo