Les chargeuses compactes sur pneus Cat® 910K et 914K excellent en matière de performance et proposent des commandes personnalisées et une grande polyvalence.

Pour communication en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande : mars 2014
Numéro de communication : 20PR14

Deux nouvelles chargeuses compactes sur pneus Cat®—la 910K, un nouveau modèle dans la gamme, et la 914K, qui remplacent à la fois la 914G2 et la IT14G2­—utilisent une timonerie de chargeur en Z optimisée exclusive à Caterpillar, laquelle permet à ces nouveaux modèles de creuser avec toute la puissance d'une machine équipée d'une timonerie en Z conventionnelle et de profiter en plus de la capacité de levage parallèle d'un système d'attache intégré. Les deux modèles sont équipés d'un moteur d'une puissance nette de 92 hp Tier 4 Interim de l'EPA des États-Unis/Niveau IIIB de l'Union européenne, du système d'entraînement hydrostatique Cat Hystat et de nouvelles cabines. Les bras à grande hauteur de levage, les systèmes d'attache et la vaste gamme d'outils de travail, incluant les godets Cat de série Performance sont offerts, assurant une polyvalence et une productivité optimales.

Caractéristiques conceptuelles
La 910K et la 914K sont équipées du moteur C3.8B Cat monté longitudinalement afin de faciliter l'entretien routinier et de procurer une meilleure visibilité vers l'arrière. Le nouveau système de refroidissement à plan unique utilise un ventilateur à entraînement hydraulique haute efficacité ou un ventilateur Cat Demand en option qui fonctionne à la demande. Un mode ECO régule le ralenti haut du moteur pour économiser le carburant et réduire le niveau de bruit sans sacrifier les performances de la machine, tout en contrôlant efficacement le freinage en descente. Le système de post-traitement des gaz d'échappement utilise uniquement un filtre à particules diesel, sans recourir à un liquide d'échappement diesel.

Le système Cat Hystat permet une vitesse maximale de 40 km/h (25 mi/h) sur les nouvelles machines. Il comporte une commande pratique sur la console de droite qui permet de passer d'une gamme de vitesse à l'autre en cours de marche. La transmission hydrostatique à commande électronique procure un effort à la jante maximal dans les deux gammes de marche et régule automatiquement la vitesse de la machine en descente.

Les améliorations apportées à la cabine des modèles 910K et 914K incluent une visibilité étendue de l'outil?rendue possible par la nouvelle timonerie de chargeuse et le cheminement plus serré des flexibles hydrauliques?et par la nouvelle configuration des commandes. La cabine de luxe est équipée de deux portes latérales, d'un manipulateur électrohydraulique à faible effort, de pédales suspendues, d'un volant de direction inclinable, d'un siège chauffant à suspension pneumatique et d'un clavier de sécurité en option. Le manipulateur multifonction de la chargeuse comprend également les commandes de la transmission et du blocage de différentiel ainsi que celles des circuits des soupapes de deuxième, troisième et quatrième fonctions et des circuits des distributeurs hydrauliques proportionnels.

Les nouvelles machines sont offertes avec un dispositif d'attache porte-outils intégré compatible avec les outils de travail classiques IT Cat ainsi que les attaches ISO Cat conçues pour une vaste gamme de godets Cat de série Performance, pour les fourches à palettes ISO optimisées et pour certains outils d'autres marques. Les godets Cat de série Performance se caractérisent par une grande gorge ouverte, un long fond, un profil latéral incurvé, un angle de redressement généreux et un plan d'attaque qui facilitent et accélèrent le chargement nominal du godet tout en retenant le matériau durant le déplacement. Les bras à grande hauteur de levage procurent un dégagement additionnel de 335 mm (14 po).

Performance personnalisée
Les caractéristiques de polyvalence et de commodité pour l'opérateur des nouveaux modèles 910K et 914K sont améliorées par de nouvelles options telles que les groupes antitangage et de détection de charge, lesquels comprennent un nouveau clavier électronique à effleurement pratique qui commande la plupart des fonctions.

Le groupe antitangage comprend un système de commande d'amortissement qui amortit les vérins des bras de levage lorsque la machine se déplace avec une charge en terrain accidenté, ce qui améliore le confort de conduite et la rétention du matériau. De plus, une commande d'approche lente variable permet de régler la vitesse au sol indépendamment du régime du moteur pour mieux maîtriser les outils qui fonctionnent en continu, p. ex., les souffleuses à neige ou les balais. Un verrou de commande de régime électronique maintient (ou reprend) un régime préréglé du moteur qui laisse l'outil fonctionner à haut régime pour profiter de toute la puissance hydraulique disponible. Par conséquent, les commandes d'approche lente et de régime électronique travaillent de pair pour optimiser la performance de l'outil et faciliter son usage.

De plus, un système de modulation des outils offre trois seuils de réponse hydraulique et la commande de sensibilité du système Hystat offre trois niveaux de réglage de passage des rapports et d'inversion de sens de marche. Ces fonctions permettent de programmer le fonctionnement de la machine selon les préférences de l'opérateur ou en fonction des exigences du chantier.

Le groupe de détection de charge comprend le verrou de commande de régime électronique, le système de modulation des outils et la commande de sensibilité du système Hystat, ainsi que d'autres fonctions d'assistance durant le cycle de chargement : commande d'effort à la jante, retour à l'angle de creusage et limiteur de levage.

La commande d'effort à la jante augmente la productivité et abaisse les charges d'exploitation en réduisant le degré de patinage des roues sur les sols instables, ce qui optimise le coefficient de chargement du godet et réduit l'usure des pneus. L'opérateur peut sélectionner un des trois réglages de puissance transmise aux roues selon les conditions de travail, soit 60 %, 80 % ou 100 % de la puissance du système Hystat. De plus, la pédale de frein des chargeuses de série K comporte une fonction d'approche lente (jusqu'à mi-course) qui permet de ralentir la machine par le système hydrostatique.

La fonction de retour à l'angle de creusage repositionne automatiquement le godet en vue du prochain cycle de chargement lorsque l'opérateur place le manipulateur dans le cran de redressement du godet, après avoir déversé le godet dans un camion ou une trémie. Cette fonction se règle au niveau du vérin d'inclinaison.

Le limiteur de levage est particulièrement utile lorsque la machine évolue dans une zone où le dégagement en hauteur est limité. Une fois que le limiteur des bras de levage a été réglé à l'aide du support réglable et du capteur magnétique monté près de l'axe d'articulation, les bras de la chargeuse s'immobilisent à une hauteur prédéterminée lorsque l'opérateur appuie sur la commande du limiteur de levage et place le manipulateur dans le cran de levage.

Sécurité, gestion du parc
Pour une protection accrue, le système de sécurité machine (MSS) en option comprend maintenant un clavier d'accès pour le démarrage du moteur qui offre une protection numérique de l'allumage sans qu'une clé spéciale soit nécessaire. Cat Connect fait un usage intelligent de la technologie et des services pour aider à améliorer l'efficacité sur les chantiers. Les technologies LINK, comme le système Product Link™ proposé en option, aident les propriétaires de parcs à gérer la productivité de l'équipement et à réduire les coûts d'exploitation fixes et variables au moyen de l'interface VisionLink® en ligne en surveillant des éléments critiques du chantier, p. ex., l'emplacement de la machine, le temps écoulé, le carburant consommé, les codes d'anomalie et les temps morts.

Caractéristiques techniques

  910K 914K  
Marque et modèle du moteur Cat/3.8B Cat/3.8B Less
Puissance nette, kW (hp) 92 (69) 92 (69) Less
Poids en ordre de marche, avec équipement standard, kg (lb) 15,719 (7 130) 17,915 (8 126) Less
Hauteur à l'axe de godet, avec équipement standard, mm (po) 144 (3 658) 145 (3 683) Less
Capacités de godet, m3 (vg3) 1,2-1,5 (1,6-2,0) 1,2-1,5 (1,6-2,0) Less

 

http://conexpo.cat.com/

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs : Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives aux produits ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amérique
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Courriel général : Cat_Trade_Press@cat.com

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo