CHARGEUSE À CHAÎNES 963K CAT® : UNE POLYVALENCE RECONNUE, DES PERFORMANCES RENFORCÉES ET DES ÉCONOMIES DE CARBURANT ACCRUES

Pour diffusion en Amérique du Nord, Europe, Corée du Sud et au Japon : mars 2015
Numéro du communiqué : 46PR15

La chargeuse à chaînes a depuis longtemps la réputation de savoir tout faire sur un chantier, et c'est souvent la première machine à pouvoir intervenir sur terrain meuble et humide. Le nouveau modèle  963K Cat® offre cette polyvalence légendaire, ainsi qu'un gain de 10 % à 30 % en matière de rendement énergétique et de performances.  Cette nouvelle chargeuse à chaînes propose également une cabine revue et une sécurité accrue pour faciliter le travail et améliorer le confort du conducteur. En outre, elle est conforme à plusieurs normes sur les émissions : la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Niveau IV, la norme japonaise 2014 (Tier 4 Final), ainsi que la norme coréenne Tier 4 Final.

Un niveau accru de rendement et de productivité pour des coûts réduits

Équipée d'un Moteur C7.1 ACERT™ Cat de 144 kW (193 HP), la Chargeuse à chaînes 963K offre un meilleur rendement énergétique que le modèle précédent. Le mode Éco limite automatiquement le régime moteur, tout en maintenant la vitesse au sol sélectionnée lorsque la machine porte des charges légères. L'action combinée du mode Éco et du moteur plus efficace permet de réduire la consommation de carburant de 10 % à 30 % par rapport au modèle 963D. En outre, l'utilisation efficace de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), représentant généralement entre 2,5 % et 3 % de la consommation de carburant, offre un excellent rendement global des liquides.

La Chargeuse à chaînes 963K garantit une productivité supplémentaire grâce au godet à rétention élevée disponible en option, capable de déplacer 5 % de matériau en plus par heure.   Pour bénéficier d'une polyvalence accrue, il est possible d'équiper la machine d'une attache rapide Fusion™ en option, qui facilite l'utilisation des fourches, godets, etc. des chargeuses sur pneus et des autres machines compatibles avec les outils Fusion.

Entièrement intégré à votre 963K, le système télématique Product Link™ de Caterpillar vous donne facilement accès aux informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, via l'interface utilisateur  VisionLink en ligne : emplacement de la machine, heures de service, consommation de carburant, temps d'inactivité, codes incidents...  

Des performances améliorées

Le Moteur C7.1 ACERT est équipé de deux turbocompresseurs, ce qui accélère la réactivité de la machine en charge. La gestion plus intelligente du groupe motopropulseur de la 963K offre une plus grande souplesse de réponse de la direction et des équipements, ainsi que des performances de direction améliorées par rapport au précédent modèle.*   La puissance de la machine est transmise plus efficacement au sol en fonction des besoins de l'application, ce qui vous offre une plus grande accélération et des temps de cycle plus courts. La machine est dotée d'un circuit hydraulique à détection de charge et de vérins à détection de position, qui augmentent sa précision et sa réactivité.

Simplicité d'utilisation

La nouvelle cabine offre un grand confort de conduite : siège à suspension, commandes et accoudoirs réglables et système de climatisation amélioré.   Le niveau sonore du moteur est plus faible que celui du modèle 963D, ce qui permet au conducteur et aux personnes intervenant sur le chantier de bénéficier d'un environnement plus calme.

Selon les préférences du conducteur, il est possible de commander une machine dotée d'une direction par levier en V ou par manipulateur. Les grilles électrohydrauliques sélectionnables vous permettent de configurer la réponse de l'équipement (fin, normal ou grossier) en fonction des préférences du conducteur pour adapter la machine à chaque application.

La technologie de réduction des émissions Cat, conforme aux normes américaine Tier 4 Final, européenne Niveau IV, japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4 Final, opère de manière transparente : le conducteur n'a rien à faire et aucun arrêt n'est nécessaire pour la régénération.   Pour faciliter le ravitaillement, le point de remplissage pour le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) se trouve au niveau du sol, à côté du réservoir de carburant.  

La sécurité du conducteur est également renforcée grâce à l'ajout de poignées et de marchepieds qui facilitent la montée et la descente pour les conducteurs, à l'avant ou à l'arrière des chaînes.

Le modèle 963K confirme aussi sa réputation en matière de facilité d'entretien, grâce à la cabine inclinable et aux points d'accès fonctionnels qui simplifient l'entretien et les réparations. Équipé d'une porte grillagée pivotante et d'un ventilateur rabattable pour faciliter et accélérer le nettoyage, le ventilateur à vitesse variable offre un refroidissement efficace.

*Par rapport au modèle 963D

 

PRESSE ÉCRITE

Spécifications de la machine

Moteur

C7.1 ACERT Cat

Puissance nette, kW (HP)

144 (193)

Poids en ordre de marche : lb (kg)

45 568 (20 760)

Contenance du godet, yd3 (m3)

2,48-4,18 (1,9-3,2)

Chaîne au sol, in (mm)

100 (2 542)

Profondeur d'excavation, in (mm)

5,4 (138)

Hauteur de charnière, in (mm)

155,1 (3 940)

###

Note aux rédacteurs :  Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling :  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly :  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore :  Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo