Chargeuse sur pneus 986H Cat® : conçue pour des performances durables, un niveau de sécurité élevé

Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : mars 2013
Numéro du communiqué : 171PR13

Chargeuse sur pneus 986H Cat® : conçue pour des performances durables, un niveau de sécurité élevé, une utilisation et un entretien simplifiés ainsi que de faibles charges d'exploitation

La nouvelle Chargeuse sur pneus 986H Cat®, conçue spécialement pour l'exploitation de carrières, est une machine robuste et productive. Simple à utiliser et à entretenir, elle peut charger des camions routiers ou des tombereaux de chantier et effectuer des tâches de chargement et de transport. Avec des capacités de godet allant de 5,3 à 6,1 m3 (7 à 8 yards cubes) et une puissance de 305 kW (409 HP), la Chargeuse sur pneus 986H possède un groupe motopropulseur Cat éprouvé, un circuit hydraulique à détection de charge efficace et puissant, un châssis et une timonerie de chargeuse très robustes ainsi qu'un poste de conduite sécurisé et confortable. La 986H est conçue pour fournir des performances durables à un coût par tonne réduit.

Dotée de bras de manutention en acier plein prévus pour absorber les contraintes de chargement, la timonerie en Z de la 986H offre une grande puissance d'excavation et de levage et fournit une excellente visibilité sur la lame de coupe du godet et la zone de travail environnante. Les bras de manutention sont disponibles en configuration de hauteur de levage standard ou élevée pour s'adapter à tout type de tombereaux de transport.

Les principaux composants de la Chargeuse sur pneus 986H sont robustes et garantissent la longévité de la machine : châssis arrière entièrement caissonné pour résister aux chocs et aux forces de torsion, semelles de montage sur essieu moulé et ancrages extra-robustes des vérins de direction. La 986H utilise également des godets type Performance Cat pour des chargements rapides et constants. Une attache rapide est aussi disponible.

Le Moteur C15 Cat utilise des injecteurs-pompes électroniques à commande mécanique d'une grande fiabilité pour contrôler avec précision l'alimentation en carburant, pour une performance optimale et un rendement maximal en toutes situations. La transmission Powershift 4F/3R Cat est équipée d'arbres et d'engrenages soumis à un traitement thermique spécial pour une longévité supérieure et d'embrayages extra-robustes à commande électronique pour un passage des rapports homogène et souple. Une pompe à cylindrée variable alimente le circuit hydraulique des équipements de la 986H et fournit juste le débit nécessaire aux cylindres, ce qui permet d'économiser du carburant et de réduire la chaleur.

Grâce aux commandes intuitives et à moindre effort, les conducteurs de la Chargeuse sur pneus 986H sont immédiatement productifs et un désengagement de levage programmable accélère les cycles de chargement. Une échelle à inclinaison donne facilement accès à la cabine et le siège « Comfort » Cat série III dispose d'une suspension pneumatique, de six directions réglables et du chauffage en option. La cabine est pressurisée avec de l'air filtré et des commandes automatiques maintiennent la température de la cabine. La centrale de surveillance Cat fournit un affichage numérique des paramètres vitaux de la machine et une caméra de vision arrière est disponible en option.

Pour une sécurité accrue, la cabine est équipée d'un cadre de protection en cas de retournement (ROPS) et d'un cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS). Les passerelles d'accès sont également dotées de surfaces antidérapantes et une plate-forme de nettoyage du pare-brise pratique permet d'accéder facilement aux surfaces vitrées de la cabine.

La Chargeuse sur pneus 986H est conçue pour un entretien périodique simplifié avec des points d'entretien accessibles depuis le sol ou la plate-forme, y compris un distributeur de graisse centralisé pour lubrifier les axes de timonerie et des prises de pression à distance pour les composants du groupe motopropulseur. Un panneau d'entretien électrique au niveau du sol comprend un contacteur d'arrêt d'urgence du moteur, un coupe-batterie et des disjoncteurs.

Dotée d'une timonerie standard, la 986H peut charger en quatre passages le Camion 770G Cat d'une charge utile nominale de 38,6 tonnes métriques (42,6 tonnes US). Avec une timonerie à grande hauteur de levage, la 986H peut charger en cinq passages le 772G, d'une charge utile nominale de 47,7 tonnes (52 tonnes US) et en six passages le 773G, d'une charge utile nominale de 56 tonnes (61,7 tonnes US).

Spécifications de la Chargeuse sur pneus 986H

Moteur C15 Cat ACERT™ Less
Puissance nominale (nette) 305 kW (409 HP) Less
Poids en ordre de marche (standard) 42 940 kg (93 100 lb) Less
Plage de contenance du godet 5,3 à 6,1 m3 (7 à 8 yd3) Less
Charge utile nominale
(hauteur de levage standard)
10 tonnes
(11 tonnes US)
Less
Charge utile nominale
(grande hauteur de levage)
9,5 tonnes
(10,5 tonnes US)
Less
Débit hydraulique maximal 200 l/min (52 US gal/min) Less
Pression hydraulique (principale) 27 600 kPa (4 000 psi) Less

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse
Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Amériques
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo