Tracteur D6T Cat® : une productivité et une simplicité d'utilisation accrues grâce à la technologie GRADE Slope Assist pour les tracteurs

Pour diffusion en Europe : février 2016
Numéro du communiqué : 15PR16

Les conducteurs de Tracteurs D6T Cat® pourront bientôt profiter d'une productivité et d'une simplicité d'utilisation améliorées grâce à l'ajout de Cat Slope Assist en tant qu'équipement standard.

Cat Slope Assist permet aux conducteurs d'atteindre plus rapidement le degré de pente souhaité en maintenant automatiquement des angles de lame prédéterminés pour le nivellement. Les finitions sont effectuées jusqu'à 39 % plus rapidement, la qualité de la surface est améliorée jusqu'à 68 % et les efforts du conducteur sont réduits jusqu'à 82 %.*  

Slope Assist, fonctionnalité GRADE pour les tracteurs, fait partie de la vaste gamme de technologies Cat Connect. La technologie GRADE aide à contrôler la lame pour accomplir davantage de travaux de qualité plus rapidement. Les conducteurs expérimentés bénéficient d'une productivité accrue, tandis que les moins expérimentés peuvent obtenir plus rapidement des résultats de meilleure qualité.

La technologie Slope Assist est proposée de série sur le D6T et est intégrée à la machine en usine : aucun matériel ou logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Slope Assist sera disponible mi-2016, en priorité sur les configurations LGP, LGP VPAT et XW VPAT. Cette technologie supplémentaire s'accompagne d'un écran à affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display), qui affiche les valeurs Slope Assist, l'inclinaison longitudinale et la pente transversale en temps réel, ainsi qu'un ensemble d'informations et de fonctions sur le fonctionnement de la machine.

Pour plus d'informations sur le D6T et les technologies Cat GRADE pour les tracteurs, rendez-vous sur www.cat.com.

*Étude de production sur Cat Slope Assist, décembre 2014

Spécifications du Tracteur D6T

   
MoteurC9.3 ACERT™ Cat
Puissance nette  154 kW
210 HP (DIN)
Poids en ordre de marche : min.17 753 kg
Poids en ordre de marche : max.24 336   kg
Plage de capacité de la lame  3,7 à 5,3 m3

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo