Le D6T Cat® se caractérise par un rendement énergétique optimal, une transmission entièrement automatique et une technologie adaptée à vos besoins

Pour diffusion en Europe : février 2017  
Numéro du communiqué : 97PR17

Le nouveau Tracteur D6T Cat® dispose d'une nouvelle transmission entièrement automatique permettant d'optimiser les performances et de réaliser des économies de carburant pouvant atteindre 20 % lors des travaux lourds et 30 % lors des travaux légers et des applications de nivellement de finition. Le bulldozer à transmission entièrement automatique est plus facile à utiliser : réglez simplement la vitesse au sol souhaitée et la transmission à quatre rapports actionnera le groupe motopropulseur pour une efficacité maximale.

La disponibilité de la gamme complète de technologies GRADE Cat Connect pour tracteurs permet au D6T de répondre à toutes les applications. Cat GRADE avec Slope Assist est désormais installé de série sur le D6T, fournissant une aide de base pour le positionnement de la lame, sans composant supplémentaire ou signal GPS.

Efficacité de la transmission automatique à quatre rapports

Le nouveau D6T utilise une transmission Powershift à quatre rapports, entièrement automatique, avec un embrayage de verrouillage intégré afin d'améliorer considérablement le rendement énergétique. Le conducteur doit simplement régler la vitesse au sol souhaitée et le système de changement automatique de rapport sélectionne automatiquement et en douceur le meilleur rapport et le régime moteur optimal en fonction des conditions de travail.

La nouvelle transmission du D6T comprend un rapport supplémentaire entre la première et la deuxième pour un passage fluide des rapports et pour maintenir la puissance au sol lors des changements de charge. Le rapport ajouté permet à la machine de rester plus longtemps sur le mode le plus efficace. Le conducteur peut alors apprécier une excellente adhérence dans les environnements poussiéreux et profiter d'une productivité jusqu'à 2,5 % supérieure.

Le nouveau D6T est équipé du Moteur C9.3 ACERT™ Cat à haut rendement énergétique, conforme à la norme européenne Stage IV avec une puissance nominale nette (ISO 9249/SAE J1349) de 161 kW.  

Large gamme de technologies GRADE

Les technologies GRADE Cat Connect offrent une plus grande précision et efficacité de travail. Le D6T permet aux clients d'équiper leurs tracteurs en fonction de leur utilisation grâce à la large gamme de technologies disponible. Ces technologies peuvent aller des simples indicateurs de niveau à un GPS entièrement intégré en usine, pris en charge par Caterpillar et les concessionnaires Cat.

  • Cat GRADE avec Slope Assist, nouvelle fonction de série sur le D6T, maintient automatiquement la position prédéterminée de la lame, sans composant supplémentaire ou signal GPS.
  • Cat Slope Indicate (de série) affiche la pente transversale et l'orientation avant/arrière de la machine sur le moniteur principal, offrant une plus grande précision de travail sur pentes aux conducteurs.
  • Cat Stable Blade (de série) assiste le conducteur dans les opérations de commande de la lame, pour des nivellements de finition plus rapides et plus simples.
  • Cat GRADE avec 3D est un système de commande de nivellement intégré en usine, qui offre un guidage en trois dimensions à la fois pour le refoulement et le nivellement de finition. Ce système comprend des antennes montées sur le toit et est associé à l'option de prééquipement Cat AccuGrade et au système AutoCarry™, qui règle la lame pour obtenir une rétention optimale de la charge.
  • Cat AccuGrade est un système de commande de nivellement installé par le concessionnaire. Il offre la flexibilité nécessaire pour adapter les fonctions du système aux différents besoins. Celles-ci peuvent aller des lasers pour les travaux en 2D à plan plat ou en pente aux systèmes utilisant le système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System) ou la cellule de guidage (UTS, Universal Total Station) pour des contours complexes et un nivellement de finition précis.
  • L'option de prééquipement Cat AccuGrade permet au propriétaire de la machine de mettre à niveau les systèmes de commande de nivellement 2D et 3D AccuGrade, selon les exigences.

Outre les technologies de commande de nivellement, le système télématique Product Link™ Cat intégré au D6T délivre régulièrement des données pertinentes, telles que l'emplacement de la machine, les heures de service, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic, facilement accessibles via l'interface VisionLink®. Le système aide les propriétaires à gérer plus efficacement leurs ressources, à améliorer la productivité et à réduire les coûts d'exploitation.

Le D6T reste un outil polyvalent, disponible avec plusieurs configurations de train de roulement et une large gamme de lames pour répondre à toutes les applications. L'équipement disponible monté à l'arrière comprend un nouveau ripper multident à grande hauteur. Pour plus d'informations sur le Tracteur D6T, adressez-vous au concessionnaire Cat le plus proche ou rendez-vous sur : www.cat.com.

 

Spécifications du modèle D6T

   

Modèle de moteur

C9.3 ACERT Cat

Émissions

Norme européenne Stage IV

Puissance moteur : 2 200 tr/min
(ISO 9249, SAE J1349)

161 kW

Puissance moteur : 1 200 tr/min
(SAE J1995) Brute

189 kW

Plage de poids en ordre de marche

21 382 -   26 913 kg

Capacité de la lame

3,79 -   5,99 m3

# #  #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo