Les chargeuses sur pneus compactes de la série M Cat® allient performances et polyvalence, tout en permettant au conducteur de travailler efficacement grâce à la réactivité réglable des commandes

Pour diffusion en Amérique du Nord, Europe : mars 2015
Numéro du communiqué : 56PR15

Les nouvelles Chargeuses sur pneus compactes 906M, 907M et 908M de la série M Cat® sont équipées en exclusivité de la timonerie de chargeuse en Z optimisée de Caterpillar, qui conjugue une puissance d'excavation agressive à un levage parallèle.  Ces modèles utilisent un moteur d'une puissance brute de 75 HP avec système d'entraînement hydrostatique à commande électronique, conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final/européenne Niveau IIIB sur les émissions.  Les commandes électrohydrauliques permettent des améliorations techniques au niveau du système d'entraînement, des commandes d'équipement, du système hydraulique auxiliaire et de la timonerie de chargeuse.  Une gamme d'outils de travail et d'attaches est disponible pour garantir une polyvalence et une productivité optimales.  Des options utiles, telles qu'une configuration à haute vitesse, un système de commande antitangage et un circuit hydraulique à haut débit, optimisent davantage la productivité des chargeuses sur pneus compactes de la série M dans les applications agricoles, industrielles, d'aménagement paysager, de déneigement et de construction générale. 

Caractéristiques de la conception

La série M est dotée du Moteur C3.3B Cat, installé transversalement et permettant un accès facile aux points d'entretien périodique. Les refroidisseurs sur un seul plan utilisent un ventilateur à entraînement hydraulique efficace ou un ventilateur à vitesse variable Cat en option, qui fonctionne à vitesse maximale uniquement en cas de besoin. Un mode ÉCO régule le régime maxi à vide du moteur, tout en maintenant l'effort à la jante et la capacité de force d'arrachage, ce qui permet d'économiser du carburant et de diminuer les niveaux sonores pour les tâches les plus courantes où une productivité maximale n'est pas requise. Le système de post-traitement d'échappement utilise un filtre à particules diesel pour respecter les normes sur les émissions.

Le système Hystat Cat peut atteindre une vitesse de 22 mph (35 km/h) pour ces modèles équipés en option d'une transmission nécessitant un arrêt pour permettre le passage des rapports. Ainsi, le conducteur peut choisir entre un effort à la jante maximal et une vitesse de translation maximale via un contacteur pratique sur la console de droite et qui régule automatiquement la vitesse sur une pente descendante.

La cabine Deluxe dispose de deux portes d'entrée latérales, d'un manipulateur électrohydraulique à faible effort, de pédales suspendues, d'un volant inclinable, d'un siège chauffant et à suspension pneumatique et d'un clavier de sécurité en option. Le manipulateur de commande de chargeuse multifonctionnel intègre également des commandes de transmission et de blocage de différentiel, ainsi qu'une commande proportionnelle des circuits auxiliaires. L'affichage remanié est plus large et donc plus facile à lire, mais fournit également plus d'informations au conducteur, telles que le régime moteur.  

Ces machines sont disponibles avec deux options d'attache : une attache de type chargeur compact rigide, compatible avec la plupart des outils de travail des chargeurs compacts rigides, et l'attache Cat, conçue pour travailler avec une gamme complète de godets Cat et de fourches à palettes optimisées, ainsi qu'avec certains accessoires de marques concurrentes.

Des performances personnalisées

La polyvalence et la commodité au cœur de la série M sont davantage optimisées avec de nouvelles options : les packs de fonctionnalités pour la conduite sur route (Road Feature) et pour le chargement (Load Feature), qui incluent un nouveau clavier électronique tactile pour une commande pratique de la plupart des fonctions.

Le pack de fonctionnalités pour la conduite sur route (Road Feature) inclut un système antitangage qui amortit les vérins de flèche lorsque la machine se déplace avec une charge sur terrain accidenté, permettant ainsi de limiter le tangage et de préserver les matériaux transportés. En outre, une commande d'approche à vitesse variable permet de régler la vitesse au sol indépendamment du régime moteur pour une commande précise des outils de travail en fonctionnement continu, tels que les souffleuses à neige et les brosses. Un verrouillage de l'accélérateur électronique maintient (ou reprend) automatiquement un régime moteur défini pour permettre aux outils de travail de fonctionner à haut régime pour une puissance hydraulique maximale. Ainsi, la commande d'approche et l'accélérateur électronique s'associent pour offrir des performances optimales des outils de travail et un fonctionnement aisé.

Un système de modulation des équipements permettant de régler la réactivité hydraulique sur trois niveaux possibles est également inclus, ainsi qu'une commande d'agressivité Hystat, qui offre trois niveaux d'accélération et de réactivité de la machine au changement de direction. Ces fonctionnalités permettent au conducteur de programmer la machine selon ses préférences ou en fonction des conditions du chantier.

Le pack de fonctionnalités pour le chargement (Load Feature) inclut le verrouillage de l'accélérateur électronique, le système de modulation des équipements et la commande d'agressivité Hystat, mais intègre également des fonctionnalités supplémentaires pour assister le conducteur lors du cycle de chargement, telles que la commande d'effort à la jante et le retour à la position d'excavation

La commande d'effort à la jante augmente la productivité et réduit les coûts d'exploitation en diminuant le glissement des pneus sur terrain abîmé, permettant ainsi un chargement des godets plus efficaces et une usure réduite des pneus. Le conducteur peut choisir parmi quatre réglages pour ajuster la puissance transmise aux roues en fonction des conditions de travail, à savoir 60, 80, 90 ou 100 % de la force de poussée du système Hystat.  En outre, la pédale de frein de la série M fonctionne comme une pédale d'approche dans la première moitié de sa course, en ralentissant la machine de manière hydrostatique.

Le retour à la position d'excavation repositionne le godet en vue du prochain cycle de chargement lorsque le conducteur place le levier du manipulateur en position de redressement maximal du godet, après l'avoir vidé dans un tombereau ou une trémie. Cette fonctionnalité se règle au niveau du vérin d'inclinaison.

Sécurité et gestion du parc

Pour accroître la protection, le système de sécurité machine disponible intègre désormais un accès par clavier pour le démarrage du moteur, permettant un accès numérique protégé à l'allumage sans avoir recours à une clé spécialement conçue à cet effet.  En plus d'empêcher le démarrage du moteur, ce système verrouille également les commandes Hystat et d'équipements, offrant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire. Cat Connect utilise la technologie et les services de manière intelligente pour améliorer l'efficacité sur le chantier. Grâce aux technologies LINK, telles que le système Product Link™ en option, les propriétaires de parcs peuvent gérer la productivité de leur équipement et réduire leurs coûts d'exploitation via l'interface en ligne VisionLink®. Celle-ci permet de réaliser un suivi des données essentielles, telles que l'emplacement, la consommation de carburant et la durée de diagnostic.

Spécifications de la machine

 

906M

907M

908M

Moteur

C3.3B Cat

3.3B Cat

3.3B Cat

Puissance

55 kW (75 HP)

55 kW (75 HP)

55 kW (75 HP)

Poids en ordre de marche

5 630 kg (12 412 lbs)

5 810 kg (12 809 lbs)

6 465 kg (14 253 lbs)

Capacité du godet normal GP

0,9 m3 (1,2 yd3)

1,0 m3 (1,3 yd3)

1,1 m3 (1,4 yd3)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo