Pleins feux sur les petites chargeuses sur pneus Cat® de la série M : conformité aux normes européennes Niveau IV sur les émissions, nouvelles options, confort du conducteur et rendement énergétique supérieur

Pour diffusion en Europe : février 2015
Numéro du communiqué : 25PR15

Inspirées des modèles précédents de la série K (924K, 930K et 938K), les nouvelles petites chargeuses sur pneus Cat® de la série M (926M, 930M et 938M) ont subi quelques améliorations techniques, notamment une nouvelle motorisation conforme aux normes européennes Niveau IV sur les émissions ainsi que de nouvelles options et caractéristiques conçues pour offrir encore davantage de valeur et améliorer le confort et la sécurité. La série M bénéficie également des fonctionnalités innovantes introduites dans la série K.

La Chargeuse sur pneus 924K cède la place à la 926M

Avec le lancement de la série M, la nomenclature du plus petit modèle de la gamme a été modifiée, passant de 924 à 926 pour refléter les améliorations du nouveau modèle par rapport aux machines 924H et 924Hz. Les trois nouveaux modèles bénéficient tous de moteurs plus puissants et affichent des charges d'équilibre supérieures pour de meilleures performances.

Une chaîne cinématique performante et des modes de puissance sélectionnables

Les trois nouvelles chargeuses sur pneus de la série M sont équipées du nouveau Moteur C7.1 ACERT™ Cat, caractérisé par un module d'émissions propres qui ne nécessite aucune intervention de la part du conducteur et n'entraîne aucune interruption des cycles de travail. Le module utilise un filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) durable et un système de réduction catalytique sélective conçu pour fonctionner avec un simple apport de liquide d'échappement diesel. La régénération du DPF intervient de manière passive à basse température.

Le système d'entraînement hydrostatique intelligent réglable en continu, à quatre plages de régimes et à commande électronique, a été optimisé pour intégrer les modes de groupe motopropulseur sélectionnés par le conducteur, à savoir : un mode Hystat classique avec freinage moteur agressif, un mode Convertisseur de couple amélioré permettant à la machine de descendre les collines et de contourner les pentes en roue libre, et un mode Verglas conçu pour offrir au conducteur un maximum de contrôle sur terrains glissants. Les essais montrent que le mode Convertisseur de couple, réglé par défaut en usine, peut engendrer jusqu'à 5 % d'économies de carburant supplémentaires dans les applications de chargement et transport.

Les modèles de la série M sont puissants et économiques. Grâce à de nouveaux modes de puissance sélectionnés sur l'écran tactile, ils garantissent des économies de carburant comparables à celles des modèles hybrides :

Le mode Standard délivre la même puissance que les modèles de la série K dans les plages de régimes 1, 2 et 3. Reposant sur une logique qui adapte la puissance à la plage de régimes (« Power-By-Range »), il augmente la puissance disponible dans la plage 4 pour augmenter la vitesse dans les montées. Dans ce mode, le moteur tourne à un régime maximal inférieur (1 600 tr/min contre 1 800 tr/min au ralenti accéléré) sans affecter la vitesse au sol maximale. Cette réduction de 200 tr/min du régime moteur contribue sensiblement à réduire la consommation de carburant par rapport aux modèles de la série K. Les essais démontrent qu'il est possible de réaliser des économies de carburant de l'ordre de 5 % dans les cycles de travail composites et jusqu'à 10 % dans certaines applications, telles que la conduite sur route, les longues interventions de chargement et transport ou encore le déneigement. La réduction du régime moteur maximal réduit aussi considérablement le niveau de bruit à l'intérieur de la cabine.

Le mode performance augmente le régime moteur jusqu'à 1 800 tr/min de manière à atteindre la puissance moteur maximale dans toutes les plages. Ainsi, la puissance disponible pour les applications multifonction augmente et la vitesse et la puissance hydrauliques supérieures permettent d'atteindre de meilleurs niveaux de production.

Product Link™ Cat de série

La solution télématique d'entreprise de Caterpillar permet aux clients, concessionnaires et utilisateurs professionnels de localiser les produits Cat connectés et d'en surveiller le fonctionnement et l'état. Product Link contribue à réduire les coûts de possession et d'exploitation, et le système fournit quotidiennement une assistance à l'exploitation ainsi que des informations utiles pour la prise de décisions. Grâce à une fonction de gestion détaillée des actifs, les clients peuvent connaître le niveau de carburant, le temps de travail par rapport au temps d'inactivité, ainsi que les interventions d'entretien à venir. La solution comprend un abonnement de trois ans à l'interface Web VisionLink® qui, grâce à une connexion cellulaire ou satellite, génère des rapports synthétiques permettant une gestion de la flotte efficace. 

Une nouvelle timonerie de chargeuse de deuxième génération et un circuit hydraulique souple

Les modèles de la série M utilisent la timonerie en Z optimisée de deuxième génération, brevetée par Caterpillar, pour bénéficier des performances et des forces d'arrachage d'une timonerie en Z traditionnelle, avec en plus la possibilité de mise en parallèle et de gestion de la charge d'un porte-outil. Le bras de levage de deuxième génération, introduit avec les modèles précédents de la série K, améliore la visibilité globale à l'avant, tandis que la nouvelle conception du tube raidisseur utilisé sur les timoneries standard optimise la visibilité lorsque la timonerie se trouve au-dessus de la position du bras de niveau. L'augmentation des charges limites d'équilibre par rapport à la série K permet aux petites chargeuses sur pneus de la série M de gérer sans difficulté les charges utiles plus lourdes.

On retrouve dans la série M les mêmes commandes électrohydrauliques, associées à des pompes à cylindrée variable et à détection de charge indépendantes et dédiées aux équipements et aux circuits de direction, que celles de la série K. Le circuit hydraulique de la série M augmente les performances multifonction et prend en charge certaines fonctionnalités, notamment un contrôle précis pour l'utilisation des fourches et la manutention, la programmation des limiteurs de levage, d'inclinaison et d'abaissement par bouton-poussoir, ou encore l'amortissement électronique lorsque les vérins sont en fin de course ou que les positions des limiteurs sont atteintes. Les commandes introduisent également une nouvelle fonctionnalité, dite de parallélisme parfait, qui utilise les données des capteurs rotatifs montés dans la timonerie pour assurer un levage de niveau à une précision de ± 2° de manière à améliorer les lignes du chantier au niveau des extrémités de la fourche et à renforcer les performances dans les applications de manutention.

Sécurité du conducteur et personnalisation

Les petites chargeuses sur pneus de la série M introduisent également plusieurs nouvelles fonctionnalités en option, conçues pour améliorer la productivité, la sécurité du conducteur et la facilité d'entretien. Par exemple, un ensemble de projecteurs à diodes comprenant des projecteurs auxiliaires avant et arrière à diodes, des projecteurs à diodes au niveau du compartiment moteur permettant d'éclairer les points d'entretien courants (tels que les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement), ainsi qu'un éclairage au niveau de la zone carburant. À ceci s'ajoute un nouveau système de détection d'objets qui utilise le radar et génère des alertes visuelles et sonores pour informer le conducteur de la présence d'objets à proximité de la machine.

Le poste de conduite ultramoderne introduit dans les modèles de la série K a été encore optimisé afin de garantir au conducteur un confort et une sécurité permanents.  Les rétroviseurs externes, plus larges, intègrent dans leur partie inférieure une section parabolique qui procure une visibilité sur les pneus arrière au niveau du sol, de manière à renforcer la sécurité lors des interventions aux abords de tranchées et lors du chargement des machines sur des remorques.

Les conducteurs ont également la possibilité de personnaliser les commandes de la série M grâce au second écran de conception nouvelle, fourni de série. Le second écran est désormais plus large pour afficher davantage d'informations et offrir de plus grandes possibilités de personnalisation. Le second écran affiche entre autres : les profils codés de démarrage et des conducteurs, les profils d'applications, les alertes du mode d'entretien et d'entretien préventif, le réglage indépendant du débit pour les troisième et quatrième fonctions hydrauliques, la réponse au changement de direction, la vitesse d'activation du système antitangage, les intervalles de graissage automatique, l'activation de la position libre du godet, le mode d'accélération et arrêt réguliers, l'amortissement de rehausse, les entrées de caméras multiples, le parallélisme parfait, le niveau de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) et le temps restant avant remplissage du réservoir de carburant.

Facilité d'entretien

Le système Product Link, qui active un mode Entretien et des alertes de maintenance préventive conçus pour faciliter le suivi de la maintenance programmée, simplifie considérablement l'entretien des nouvelles petites chargeuses sur pneus de la série M. Un système de lubrification automatique intégré (en option) permet de graisser automatiquement les articulations à axe de la timonerie, notamment les axes de godet, l'attelage articulé, les vérins de direction et les tourillons d'essieux arrière. Le réservoir de DEF est facilement accessible du côté droit de la machine. Les modèles de la série M sont également compatibles avec les mélanges de biocarburant jusqu'à B20.

Nouvelle Chargeuse 926M dédiée au segment Agriculture

Outre les solutions de chargeuses pour les segments Déchets, Agrégats et Foresterie qui passeront de la série K à la série M, Caterpillar propose désormais, avec la série M, une nouvelle solution de chargeuse dédiée au segment Ag (Agriculture). Le modèle de Chargeuse 926M Ag utilise la nouvelle technologie Power-By-Range pour adapter spécifiquement la machine aux besoins des clients dans le secteur agricole, délivrant davantage de puissance dans les plages supérieures et inférieures pour de meilleures performances en conduite sur route et dans les travaux d'ensilage. Grâce à un équilibre de puissance unique dans la plage 1, le conducteur peut gravir la fosse d'ensilage en utilisant une grande puissance hydraulique pour aplanir l'ensilage une fois roulé.

Spécifications de la machine

Machine standard*  926M*  930M  938M
Marque/modèle du moteur  Cat C7.1 ACERT  Cat C7.1 ACERT  Cat C7.1 ACERT
Puissance brute maximale, kW (HP)  114 (153)  122 (164)  140 (188)
Puissance nette nominale, kW (HP)  110 (148)  117 (157)  136 (182)
4 rapports avant, km/h (mph)  40 (25)  40 (25)  40 (25)
3e débit hydraulique, l/min (US gal/min)  150 (40)  190 (50)  190 (50)
4e débit hydraulique, l/min (US gal/min)  150 (40)  160 (42)  160 (42)
Poids en ordre de marche, kg  13,360  14,264  16,348
Godet Fusion - série Performance, m3  2.1  2.3  2.7
Charge limite d'équilibre statique au braquage maximal, kg  7,451  8,396  9,955

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo