Les pelles hydrauliques et pelles pour manutention sur pneus Cat® reçoivent la certification environnementale « Blue Angel »

Pour diffusion en Europe, en Israël, en Amérique du Nord, à Porto Rico, en Australie, en Nouvelle-Zélande : Novembre 2016
Numéro du communiqué : 523PR16

La certification « Blue Angel » est une récompense environnementale, soutenue par l'agence allemande Federal Environmental Agency et le Ministère fédéral de l'Environnement allemand, qui distingue les produits protégeant à la fois les personnes et l'environnement par une réduction du bruit et des émissions. Les Pelles hydrauliques sur pneus M318F, M320F et M322F et les Pelles pour manutention sur pneus MH3022 et MH3024 Cat® ont reçu cette certification convoitée en reconnaissance de l'engagement de Caterpillar pour la protection de l'environnement. Les Chargeuses sur pneus 906M, 907M, 908M, 926M, 930M et 938M Cat ont déjà été récompensées par la certification « Blue Angel ».

Certification « Blue Angel »

En vue de la certification « Blue Angel » délivrée dans la catégorie des machines de construction, le niveau sonore et d'émissions des modèles Cat a été testé par RAL GmbH, l'institut allemand pour l'assurance qualité et la certification. L'attribution du label « Blue Angel » repose sur la méthodologie utilisée dans les procédures statutaires, tout en tenant compte des technologies de pointe utilisées pour la réduction des émissions d'échappement et de particules ainsi que du niveau sonore. Les exigences et les tests sont plus rigoureux que les normes de l'Union européenne. Aujourd'hui, Caterpillar est le seul constructeur à avoir reçu pour ses produits la certification « Blue Angel » délivrée dans la catégorie des machines de construction.

Série F Cat

Lors de la conception des pelles hydrauliques et pelles pour manutention sur pneus de la série F, Caterpillar a demandé conseil à des experts de produits et à ses clients : ceux qui utilisent ces machines au quotidien et savent, grâce à leur expérience, quelles sont les caractéristiques les plus importantes. Les considérations environnementales et sur la sécurité ont été définies comme des exigences capitales, afin d'offrir aux clients à la fois les performances exceptionnelles qu'ils attendent de Cat, mais également une valeur ajoutée. De plus, ces nouveaux modèles présentent des coûts d'exploitation réduits, une simplification du mode de fonctionnement, une facilité d'entretien et un poste de conduite confortable.

 Les pelles hydrauliques sur pneus de la série F et les Pelles pour manutention MH3022, MH3024 utilisent le Moteur C7.1 ACERTTM Cat, conforme aux normes européennes Stage IV et américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions. Le moteur comporte un système de 

post-traitement des émissions qui ne nécessite aucune intervention de la part du conducteur et fonctionne sans interrompre les cycles de travail.

Un atout pour l'environnement

Les considérations environnementales sont devenues cruciales dans le monde d'aujourd'hui, pour contribuer à la construction d'un avenir plus viable. De plus en plus, les villes et les États mettent en place des restrictions d'accès, en fonction du niveau sonore et d'émission de particules des équipements. Le label « Blue Angel » peut s'avérer un atout pour les clients qui exercent leurs activités dans les régions concernées, et constitue la meilleure garantie qu'ils seront en bonne position pour continuer à utiliser leur équipement Cat. « Cette certification complète notre volonté stratégique d'offrir à nos clients des produits polyvalents dans toutes les tâches d'application, à travers une large gamme de solutions, de technologies intégrées et d'outils de travail », explique Frederic Predemoiser, spécialiste en application produits de pelles hydrauliques sur pneus.

 

Blue Angel
Pelle hydraulique sur pneu M318F

Spécifications

     

Modèles

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Moteur

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Puissance nette

(HP métrique et kW)

171 (126)

171 (126)

Poids en ordre de marche

 

17 930 à 24 700 kg

39 529 à 54 454 lb.

20 705 kg/45 646 lb. à

27 470 kg/60 560 lb. (outil de travail inclus)

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 

©2016 Caterpillar Tous droits réservés

DOCUMENTS À IMPRIMER

Placeholder image


Télécharger l'image en haute résolution

Pelle hydraulique sur pneu M318F

 

Placeholder image


Télécharger l'image en haute résolution

Pelle hydraulique sur pneu M322F

 

Placeholder image


Télécharger l'image en haute résolution

Pelle pour manutention sur pneu MH3024

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_M@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact www.cat.com/requestCatinfo