La nouvelle Minipelle hydraulique 304.5E2 XTC de Caterpillar offre une innovation exceptionnelle dans le secteur et une polyvalence inégalée

Pour publication en Amérique du Nord et en Europe : avril 2016  
Numéro du communiqué : 173PR16

La Minipelle hydraulique 304.5E2 XTC Cat® est le premier modèle de la gamme Xtra Tool Carrier (XTC). Basée sur la robuste plateforme E2, la 304.5E2 XTC offre les mêmes niveaux de qualité, de performance et de confort de conduite que ceux attendus d’une minipelle hydraulique Cat. En outre, la machine dispose d’une interface innovante avec attache de chargeur compact rigide, pour une polyvalence accrue et une meilleure intégration des outils de travail. Cette attache manuelle permet d'utiliser des outils pour chargeurs compacts : godets normaux GP, godets tous-travaux, fourches, lames de refoulement, brosses, râteaux à tambour motorisé et trancheuses. L’attache fonctionne sur simple actionnement du contacteur XTC, situé sur la console droite du poste de conduite. Le manipulateur placé à droite de série devient ainsi le prolongement de votre chargeur.

La 304.5E2 XTC permet au conducteur d'atteindre une productivité accrue dans les applications de transport de matériaux, tout en réduisant les temps de remblayage. Grâce à l’ajout de l’attache de chargeur compact, de nombreuses applications peuvent être réalisées sur le même chantier avec une seule et même machine. Cela permet également un transport de machine plus efficace.

La 304.5E2 XTC inclut également les fonctionnalités et les avantages standard de la gamme de modèles E2. Les commandes à deux vitesses automatiques, entièrement asservies, la rotation du godet améliorée, la position libre de la lame et les fonctions de sécurité sont par exemple intégrées à chaque minipelle hydraulique Cat. Tous les postes de conduite sont homologués ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement). Le système d'interverrouillage Cat, qui empêche d'utiliser les fonctions hydrauliques lorsque la barre de sécurité est levée, renforce encore plus la sécurité d'utilisation. C'est également le cas du frein de tourelle automatique, de la ceinture à enrouleur et de l’avertisseur de translation (en option en Europe). En outre, le moniteur COMPASS inclut de série un système de sécurité protégé par code d'accès, une commande de débit auxiliaire réglable et un système de référence de chantier. Une caméra de vision arrière est également disponible en option.

Enfin, pour accroître encore davantage la polyvalence de la machine, une attache rapide mécanique ou hydraulique pour la timonerie avant de la minipelle hydraulique est disponible (l’attache de la minipelle hydraulique est différente de l’attache de chargeur). Cela permet de monter des outils de travail tels que des tarières et des marteaux hydrauliques. De plus, un bras avec prééquipement pour pince est disponible de série. Caterpillar offre un large éventail d’outils de travail aux performances exceptionnelles, spécialement conçus pour vous permettre d'exploiter au mieux votre machine et d'en optimiser le rendement, grâce à une excellente productivité et une longue durée de vie.

Pour obtenir de plus amples d'informations sur la Minipelle hydraulique 304.5E2 XTC, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local.

Spécifications du produit 304.5E2 XTC

Moteur

Modèle de moteur

2.4 Cat

Puissance nette nominale (ISO 9249)

30,0 kW

40,2 HP

Poids en ordre de marche

Toit, bras standard

3 925 kg

8 655 lb

Toit, bras long

3 955 kg

8 721 lb

Cabine, bras standard

4 050 kg

8 930 lb

Cabine, bras long

4 080 kg

8 996 lb

Circuit hydraulique  

Débit de la pompe à 2 200 tr/min

100 l/min

26,4 US gal/min

Force d'excavation du bras (standard)

21,6 kN

4 856 lbf

Force d'excavation du bras (long)

19,5 kN

4 384 lbf

Force d'excavation du godet

37,8 kN

8 498 lbf

Dimensions du bras standard

1. Profondeur d'excavation

3 130 mm

123 in

3. Portée maximale au niveau du sol

5 220 mm

206 in

5. Hauteur d'excavation maximale

4 980 mm

196 in

Dimensions du bras long

 

1. Profondeur d'excavation

3 430 mm

135 in

3. Portée maximale au niveau du sol

5 470 mm

215 in

5. Hauteur d'excavation maximale

5 070 mm

200 in

Spécification du chargeur

Hauteur maximale (lame de coupe tous-travaux 72 ")

935 mm

37 in

Portée au levage/vidage maximal (tous-travaux 72 ")

2 040 mm

80 in

Angle de redressement à la hauteur maximale (tous-travaux 72 ")

48°

Angle de vidage maximal (tous-travaux 72 ")

27°

Force d'arrachage, godet tous-travaux 72 in (levage)

720 kg

1 588 lb

Force d'arrachage, godet tous-travaux 72 in (inclinaison)

850 kg

1 874 lb

Capacité de levage - godet tous-travaux 72 in

525 kg

1 158 lb

Capacité de levage - fourches 42 "

600 kg

1 323 lb

Capacité de fonctionnement nominale (hauteur maximale), godet tous-travaux 72 in

525 kg

1 158 lb

Capacité de fonctionnement nominale (au niveau du sol), godet tous-travaux 72 in

850 kg

1 874 lb

* La capacité de fonctionnement nominale dépend de la limite hydraulique (elle est égale à la limite hydraulique la plus faible ou à 50 % de la charge limite d'équilibre statique)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

©2014 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo