La conception intégrée des Pelles hydrauliques 340F et 352F à longue portée Cat® assure une capacité de creusement profond et de levage sur de longues distances

Pour diffusion en Europe : septembre 2015
Numéro du communiqué : 264PR15

Les nouvelles Pelles hydrauliques 340F et 352F à longue portée Cat® ont été spécialement conçues pour des applications qui nécessitent des tâches de creusement et d'excavation intensives sur de longues distances, telles que le travail dans les gravières et les sablières, la mise en forme de longs talus et le nettoyage des bassins de décantation. Les nouveaux modèles sont autant adaptés à l’excavation qu’au levage, grâce à leurs godets de grande taille et à leurs trains de roulement extra-robustes hauts et larges qui apportent plus de stabilité sur le côté. Ces machines pour applications spéciales ont été conçues par des ingénieurs Caterpillar et fabriquées dans des usines Caterpillar. Il en résulte une conception intégrée garantissant fiabilité, performance et facilité d'entretien optimales dans la lignée des modèles Cat D. La Pelle hydraulique 340F à longue portée sera disponible à la vente au troisième trimestre 2015, tandis que la Pelle 352F à longue portée sera disponible au premier trimestre 2016.

La Pelle 340F à longue portée possède un Moteur C9.3 ACERT™ Cat et la Pelle 352F possède un Moteur C13 ACERT. Tous deux sont conformes à la norme Stage IV sur les émissions. Ces pelles hydrauliques intègrent également un châssis de tourelle extra-robuste, un roulement de tourelle et un châssis porte-tourelle (la structure massive qui relie le châssis de tourelle au châssis porteur) spéciaux. Ces composants extra-robustes sont combinés à un contrepoids supplémentaire, amenant les dimensions de la portée maximale au niveau du sol à 18 080 mm pour la 340F et 19 640 mm pour la 352F. Les profondeurs maximales d'excavation sont respectivement de 13 050 mm et de 13 040 mm.

Capacité hydraulique

Les circuits hydrauliques d'équipement pour les Pelles hydrauliques 340F et 352F à longue portée génèrent des débits hydrauliques élevés pour répondre aux exigences particulières liées à ces machines : donner à la fois puissance et contrôle maximal à cette gamme de godets d'excavation et d'outils de travail hydrauliques.

Pour l'efficacité générale du système, les composants hydrauliques principaux sont très rapprochés les uns des autres, ce qui permet d'utiliser des tubes et des flexibles plus courts afin de diminuer les pertes par frottement et les baisses de pression. La charge appliquée au circuit s'en trouve réduite, garantissant des économies de carburant supplémentaires. La soupape de commande principale est conçue pour répondre proportionnellement aux mouvements du levier de commande afin de contrôler précisément les fonctions hydrauliques.

Poste de conduite

Les cabines des Pelles hydrauliques 340F et 352F à longue portée, spacieuses et confortables, sont équipées d'un système de climatisation automatique qui permet de conserver une température constante. Des commandes par manipulateur sans effort équipent les consoles réglables en hauteur, auxquelles viennent s'ajouter des accoudoirs réglables et un siège à dossier haut entièrement ajustable.

Les larges surfaces vitrées de la cabine améliorent la visibilité, tandis que l'isolation et les joints spéciaux offrent au conducteur un environnement propre et silencieux. Le grand moniteur LCD haute résolution est conçu pour faciliter la navigation et fournir des informations essentielles au conducteur.

Facilité d'entretien/Technologie

Les points d'entretien régulier sont facilement accessibles au niveau du sol, notamment les points de graissage, les robinets à liquide, les filtres et les tubes de vidange. Les portes de visite sont conçues pour empêcher la pénétration de débris et peuvent être verrouillées de manière sécurisée en position ouverte pour faciliter l'entretien de la machine. Le circuit de refroidissement côte à côte est conçu pour optimiser l'efficacité et faciliter le nettoyage.

Les technologies LINK, comme le système Product Link™, permettent aux propriétaires de parcs d'améliorer leur productivité et de réduire les coûts d'exploitation grâce au suivi de données essentielles, comme l'emplacement de la machine, les heures de service, la consommation de carburant, les codes de diagnostic et les temps d'inactivité, via l'interface en ligne VisionLink®.  

Spécifications des modèles 340F et 352F à longue portée

 

340F

352F

Moteur

C9.3 ACERT Cat

C13 ACERT Cat

Puissance nette, kW

228

304

Poids en ordre de marche max., kg

43 600

59 400

Profondeur max. d'excavation, mm

13 050

13 040

Portée max. au niveau du sol, mm

18 080

19 640

Débit hydraulique, l/min

570

770

Pression hydraulique, kPa

35 000

35 000

Mode levage

38 000

38 000

Vitesse de rotation, tr/min

8.8

8.7

Effort de traction à la barre d'attelage, kN

291

330

Documents à imprimer

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

 

Contact

 

www.cat.com/requestCatinfo