La nouvelle Chargeuse sur pneus 990K offre des niveaux de productivité et de sécurité plus élevés pour rendre le conducteur plus efficace et l'entretien plus simple

Pour diffusion mondiale : mai 2014
Numéro du communiqué : 206PR14

La nouvelle Chargeuse sur pneus 990K Cat® offre une puissance et une charge utile accrues pour une productivité supérieure et un meilleur rendement énergétique. Le modèle 990K comprend également une cabine repensée offrant une interface utilisateur de qualité et un environnement calme. En outre, plusieurs nouvelles fonctionnalités viennent renforcer la sécurité et les performances du conducteur et du technicien d'entretien. Conçue pour être l'outil de chargement idéal pour les tombereaux de chantier et miniers Cat, notamment les modèles 773, 775 et 777 d'une capacité comprise entre 60 et 100 tonnes US (54 à 91 tonnes) environ, la nouvelle 990K s'accompagne de configurations de moteur répondant aux besoins des clients du monde entier. La 990K tire parti des caractéristiques éprouvées des modèles précédents et vient remplacer la 990H.

La charge utile nominale de la nouvelle 990K atteint 17,5 tonnes US (16 tonnes), soit plus que les 16,5 tonnes US (15 tonnes) de son pendant de la série H. Associée au Tombereau 775 Cat pour un chargement efficace et hautement productif, la nouvelle chargeuse peut exécuter une tâche parfaitement en 4 passages grâce à sa charge utile accrue. Les nouveaux godets de la série Performance, disponibles dans des capacités comprises entre 11,25 et 13 yards cubes (8,6 à 10,0 mètres cubes) garantissent un remplissage rapide et des charges de godet pleines à chaque passage.

Le modèle 990K est alimenté par un Moteur C27 ACERT™ Cat et délivre 11 % de puissance en plus par rapport au modèle précédent. Sa puissance nette de 699 HP (521 kW) permet d'augmenter le niveau de production en conservant la même consommation de carburant. Le régime moteur plus bas favorise les économies de carburant. Des économies de carburant supplémentaires peuvent être réalisées grâce au mode ÉCO (accélération à la demande), au système de coupure du moteur au ralenti et au système de rétrogradation/reprise au ralenti du moteur de la 990K.

Le modèle 990K est disponible en version conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final ou en version Tier 2 pour les régions dont la réglementation est moins stricte. Le système de réduction des oxydes d'azote (NOx) et le catalyseur d'oxydation diesel qui équipent le modèle Tier 4 Final ne nécessitent aucune régénération ni intervention du conducteur. En outre, les systèmes de contrôle des émissions du moteur n'occasionnent aucune hausse de la consommation de carburant.

Le convertisseur de couple à embrayage de modulation éprouvé sur le terrain, une exclusivité Cat, utilise un embrayage de verrouillage assurant un entraînement direct afin de réaliser des économies de carburant, de réduire les temps de cycle et de réduire la chaleur dans les applications de chargement et de transport. Le système permet aux conducteurs d'équilibrer l'effort à la jante et la puissance hydraulique pour une efficacité de chargement optimale. Le circuit hydraulique à commande de débit positif utilise une pompe à commande électronique et à cylindrée variable pour répartir précisément le débit d'huile en fonction des mouvements du levier de commande opérés par le conducteur.

Cabine améliorée et interface utilisateur évoluée
La cabine repensée, qui offre un accès et une sortie faciles, intègre une fonction d'insonorisation qui réduit le niveau sonore à une valeur référence de 69,9 dB(A) pour un plus grand confort du conducteur. Le siège Comfort III Cat est équipé de commandes montées sur le siège pour un confort et une facilité d'utilisation accrus. Les commandes de transmission intégrées au levier de direction STIC facilitent l'utilisation de la commande de translation.

Le poste de conduite intègre également le système de gestion des informations vitales de Cat, VIMS 3G, qui comprend des profils de conducteur personnalisables, un compteur de temps de cycle et un système intégral de pesée de la charge utile qui autorise les pesées en mobilité de la charge utile. Simple d'utilisation, l'affichage graphique des informations affiche les informations clés bien en face du conducteur.

La 990K est équipée de la caméra de vision arrière Vision de Cat et d'un écran en cabine qui permettent au conducteur de voir la zone située derrière la chargeuse. Le système de détection d'objets Cat, disponible en option, exploite le système de caméra vidéo Cat à l'aide de radars et d'un logiciel en cabine permettant de prévenir le conducteur lorsqu'un objet est détecté dans la zone couverte par les radars. Les systèmes sont conçus pour améliorer la visibilité du conducteur, notamment dans les zones de chargement encombrées.

Facilité d'entretien et polyvalence accrues
Pour davantage de sécurité, un panneau distant abrite un contacteur d'éclairage de l'échelle, un contacteur d'arrêt du moteur ainsi que des dispositifs de neutralisation de la transmission et du démarreur. Un deuxième panneau permet d'accéder facilement au coupe-batterie et à la prise pour démarrage par câbles volants. Les points d'entretien régulier, y compris les robinets de pression hydraulique et les orifices de prélèvement d'échantillons d'huile, sont facilement accessibles.

La centrale d'entretien au niveau du sol, en option, réduit les temps d'entretien. Elle affiche l'état du niveau des liquides, et comprend des orifices de vidange et de remplissage ainsi qu'un port de données pour les opérations de diagnostic.

Plusieurs options supplémentaires sont disponibles afin d'adapter la chargeuse à des applications et des chantiers spécifiques. Par exemple, la timonerie à grande hauteur de levage en option permet à la 990K de charger les Tombereaux 777 Cat. Les options de bloc de refroidissement de l'essieu intégré et de commande antitangage sont particulièrement utiles dans les tâches de chargement et de transport.

Des versions spécifiques à l'application sont disponibles pour les aciéries et les applications forestières. Des vérins de levage et d'inclinaison plus grands et plus stables offrent la capacité supplémentaire requise dans ces applications difficiles. Des ensembles de protection supplémentaires maintiennent la machine en bon état de fonctionnement dans l'environnement extrême d'une aciérie. La version scierie est équipée d'un circuit hydraulique à trois distributeurs pour un contrôle souple de la pince supérieure lors des tâches de manutention de grumes.

Pour plus d'informations sur la Chargeuse sur pneus 990K, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local ou vous rendre sur le site : www.cat.com

Spécifications de la Chargeuse sur pneus 990K, timonerie standard

Moteur

C27 ACERT Cat

Moins

Puissance nominale (nette)

699 HP (521 kW)

Moins

Poids en ordre de marche

177 446 lb (80 488 kg)

Moins

Plage de contenance du godet

11,25-13,0 yd3 (8,6-10,0 m3)

Moins

Charge utile nominale

17,5 tonnes US (16 tonnes)

Moins
Charge limite d'équilibre statique, braquage maximal

98 881 lb (44 852 kg)

Moins

 

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo