La nouvelle Niveleuse 14M3 Cat®intègre de nouvelles solutions technologiques avancées, un plus gros moteur, un meilleur rendement énergétique et des caractéristiques améliorées en termes de performance, de durée de vie et de sécurité

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : novembre 2016*
* Mise à jour à partir de la version d'août 2016
Numéro du communiqué : 515PR16

La nouvelle Niveleuse 14M3 Cat® intègre un grand nombre de solutions technologiques qui augmentent l'efficacité de l'utilisateur, augmentent les niveaux de productivité et diminuent les coûts d'exploitation. S'appuyant sur la conception solide de son prédécesseur, la Niveleuse 14M3 bénéficie d'un plus gros moteur, d'un rendement énergétique amélioré, d'un équilibre de machine renforcé, de performances de transmission améliorées, de télématiques plus puissantes et de caractéristiques supplémentaires pour la sécurité/la praticité destinées à l'opérateur, qui en font la niveleuse la plus productive de sa catégorie. La Niveleuse 14M3 apporte également une longue durée de vie des principales structures et une facilité d'entretien améliorée pour diminuer les coûts totaux.

Solutions technologiques intégrées
La Niveleuse 14M3 intègre une suite complète de solutions technologiques qui améliorent les performances et la productivité de l'opérateur, tout en réduisant les coûts d'exploitation. Le système Cat GRADE avec fonction de pente transversale, entièrement évolutive et intégrée en usine, permet aux opérateurs de maintenir facilement la pente transversale souhaitée en contrôlant automatiquement un côté de la lame, s'assurant ainsi que la pente voulue est toujours respectée.

L'utilisation de ce système est encore plus facile grâce au nouvel écran plus grand, entièrement intégré au tableau de bord avant, qui offre une meilleure visibilité sur l'écran de performances de pente transversale et une visibilité directe de la lame. Désormais, qu'ils utilisent la pente transversale en mode automatique ou en indication manuelle uniquement, les utilisateurs voient clairement les informations de pente critiques requises pendant l'utilisation.

En association avec le système Cat GRADE avec fonction de pente transversale, les manipulateurs de commande avancés Cat permettent à l'opérateur de manipuler facilement n'importe quel système de contrôle de lame Cat GRADE ou AccuGrade™ tout en maintenant le contrôle de toutes les fonctions de machine et d'équipement. Les manipulateurs de commande avancés Cat peuvent également être configurés pour être utilisés avec des fonctions auxiliaires, telles que la commande de l'aileron chasse-neige, pour des opérations de déneigement plus efficaces et sûres. Ils sont livrés de série avec le système Cat GRADE avec fonction de pente transversale ou peuvent être commandés en tant qu'accessoire autonome.

La nouvelle fonction Stable Blade brevetée est le premier système anti-rebond en son genre pour une niveleuse. Elle détecte et minimise le rebond de la machine en contrôlant automatiquement l'accélérateur pendant l'utilisation, sans intervention de l'utilisateur. Ce système aide à éliminer les retouches, à gagner du temps et à réduire la consommation de carburant. L'articulation automatique associe deux fonctions en une, en s'articulant automatiquement avec l'entrée de direction, ce qui améliore la maniabilité et les performances dans les espaces confinés, améliore le confort de l'utilisateur et réduit la fatigue.

Le système télématique Product Link™ Cat permet de contrôler à distance l'emplacement de la machine, l'utilisation du carburant, le rendement de la machine et les codes d'erreur via l'interface utilisateur VisionLink® sécurisée.

Caractéristiques haut de gamme
Le Moteur C13 ACERT™ Cat remplace le Moteur C11 utilisé dans le modèle précédent, offrant jusqu'à 8 % de puissance et 8 % de couple supplémentaires. Il est doté d'un mode ÉCO de série qui favorise les économies de carburant grâce au plafonnement du régime de ralenti haut à 1 750 tr/min dans les rapports de travail, et ce, sans compromettre la puissance de surcharge. Le système de puissance variable de série est conçu pour respecter efficacement la puissance requise dans tous les rapports. De même, la fonctionnalité Consistent-Power-To-Ground (puissance au sol uniforme) change automatiquement les niveaux de puissance du moteur pour compenser les variations de la vitesse des ventilateurs de refroidissement, et génère une puissance constante quelles que soient les températures ambiantes et les conditions de travail. Le Moteur C13 ACERT est disponible en trois versions pour s'adapter aux normes sur les émissions dans la zone d'utilisation. Toutes les solutions d'émissions sont transparentes pour l'opérateur et conçues pour ne pas interrompre les cycles de travail.

Un système de protection contre le surrégime du moteur empêche la rétrogradation quand la vitesse au sol est excessive, tandis que la protection contre le sous-régime évite au moteur de caler en rétrogradant automatiquement la transmission à des vitesses au sol inférieures, ce qui permet au moteur de récupérer des niveaux de couple élevés. Le blocage de différentiel automatique de série se désenclenche et se réenclenche automatiquement lorsque des paramètres de seuil sont respectés, simplifiant l'utilisation et protégeant le groupe motopropulseur.

La Transmission Powershift 8F/6R possède une gamme d'exploitation élevée pour la flexibilité de l'application et une productivité maximale. La stratégie de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) Cat améliore le passage d'une vitesse à l'autre, grâce à une intelligence logicielle améliorée qui maintient un couple constant et adoucit les points de passage.

L'inversion du sens de marche permet de changer de direction sans ralentir le régime moteur ni utiliser la pédale d'approche. Le système Autoshift en option permet de programmer des points de passage pour mieux répondre aux exigences d'applications spécifiques.

La caractéristique de position libre de la lame de série permet à toute sa surface d'épouser la configuration du terrain, ou à la pointe de la lame de suivre une surface dure, tandis que le vérin restant est commandé manuellement. Un bouclier de 14 pieds (4,3 m) est monté de série mais une version de 16 pieds (4,9 m) est proposée en option. Une gamme de lames de coupe et d'embouts est également disponible, ainsi que des options de ripper à trois dents, scarificateur, chasse-neige et aileron chasse-neige.

Poste de conduite/sécurité
Les opérateurs seront assis confortablement et agréablement dans le nouveau siège Comfort Series Cat, avec soutien amélioré pour les lombaires et les cuisses, fonctionnalité de chauffage et/ou ventilation en option et indicateur de ceinture de sécurité en option. Le stockage de la cargaison nécessaire est facilité grâce aux nouvelles zones de stockage améliorées dans toute la cabine. Les grandes fenêtres offrent une excellente visibilité globale, tandis que la caméra de recul en option améliore la visibilité à l'arrière. Le système de chauffage/ventilation/climatisation haute capacité pressurise et déshumidifie la cabine pour offrir un grand confort tout au long de l'année.

Les modes de levage sélectionnables de la lame (fin, normal et grossier) permettent d'adapter la commande de lame à l'application. Le système de « retour au centre » repositionne automatiquement la translation en ligne droite du châssis depuis n'importe quel angle d'articulation.

Service de machine
Une série de bandes d'usure, métalliques ou non métalliques, brevetées, réglables en hauteur et faciles à installer, assure l'étanchéité des composants de la barre d'attelage, du cercle et du bouclier montés en usine et favorise un travail de haute qualité tout en réduisant considérablement les coûts d'exploitation. Les bandes d'usure métalliques sont recommandées pour les applications plus lourdes, comme le secteur des carrières ou minier, dans lesquelles une longue durée de vie est essentielle. L'entraînement de cercle réglable permet également de préserver l'étanchéité de l'ensemble et de réduire encore davantage le temps et les coûts d'entretien.

Le Moteur 14M3 nécessite des vidanges d'huile moteur toutes les 500 heures et étend les intervalles de changement de transmission et de différentiel à 2 000 heures. Les intervalles de changement du liquide hydraulique sont de 6 000 heures avec une analyse d'échantillonnage d'huile appropriée.

 

Spécifications du modèle 14M3

   

Moteur*

C13 ACERT VHP Cat

Plage de puissance nette, HP (kW)

238-285 (178-213)

Poids en ordre de marche, lb (kg) 

57,250 (25 968)

Vitesse en marche avant maximale, mph (km/h)

31,4 (50,5)

Vitesse en marche arrière maximale, mph (km/h)

24,8 (39,9)

* Le Moteur C13 est disponible dans trois versions conformes aux normes sur les émissions : Tier 4 Final/Stage IV ; Tier 3/Stage IIIA/
norme chinoise Stage II pour moteurs non routiers/norme brésilienne MAR-1 pour moteurs non routiers ; Tier 2/Stage II

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Contact www.cat.com/requestCatinfo