Synonyme d'économies de carburant, la nouvelle Pelle hydraulique 311F LRR Cat® fait rimer polyvalence avec performance

Pour diffusion en Europe : mai 2014
Numéro du communiqué : 196PR14

La nouvelle Pelle hydraulique 311F LRR Cat® saura répondre aux besoins professionnels des entreprises générales à la recherche d'une machine puissante et capable d'effectuer de nombreuses tâches moyennant des coûts d'exploitation réduits. Équipée d'un Moteur C3.4B Cat d'une puissance de 52 kW (ISO 9249) conforme aux normes européennes Niveau IIIB sur les émissions, cette nouvelle pelle hydraulique présente un rayon réduit qui limite l'encombrement arrière latéral à seulement 508 mm. Cela en fait un engin idéal sur les chantiers étroits, lequel peut aussi rouler sur la plupart des voies de circulation européennes. Son contrepoids important de 2 450 kg lui procure la stabilité et la capacité de travail des pelles hydrauliques conventionnelles, tandis que sa conception unique permet l'utilisation d'une cabine de grande taille avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS). Au format compact de la machine s'ajoutent des fonctionnalités d'économie de carburant ainsi qu'un circuit hydraulique haute efficacité fournissant la puissance nécessaire dans les conditions d'excavation difficiles et pouvant intégrer aisément toute une gamme d'outils de travail.

Le contrôle des émissions est transparent pour le conducteur du modèle 311F LRR. Il ne nécessite aucune intervention ni interruption des cycles de travail. Et nul besoin de liquide d'échappement diesel. Bénéficiez de coûts d'exploitation considérablement réduits en raison d'une très faible consommation de carburant. Un mode Éco permet d'économiser encore plus de carburant, tandis qu'un dispositif de coupure du moteur au ralenti arrête ce dernier automatiquement après un délai de ralenti prédéfini. Cette fonction réduit également le nombre d'heures cumulées sur la machine. Résultat : vous pourrez fixer un prix de revente plus élevé et bénéficier d'intervalles d'entretien allongés. Pour encore plus d'économies, des mélanges de biodiesel jusqu'au B20 peuvent être utilisés.

Les principaux composants du puissant circuit hydraulique sont très rapprochés les uns des autres, permettant ainsi de réduire les pertes par friction et les chutes de pression. Le système réagit proportionnellement afin de contrôler le mouvement du levier. Il fournit du débit où et quand cela est nécessaire, permettant ainsi de réduire les charges de la pompe et d'économiser du carburant. La régénération de l'huile de la flèche et du vérin de bras permet de réaliser des économies de carburant supplémentaires : l'huile est transférée de l'extrémité frontale vers le côté tige des vérins, sans aucune perte lorsqu'elle est réacheminée vers le réservoir.
Le modèle 311F LRR peut être équipé du système de commande des outils Caterpillar comprenant 10 outils préprogrammés, ce qui permet de limiter avec précision le débit et la pression en appuyant tout simplement sur un bouton. La combinaison de circuits hydrauliques et d'attaches auxiliaires permet d'utiliser une variété d'outils de travail et d'en changer rapidement pour une productivité et une polyvalence accrues de la machine.

Les principales structures de la Pelle hydraulique 311F LRR sont conçues pour offrir une longue durée de vie. Le châssis de tourelle est doté de fixations spéciales permettant d'accueillir la cabine ROPS extra-robuste. Le long châssis standard possède quant à lui des composants en acier dotés d'une haute résistance à la traction, pour une longévité accrue dans un large éventail d'applications. La flèche normale et le bras présentent des plaques-chicanes internes pour une meilleure résistance. Ils sont soumis à un contrôle par ultrasons pour garantir la qualité des soudures. En outre, les pièces multiplaques caissonnées sont composées de pièces forgées et de moulages haute résistance sur les zones exposées à de fortes contraintes, telles que le pied de la flèche, la pointe de la flèche, les ancrages des vérins ou encore la base du bras.

Dans la cabine, un système de climatisation automatique doté de plusieurs aérations fournit de l'air filtré. Différentes options de sièges sont disponibles, notamment des sièges à suspension pneumatique, chauffants et climatisés. Les consoles de commande par manipulateur peuvent être adaptées à la préférence du conducteur. La commande de droite comprend un bouton par « simple pression » pour réduire et rétablir le régime moteur. Le moniteur à diodes peut être programmé en 42 langues. Il affiche les informations de fonctionnement essentielles ainsi que les images de la caméra de vision arrière standard.

Les grandes surfaces vitrées de la cabine Cat de cette pelle hydraulique offrent une excellente vision panoramique. La cabine est facilement accessible et offre beaucoup de place pour les pieds. Des projecteurs halogènes éclairent la zone de travail ; ils peuvent être programmés afin de rester allumés jusqu'à 90 secondes après l'arrêt du moteur.

Les grandes portes de visite, qui se verrouillent de manière sécurisée lorsqu'elles sont ouvertes, offrent un accès au niveau du sol aux compartiments de la pompe et du radiateur ainsi qu'aux points d'entretien régulier, tels que les filtres et les robinets à liquide. Les points de graissage sont eux aussi facilement accessibles depuis le sol. Le tamis situé entre le radiateur et le condenseur du climatiseur facilite le nettoyage. Le filtre de ventilation est idéalement placé pour un accès aisé depuis l'extérieur de la cabine. Grâce au robinet de vidange du réservoir de carburant, l'eau et les sédiments peuvent être facilement recueillis lors des opérations d'entretien régulier. Par ailleurs, un indicateur de niveau de carburant réduit le risque de remplissage excessif du réservoir.

La technologie Cat Connect permet aux clients de tirer une plus grande valeur ajoutée de leur équipement Cat et d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et l'efficacité du parc de machines. Grâce aux technologies LINK comme le système Product Link™ en option, les responsables peuvent se connecter sans fil à leur équipement et accéder aux données essentielles de leur machine, telles que sa position, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité, les incidents survenus, ainsi que les codes de diagnostic pour l'analyse et le compte-rendu via l'interface utilisateur en ligne VisionLink®. Les informations fournies par les technologies LINK aident à prendre des décisions basées sur les faits, de manière à optimiser le rendement et à réduire les coûts d'exploitation. Pour plus d'informations, les clients sont invités à s'adresser à leur concessionnaire Caterpillar le plus proche.

Spécifications de la Pelle hydraulique 311F LRR

Poids en ordre de marche

 12 400 à 13 900 kg

Moins

Puissance (ISO 14396)
Puissance nette (ISO 9249)

54 kW
52 kW

Moins

Vitesse de translation maxi

5,4 km/h

Moins

Effort de traction à la barre d'attelage maxi

114 kN

Moins

Longueur de la flèche

 4,3 m

Moins

Longueur du bras

2,25 à 2,8 m

Moins

Profondeur d'excavation maxi

5,6 m

Moins

Portée maxi

8,1 m

Moins

Capacité du godet

0,2 à 0,76 m³

Moins

 

Image 1

Image 2

# # #

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_M@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Page du produit
http://www.cat.com/fr_FR/products/new/equipment/excavators/small-excavators/18562501.html

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo