La nouvelle Pelle hydraulique 313F L GC Cat® est conçue pour améliorer vos résultats

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : mars 2015
Numéro du communiqué : 8PR15

La nouvelle Pelle hydraulique 313F L GC Cat® est conçue pour les utilisateurs dont les résultats dépendent de performances fiables à un faible coût horaire. La machine est équipée d'un Moteur C3.4B Cat efficace conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IIIB sur les émissions, peu gourmand en carburant et ne nécessitant pas de liquide d'échappement diesel. Elle est dotée d'un circuit hydraulique à pompe unique éprouvé, qui facilite les tâches quotidiennes telles que les creusements modérés, l'épandage de terres végétales, la mise en place des conduits et le nivellement de précision des sols. Elle intègre également des caractéristiques uniques, parmi lesquelles un train de roulement long, stable et robuste, une cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) calme et confortable, ainsi que des points d'entretien faciles d'accès que conducteurs et mécaniciens apprécieront tout particulièrement.

Moteur et circuit hydraulique

Le moteur 70 HP (52 kW) du modèle 313F L GC fournit toute la puissance nécessaire au fonctionnement du circuit hydraulique de la machine. Les propriétaires soucieux de limiter leur consommation de carburant apprécieront de pouvoir choisir entre les modes économie et puissance élevée pour gérer de manière active la consommation de carburant. Dans la même optique, la fonction de coupure automatique du moteur au ralenti arrête celui-ci après un intervalle de ralenti prédéfini, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et les émissions, de rallonger les intervalles d'entretien et d'améliorer la valeur de revente en éliminant les temps d'inactivité du compteur d'entretien.

Le nouveau circuit hydraulique simple de la machine offre une puissance importante et fiable pour les applications d'excavation et de levage, ainsi que pour l'utilisation d'équipements. La pompe à détection de charge et la soupape de commande principale calculent les besoins exacts de la tâche pour adapter les forces de bras et de godet nécessaires à sa réalisation, tout en maintenant des coûts d'exploitation réduits. Afin d'augmenter la polyvalence de la machine, vous pouvez équiper le modèle 313F L GC de circuits hydrauliques moyenne et haute pressions ainsi que d'une attache rapide pour gérer un large éventail d'outils de travail et de godets Cat.

Structures et timonerie

Les structures du modèle 313F L GC sont conçues pour maximiser sa durée de vie. Le châssis supérieur est doté de fixations spéciales permettant de soutenir la cabine ROPS, tandis que le châssis inférieur est renforcé pour une résistance accrue. Le train de roulement à usage intensif de la machine présente une grande surface de chaîne au sol de façon à offrir une plateforme de travail solide, et le contrepoids de 2,70 tonnes US (2,45 t), profilé de manière très régulière, fournit un équilibre précis pour gérer de multiples applications. Vous disposez également de différentes options de lame et de patins de chaîne pour adapter la machine à vos applications spécifiques.

Les flèches et les bras sont des pièces multiplaques lourdes, intégrant des déflecteurs internes, ainsi que des pièces moulées et forgées haute résistance dans les zones soumises à de fortes contraintes, comme la pointe de la flèche, la base de la flèche et la base du bras. Les axes de la timonerie avant sont dotés de roulements auto-lubrifiés qui optimisent la durée de vie des pivots, nécessitant moins d'entretien. La flèche de 15’3” (4,65 m) peut être utilisée avec un bras de 8’2” (2,5 m) ou 9’10” (3 m).

Poste de conduite

Le modèle 313F L GC est aussi silencieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. La cabine est isolée, insonorisée et montée à l'aide de patins visqueux pour réduire le bruit (un cadre de protection contre les chutes d'objets – FOGS, Falling-Objects Guard Structure – à boulonner est disponible). Le siège à suspension mécanique est entièrement réglable. Les commandes du manipulateur, elles aussi réglables, permettent de contrôler les circuits hydrauliques auxiliaires. Facile à lire et programmable en 42 langues, le moniteur mémorise les réglages hydrauliques pour jusqu'à 10 outils de travail. Le système de climatisation automatique maintient une température et une circulation de l'air constantes. Les larges surfaces vitrées offrent une excellente visibilité à l'avant et sur le côté, tandis que la grande fenêtre arrière optimise la visibilité derrière. 

Facilité d'entretien

De par sa conception simple, le modèle 313F L GC garantit de faibles coûts d'exploitation. Le collecteur pilote intégré au distributeur permet d'éviter le recours à une pompe pilote, à un filtre ou à des canalisations. Le circuit de carburant et la pompe d'amorçage manuelle réduisent également la nécessité de plusieurs filtres, tandis que le filtre à particules diesel du moteur est compact et sans entretien. De larges portes de visite permettent d'accéder aisément aux compartiments moteur, de refroidissement et des pompes. De plus, les points d'entretien quotidiens sont accessibles au niveau du sol.

Technologie

Disponibles sur le modèle 313F L GC, les technologies LINK Cat sont intégrées à la centrale de surveillance de la machine et aident l'utilisateur à optimiser l'efficacité de la gestion de son parc. Les incidents et les codes de diagnostic, ainsi que les informations et fonctionnalités telles que les heures, la consommation de carburant, les temps d'inactivité, l'emplacement de la machine et les barrières géographiques, sont transmis à une application Web sécurisée appelée VisionLink®, ce qui permet à la fois au propriétaire de la machine et au concessionnaire d'accéder aux données importantes de la machine.

Spécifications de la machine*

Moteur

C3.4B Cat

Puissance nette, HP/Kw –
ISO 9249 / SAE J1349

70/52

Poids en ordre de marche, lb (kg)

29 300 (13 300)

Débit hydraulique, US gal/min (l/min)

63,4 (240)

Pression de dégagement, psi (MPa)

4 424 (30,5)

Profondeur d’excavation, max., ft (mm)

19'9" (6040)

Hauteur de charge, max, ft (mm)

20'9" (6330)

Portée, max, ft (mm)

28'3" (8620)

 


*Train de roulement long, flèche normale, bras de 9'10" (R3.0),
Godet GD de 0,69 yd3 (0,53 m3), patins de 20" (500 mm)

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo