La nouvelle Chargeuse sur pneus 986K de Cat® offre une efficacité sensiblement accrue pour un coût par tonne réduit

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, au Japon & et en Corée du Sud : mars 2017  
Numéro du communiqué : 30PR17

La configuration pelle de manutention des granulats offre une charge utile de 14 US t (12,7 t), pour une production optimisée dans les applications de reprise au tas

La nouvelle Chargeuse sur pneus 986K de Cat® est dotée d'une cabine de pointe complètement repensée avec direction STIC™ et fonctionnalité Cat Production Measurement, qui transmet le poids de charge utile à la cabine, permettant ainsi aux conducteurs de travailler de façon plus productive et de peser des charges précises en toute confiance. Conçue pour vivre plusieurs vies et garantir un chargement fiable et efficace, la Chargeuse 986K aura une influence notable sur les bénéfices de votre entreprise.

Plus légère et plus courte que la Chargeuse 988K de Cat®, la nouvelle Chargeuse 986K remplace véritablement le modèle historique 988F, avec un coût par tonne réduit qui répond aux besoins de production de la plupart des opérations. La taille de la Chargeuse 986K est parfaitement adaptée aux tombereaux à châssis articulé et rigide Cat de 40 à 61 US t (36,3 à 55,3 t) afin d'optimiser la productivité. La nouvelle configuration pelle de manutention comprend un godet de 11 yd3 (8,3 m3) et un contrepoids supplémentaire, pour permettre le chargement de volumes importants de granulats. Les camions routiers peuvent ainsi être chargés en moins de passages.

Conçus pour les performances

La nouvelle Chargeuse sur pneus 986K est équipée de la direction STIC de Cat, qui associe sélection du sens de marche, sélection des rapports et direction dans un manipulateur unique. Pour les tâches répétitives telles que le chargement de tombereaux, la commande par manipulateur requiert moins d'efforts de la part du conducteur que l'utilisation du volant de direction, ce qui permet de réduire la fatigue et d'améliorer la productivité.

Disponible avec une timonerie à hauteur de levage standard ou à grande hauteur de levage, cette chargeuse est l'outil idéal pour un chargement efficace des tombereaux Cat. Elle permet ainsi de charger en quatre passes les tombereaux articulés 740 et 745 et les tombereaux à châssis rigide 770 de Cat, et la configuration à grande hauteur de levage assure un chargement en cinq passes du modèle 772 et en six passes du modèle 773 de tombereaux à châssis rigide de Cat. La timonerie en Z pour chargeuse éprouvée de Cat offre une excellente visibilité sur les bords du godet et la zone de travail, ainsi que des capacités d'excavation et des forces d'arrachage élevées.

Conforme à la norme américaine sur les émissions EPA Tier 4 Final (UE Stage IV), le moteur C15 ACERT™ extrêmement réactif de Cat délivre une puissance nominale de 373 HP (278 kW). La fonctionnalité d'arrêt automatique du moteur au ralenti optimise le rendement énergétique en réduisant le temps passé au ralenti. Le circuit hydraulique à détection de charge améliore les performances et l'efficacité de la machine en dirigeant l'écoulement du liquide hydraulique dans les circuits d'équipement et de direction uniquement lorsque cela s'avère nécessaire.

Confort d'utilisation

La cabine intégralement repensée de la chargeuse améliore le confort et la productivité du conducteur. L'entrée se fait en toute sécurité via les escaliers côté gauche ou droit, conçus à un angle de 45°, avec la possibilité de maintenir trois points de contact à tout moment. L'accoudoir de direction STIC se replie facilement, pour une entrée rapide dans la cabine. La cabine montée sur silentblocs et le siège à suspension pneumatique réduisent les vibrations transmises au conducteur pour un confort accru, tandis que la structure fermée, pressurisée et insonorisée réduit les niveaux de bruit.

Le positionnement ergonomique des contacteurs et des afficheurs améliore encore le confort et la productivité. L'interface de commande simple et intuitive est dotée d'un affichage à écran tactile, qui permet même aux conducteurs moins expérimentés de se familiariser rapidement avec le fonctionnement de la machine. Les vitres avant et latérales de grande taille, associées à la caméra de vision arrière de série, offrent une excellente visibilité sur la zone de travail, tout en améliorant la sécurité du conducteur.

Des technologies intégrées pour plus d'efficacité

L'intégration du circuit électronique sur la nouvelle Chargeuse 986K permet au conducteur et à l'entreprise d'obtenir des niveaux d'informations variables. La chargeuse est équipée de la fonctionnalité Cat Production Measurement (CPM), le système de mesure du poids de la charge utile le plus avancé sur le marché. Capable de mesurer rapidement et à la volée le poids des matériaux contenus dans le godet, le CPM permet aux conducteurs de gérer la charge utile cible en réduisant les surcharges et les charges insuffisantes qui diminuent la productivité et augmentent la consommation de carburant.

Cat Product Link™ rationalise la gestion de la chargeuse et optimise le temps productif grâce à la surveillance à distance via VisionLink®, afin d'être constamment informé de l'état des circuits de la machine. Grâce à son interface facile à utiliser, VisionLink permet de suivre les données de la machine telles que l'utilisation, la consommation de carburant et la charge utile. Cette technologie offre au personnel concerné un accès à des rapports, des analyses et des histogrammes permettant d'améliorer la gestion du parc. Des rappels concernant les événements d'entretien programmé et des alertes de code d'anomalie peuvent également être envoyés au personnel d'entretien et de gestion afin d'améliorer la disponibilité de la machine.

Facilité d'entretien

Pour des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation à long terme réduits, la Chargeuse sur pneus 986K présente des intervalles d'entretien des liquides et des filtres étendus. Les points d'entretien groupés sont accessibles rapidement et en toute sécurité depuis le sol ou une plate-forme. Des portes pivotantes des deux côtés de la machine assurent un accès dégagé au compartiment moteur lors de l'entretien des composants. Les graisseurs des composants difficiles d'accès sont regroupés pour permettre une lubrification préventive rapide, tandis que le circuit de lubrification automatique en option injecte de la graisse dans les articulations de l'axe de timonerie à intervalle régulier. Le centre d'entretien électrique de la machine, accessible au niveau du sol, rassemble le démarrage avec câbles volants, le disjoncteur principal et le disjoncteur moteur, l'arrêt d'urgence du moteur, le contacteur d'éclairage de l'échelle et le coupe-batterie.

La nouvelle Chargeuse sur pneus 986K bénéficie de l'assistance locale du réseau d'assistance concessionnaire Cat. Véritables partenaires, les concessionnaires Cat proposent des programmes d'entretien préventif, des contrats d'entretien garanti, une disponibilité des pièces inégalée, la formation des conducteurs et des pièces d'origine Cat remanufacturées.

 

Spécifications de la Chargeuse sur pneus 986K

   

Moteur

C15 ACERT Cat

Puissance nette max. (SAE J1349)

373 HP (278 kW)

Poids en ordre de marche : hauteur de levage standard

98 806 lb (44 818 kg)

Charge utile nominale : front de carrière

11 tonnes US (10 tonnes)

Charge utile nominale : granulats (hauteur de levage standard)

14 tonnes US (12,7 tonnes)

Empattement

150 in (3 810 mm)

Capacité du godet

6,5-13,5 yd3 (5-10,3 m3)

Hauteur de vidage : standard

121 in (3 079 mm)

Hauteur de vidage : grande hauteur de levage

139 in (3 538 mm)

Hauteur de l'axe du godet au levage : hauteur de levage standard

189 in (4 912 mm)

Hauteur de l'axe du godet au levage : grande hauteur de levage

211 in (5 371 mm)

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo