Les nouvelles minipelles hydrauliques de la Série E2 Cat® se dotent d'un nouveau circuit hydraulique haute définition, d'une nouvelle cabine et d'un nouveau site de fabrication

Pour diffusion en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande  : octobre 2014
Numéro du communiqué : 527PR14

Trois minipelles hydrauliques de la Série E2 Cat® à rayon de braquage court (305E2, 305.5E2 et 308E2) seront fabriquées dans la nouvelle usine Caterpillar de 78 968 m² (850 000 sq ft) d'Athens (Géorgie, États-Unis) et seront également équipées du nouveau circuit hydraulique haute définition.

Les modèles E2 sont conçus pour garantir le même niveau de performances que leurs prédécesseurs de la série E, tout en offrant une valeur ajoutée supérieure aux clients. Par exemple, le nouveau circuit hydraulique haute définition (HDH, High Definition Hydraulic) de la Série E2 intègre une fonction de détection de charge et de répartition du débit garantissant un fonctionnement précis, des performances efficaces et un contrôle optimal. L'architecture à simple clapet diminue la chaleur, ce qui permet de réduire l'instabilité hydraulique et d'améliorer l'efficacité globale.

Les modèles 305.5E2 et 305E2 sont équipés d'un poste de conduite repensé. Ce dernier comprend une ouverture plus large, un siège à suspension de grande qualité, des accoudoirs facilement réglables et une disposition ergonomique globale améliorée pour accroître le confort et la productivité du conducteur. En outre, un nouveau système d'interverrouillage de la vitre avant, des commandes d'interface conducteur revues et des commandes entièrement asservies en font le meilleur poste de conduite de sa catégorie et génèrent une forte valeur ajoutée pour le client. 

Les modèles de la Série E2 sont équipés du panneau de commande numérique COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance, and Security System, Système d'utilisation, d'entretien, de performance et de sécurité complet) spécialement conçu pour les minipelles Cat. Le moniteur COMPASS intègre un système antivol qui requiert un mot de passe alphanumérique à cinq caractères pour démarrer la machine, un système de ralenti moteur automatique qui réduit le régime moteur au ralenti après 4 secondes d'inactivité et une commande de réglage du débit auxiliaire pour les outils de travail. Le circuit hydraulique principal et le circuit hydraulique auxiliaire secondaire en option peuvent être réglés sur une échelle de 1:15 par le biais du moniteur pour un contrôle accru.

Les modèles de la Série E2 offrent toujours les caractéristiques standard et les avantages que les clients attendent d'une minipelle hydraulique de haute qualité. Par exemple, la fonction deux vitesses automatique, les commandes entièrement asservies, la rotation du godet améliorée, la position libre de la lame et la fonction de sécurité sont intégrées à chaque minipelle hydraulique Cat.  La fonction deux vitesses automatique permet au conducteur de mettre la machine en position « vitesse élevée » (lièvre) sans avoir à rétrograder manuellement pour passer au rapport inférieur dans les opérations de braquage, d'excavation ou de conduite sur route dans des conditions difficiles. Les commandes entièrement asservies offrent une précision homogène et durable tout en réduisant les coûts d'exploitation souvent inhérents à la timonerie mécanique. La conception unique de la timonerie, du godet et des vérins de la minipelle hydraulique Cat sur les modèles 305.5E2 et 305E2 garantit une rotation du godet optimale de 200 degrés. La forme unique du godet permet également de maximiser le volume de matériau par passe de godet sans dégrader les performances d'excavation. Les vérins de flèche et de bras sont dotés d'un système d'amortissement intégré permettant d'atténuer l'impact du piston & à tige contre les butées lors de l'extension ou de la rétractation complète.

En outre, la fonction de position libre permet au conducteur de faire reculer la lame (en l'éloignant de la lame de coupe) pour que celle-ci « flotte » et épouse la configuration du sol uniquement avec le poids de la lame pour lisser le chantier après les opérations de nivellement et de remblayage pour un fonctionnement et une productivité améliorés.

Enfin, les trois modèles sont équipés d'une cabine ROPS, TOPS et d'une protection supérieure de niveau 1 certifiées ; elles comprennent le système d'interverrouillage (verrouillage hydraulique) Cat, un accumulateur homologué permettant de relâcher la pression auxiliaire pour une connexion et déconnexion des outils de travail plus simple et plus sûre, ainsi qu'un avertisseur de translation. Toutes ces fonctions de sécurité sont intégrées de série dans la gamme E2, avec l'avertisseur de translation disponible en option en Europe.

Pour plus d'informations sur les minipelles hydrauliques de la Série E2, veuillez contacter votre concessionnaire Cat le plus proche.

Spécifications 305E2 CR 305.5E CR2 308E2
Modèle de moteur C2.4 Cat C2.4 Cat C3.3B Cat
Puissance nette nominale, kW (HP) 30.0
(40.2)
32.9
(44.1)

48.5

(48.5)

Poids en ordre de marche, avec toit,  kg (lb) 5 020
(11 069)
5 259
(11 596)
S.O.
Poids en ordre de marche, avec cabine, kg (lb) 5 185
 (11 433)
5 423
(11 958)
8 400
(18 519)
Force d'excavation – godet, kN (lbf) 44.7
(10 049)
50.9
 (11 443)
60.2
(13 534)
Profondeur d'excavation, mm (in) 3 280
(129)
3 470
(137)
4 690
(185)
Portée maximale, mm (in) 5 600
(220)
5 790
(228)
6 990
(275)

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo