Les nouvelles niveleuses de la série M3 Cat® offrent un meilleur rendement énergétique, une sécurité et un confort accrus, un entretien simplifié et une réduction des émissions

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : juin 2014
Numéro du communiqué : 210PR14

Intégrant la toute dernière technologie de réduction des émissions, les nouvelles Niveleuses 12M3, 140M3 et 160M3 de la série M3 Cat®, ainsi que leurs versions équipées de la traction intégrale (AWD, all-wheel-drive), constituent les machines les plus résistantes, les plus efficaces et les plus confortables du marché. Les nouveaux modèles offrent un meilleur rendement énergétique, des fonctionnalités améliorant le confort et la sécurité du conducteur, ainsi qu'un entretien simplifié. Les niveleuses de la série M3 sont conformes aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Niveau IV sur les émissions.

Rendement énergétique et réduction des émissions
Les niveleuses de la série M3 sont conformes aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Niveau IV sur les émissions grâce à une technologie de réduction des émissions conçue pour être utilisée de manière transparente, sans aucune action requise de la part du conducteur. Aucun arrêt n'est nécessaire pour la régénération. Le système utilise une solution éprouvée de post-traitement Caterpillar™, combinée à la réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction). La SCR utilise du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), qui peut facilement être ajouté au niveau du sol lorsque la machine doit faire le plein de carburant. Les niveleuses de la série M3 affichent un rendement énergétique global excellent car elles permettent de réaliser des économies de carburant accrues par rapport à la norme Tier 4 Interim, notamment grâce à l'utilisation efficace de DEF.

L'activation d'un nouveau mode économique (ÉCO) standard vous aide à économiser du carburant en réduisant le régime moteur, de sorte que la machine fonctionne de façon plus efficace. Vous réalisez ainsi des économies de carburant allant jusqu'à 10 % en moyenne selon l'application.

Technologies intégrées
CAT Connect utilise intelligemment la technologie et les services pour améliorer votre efficacité sur les chantiers. Les niveleuses de la série M3 sont équipées du système Product Link™, qui permet aux propriétaires de parc de suivre l'emplacement, les heures de service, la consommation de carburant, la productivité, la durée de marche au ralenti et les codes de diagnostic via l'interface en ligne VisionLink®. Les machines de la série M3 peuvent également être équipées de technologies de nivellement en option, telles que la commande de nivellement et de pente transversale Cat et le système AccuGrade™ Cat, qui permettent au conducteur de travailler plus efficacement et précisément, avec une meilleure productivité.

Confort et commodité
Dans la cabine, les conducteurs trouveront le système de commande caractéristique des niveleuses Cat, équipé de deux manipulateurs électroniques. Ces derniers permettent de réduire de 78 % les mouvements des bras afin de réduire la fatigue du conducteur et d'améliorer la productivité. Les modèles de la série M3 sont équipés d'un écran d'affichage des messages repensé situé sur la console centrale de la machine. Il affiche les informations de la commande de nivellement et de pente transversale Cat bien en face du conducteur et comprend également une jauge de niveau du réservoir de DEF. Les conducteurs bénéficieront également d'un siège plus confortable agrémenté d'options de chauffage et de ventilation, d'un témoin lumineux de ceinture de sécurité en option et de plusieurs bacs de rangement pratiques répartis dans la cabine. Le compartiment moteur offre également une fonction pratique supplémentaire. Un nouvel éclairage à diodes en option facilite l'entretien de la machine lorsque la luminosité est faible.

Pour obtenir plus d'informations sur les niveleuses de la série M3 Cat, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local ou vous rendre sur : www.cat.com

Spécifications des niveleuses de la série M3

 12M3/12M3 AWD140M3/140M3 AWD160M3/160M3 AWD Moins
Modèle de moteurC9.3 ACERT CatC9.3 ACERT CatC9.3 ACERT Cat Moins
Puissance de base (1re vitesse), nette
133 kW
179 HP
149 kW
200 HP
165 kW
221 HP
Moins
Puissance de base (1re vitesse), nette (métrique)
 
181 HP
 
202 HP
 
224 HP
Moins
Plage VHP Plus, nette
133-172 kW
179-231 HP
149-188 kW
200-252 HP
165-203 kW
221-272 HP
Moins

Plage VHP Plus, nette (métrique)

 
181-234 HP
 
202-255 HP
 
224-276 HP
Moins
Plage AWD, nette
141-188 kW
189-252 HP
156-203 kW
210-272 HP
172-219 kW
231-29 HP
Moins
Plage AWD, nette (métrique)
 
192-255 HP
 
213-276 HP
 
234-298 HP
Moins
Bouclier, largeur de lame
3,7 m
12 ft
3,7 m
12 ft
4,2 m
14 ft
Moins
Poids en ordre de marche, équipement standard
19 344 kg
42 647 lb
19 935 kg
43 950 lb
20 660 kg
45 547 lb
Moins
Poids en ordre de marche, équipement standard, version AWD
20 236 kg
44 614 lb
20 827 kg
45 917 lb
21 552 kg
47 514 lb
Moins

 

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

 

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_M@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo