Une productivité accrue et des coûts d'exploitation plus bas pour la nouvelle Sondeuse rotative MD6420C Cat®

Pour diffusion mondiale : septembre 2016
Numéro du communiqué : 456PR16

La Sondeuse rotative MD6420C Cat® est conçue pour assurer un haut niveau de production au coût total le plus bas dans des applications de roches dures ou tendres. Avec sa force de charge d'outil pouvant atteindre 42 000 kg (92 594 lb) et sa capacité à forer des trous d’un diamètre maximum de 311 mm (12,25 in) et d’une profondeur maximale de 74,3 m (244 ft), cette nouvelle sondeuse est parfaite pour assurer de gros volumes de production. Groupe motopropulseur adapté aux applications, systèmes de commande perfectionnés, fonctions d'automatisation disponibles en option, structures robustes et facilité d'entretien : toutes ces fonctionnalités permettent à cette sondeuse d'être efficace et économique dans les applications minières, de construction lourde et de granulats.

Un temps de cycle rapide et une productivité accrue

La Sondeuse rotative MD6420C est fournie avec trois ensembles de groupes motopropulseurs adaptés à diverses applications :

  • Moteur C32 Cat (avec un compresseur de 56,6 m3/min [2 000 cfm] @ 6,9 bars [100 psi])
  • Moteur C32 Cat (avec un compresseur de 42,5 m3/min [1 500 cfm] @ 10,3/24,1/34,5 bars [150/350/500 psi])
  • Moteur C32 Cat (avec un compresseur de 73,6 m3/min [2 600 cfm] @ 6,9 bars [100 psi])

Les principaux composants du groupe motopropulseur, y compris les refroidisseurs extra-robustes et le circuit hydraulique haute efficacité, forment un système intégré avec le moteur et le compresseur d’air, pour assurer un niveau optimal de charge d'outil, de taux de pénétration et de temps de cycle.

Parmi les autres fonctionnalités qui réduisent le temps de cycle, on trouve le train de roulement éprouvé de Cat qui garantit un déplacement rapide entre les trous. Le mât peut être relevé ou abaissé en moins de 40 secondes, même avec un râtelier à tiges et un train de tiges complets. Le système de fixation du mât s'appuie sur une conception à deux axes rapide et simple. La MD6420C est équipée de série de fonctionnalités de forage d'angle. Grâce à la simplicité du verrouillage du mât et à la tour ultra-robuste, le forage d'angle est facile et rapide à configurer.

Précision et contrôle

La MD6420C s'appuie sur une technologie de commande perfectionnée destinée à optimiser la précision du forage et la productivité des conducteurs. Le système de commande du forage standard comprend une interface simple d'utilisation pour le conducteur, ainsi que des fonctionnalités exceptionnelles relatives au diagnostic et à l'état de la machine. Disponible en option, une fonction d'automatisation contrôle chaque étape du cycle de forage afin de simplifier la tâche du conducteur et d'améliorer la précision du forage. Un forage de précision ne renforce pas seulement la productivité : il diminue également les coûts d'exploitation. La variabilité réduite limite l'usure des composants et diminue le coût des consommables.

Pour bénéficier d'un niveau supérieur d'automatisation, le module Cat MineStar™ Terrain pour le forage peut être ajouté à la MD6420C. Il s'agit d'un système évolutif qui optimise le rendement du forage et permet de contrôler en temps réel et à distance l'activité de forage, ainsi que de planifier le décapage à l'abrasif. Le système guide le conducteur, améliore la précision du positionnement des trous et la profondeur du forage, fournit des données sur la productivité de la sondeuse et du conducteur, et offre des informations sur les variations géologiques du gradin. Pour répondre aux besoins des clients dont les projets à plus long terme exigent un niveau encore plus élevé d'automatisation, la plate-forme de Série C constitue une base solide pour les futures fonctionnalités de forage autonomes et semi-autonomes.

Confort et sécurité

Les conducteurs apprécient la cabine spacieuse. Les larges passerelles et les deux portes de la cabine facilitent l'entrée et la sortie. Les sièges de luxe, le système CVCA (Heating/Ventilation/Air Conditioning, chauffage/ventilation/climatisation) à rendement élevé et les faibles niveaux sonores améliorent l'environnement de travail. Les douze vitres teintées, dont une vitre intégrale du sol au plafond, offrent une excellente visibilité. Les changements de conduit et la manutention des tiges dans la cabine renforcent la sécurité, tandis que de nombreuses autres fonctionnalités permettent aux conducteurs de travailler en toute sécurité tout en étant productifs.

Une longue durée de vie et de faibles coûts totaux de propriété

Les structures de la MD6420C sont conçues pour offrir une durée de vie de 60 000 heures, ce qui est nettement plus élevé que les modèles concurrents. Un châssis robuste et un châssis en A garantissent l'intégrité structurelle requise pour une exploitation totale de la puissance du système de tirage. Le châssis ultra-robuste est sculpté et solidement entrelacé au niveau des zones soumises à des charges importantes. Il se caractérise par une conception tubulaire rectangulaire dont la durée de vie est plus longue que celle d'une poutre en I plus fine. Sur la MD6420C, Caterpillar soude tous les composants critiques au châssis, notamment les quatre enveloppes de cric de niveau, le pivot du mât et la plate-forme de forage.

Les structures du mât sont conçues avec un double laçage croisé au niveau des zones soumises à de fortes contraintes et ont une durée de vie identique à celle de la machine, alors que sur les machines concurrentes, ces structures sont changées à mi-parcours du cycle de vie.

La sondeuse se déplace sur un train de roulement de pelle hydraulique Cat robuste doté d'une suspension oscillante à trois points qui permet à la machine de manœuvrer sur les terrains accidentés sans qu'il y ait un transfert de forces de torsion excessif au niveau du châssis. Les plus faibles contraintes exercées se traduisent par une durée de vie plus longue et des coûts plus faibles.

Un entretien simplifié et une disponibilité accrue

La maintenance et l'entretien peuvent être réalisés efficacement et en toute sécurité sur la MD6420C, souvent en deux fois moins de temps que sur les modèles concurrents. Les points de remplissage du carburant, de l'huile et du lubrifiant sont accessibles au niveau du sol. De larges passerelles des deux côtés de la sondeuse facilitent l'accès au système d'alimentation en ligne et à d'autres points d'entretien critiques. La plate-forme arrière fixe simplifie l'accès à la zone du mât et à la plate-forme principale dans tous les modes de forage, y compris le forage d'angle. Les intervalles d'entretien peuvent être jusqu'à deux fois plus espacés que sur les autres modèles, ce qui maximise la disponibilité opérationnelle.

La MD6420C bénéficie de l'assistance du réseau de concessionnaires Cat, qui propose des livraisons de pièces rapides et met à disposition des techniciens compétents et des services de gestion des équipements, afin d'aider les producteurs miniers à optimiser le rendement et à réduire les coûts totaux de propriété.

Pour plus d’informations sur la Sondeuse rotative MD6420C, adressez-vous au concessionnaire Cat le plus proche ou rendez-vous sur : www.cat.com.

 

Caractéristiques de base du modèle MD6420C Cat

   

Charge d'outil

Jusqu'à 42 000 kg (92 594 lb)

Diamètre du trou

Jusqu'à 311 mm (12,25 in)

Profondeur du trou en un seul passage

Jusqu'à 10,29 m (33,75 ft), 13,4 m (44 ft) ou 16,46 m (54 ft)

Profondeur du trou après plusieurs passages

63,39 m (208 ft), 74,37 m (244 ft) ou 46,93 m (154 ft)

Moteur Cat

 

Cat C32 ACERT 597 kW (912 ou 1 039 HP) à 1 800 tr/min (Tier II)

# # #

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo