Nouveautés Cat® au salon Bauma : un finisseur et des compacteurs

Pour diffusion mondiale : janvier 2013
Numéro du communiqué : 1PR13

Caterpillar Paving Products va lancer trois nouveaux produits au salon Bauma de Munich : le Finisseur AP300D et deux gammes de compacteurs tous usages, le CB24B et le CB34B. Ils seront exposés dans le Hall B6 et dans l'espace d'exposition extérieur attenant.

L'AP300D est polyvalent et maniable. Il présente les caractéristiques suivantes :

  • Un système de propulsion hydrostatique pour un contrôle tout en souplesse.
  • Des largeurs de pose facilement réglables avec des largeurs standard à extension hydraulique de 1,7 m-3,2 m (5'7"-10'6"). Une largeur maximale de 4,0 m (13'1") avec rallonges à boulonner. Un dispositif de réduction permet de rétrécir la largeur de pose à 650 mm (26").
  • Un rayon de braquage court de 1,65 m (5'5") et des vitesses de translation élevées de 16 km/h (10 mph) pour une maniabilité et une productivité accrues.

Les Compacteurs CB24B et CB34B délivrent une plus grande puissance moteur et sont conformes aux normes antipollution Niveau IV de l'Union européenne (UE) et EPA Tier 4 Final des États-Unis. Les Moteurs C1.5 et C2.2 sont également disponibles sur les marchés où les normes sur les émissions sont plus souples ; ils sont conformes à la norme européenne Niveau IIIA et à la norme américaine EPA Tier 4 Interim en matière d'émissions.

Les modèles CB24B et CB34B présentent les caractéristiques suivantes :

  • Le mode Eco pour adapter la puissance aux besoins, ce qui permet de réduire la consommation de carburant.
  • Un système de propulsion pour optimiser les performances dans les pentes.
  • Une visibilité améliorée et un plus grand confort de conduite, notamment grâce à des niveaux de bruit réduits.
  • Un compactage exceptionnel grâce à des amplitudes homogènes.

Les machines dotées des dernières technologies seront exposées.

  • Le Finisseur AP255E, une machine compacte et polyvalente, présente une commande unique pour toutes les fonctions des finisseurs et des tables.
  • Le Finisseur AP555E équipé de la Table AS4252C bénéficie du système de nivellement longitudinal et transversal Cat, du train de roulement Mobil-Trac™ et du dispositif d'aspiration des fumées.
  • Le modèle AS4252C est une table à barre dameuse haute densité à double rallonge, permettant une largeur de pose comprise entre 2,55 m et 8,0 m (8'4"-26'4"). Cette table est dotée d'un module de commande électronique compatible avec l'appareil électronique ET Cat pour un diagnostic et un entretien simplifiés.
  • Les Compacteurs tandem vibrants CD44B/CD54B sont dotés d'une technologie innovante de direction par volant de manœuvre ; le contrôle du compactage Cat avertit le conducteur lorsque les températures de l'enrobé, la couverture au sol et le nombre de passages effectués sont optimaux. Ces compacteurs bénéficient également du mode Eco qui réduit la consommation de carburant et les niveaux sonores.
  • Le Compacteur tous usages CB14B est équipé d'un groupe motopropulseur souple et efficace, ainsi que d'un système de vibration optimisé.
  • Le Compacteur pneumatique CW34 offre d'excellentes performances de compactage grâce aux huit roues, au système de ballast modulaire et à l'option « Air-on-the-Run ».
  • Les Compacteurs de sol CS66B, CS78B et CP68B peuvent être équipés de dispositifs de mesure de pointe, notamment le système MDP (Machine Drive Power) en option, une nouvelle technologie innovante de mesure du compactage, exclusivement disponible sur les machines Caterpillar.
  • La Fraiseuse de chaussée PM200 et le système de nivellement longitudinal et transversal Cat (en option) assurent un contrôle précis du rotor afin d'obtenir la profondeur de coupe et la pente transversale prédéfinies.

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Infos presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo