Nouvelle Chargeuse souterraine R1700K Cat® conçue pour réduire les coûts et optimiser la productivité

Pour diffusion mondiale : septembre 2016
Numéro du communiqué : 472PR16

La nouvelle Chargeuse souterraine R1700K Cat® propose plusieurs motorisations, une nouvelle cabine ergonomique et une charge utile accrue pour permettre aux mineurs de réduire leurs coûts et d'accroître leur productivité. Son profil compact, l'efficacité de son groupe motopropulseur et la robustesse de sa conception garantissent un faible coût par tonne pour le chargement de tombereaux et les activités de chargement-déchargement des applications minières souterraines.    

La nouvelle R1700K propose une charge utile de 15 t (16,5 US t), soit une augmentation de 20 % par rapport au modèle précédent. Elle permet en outre de charger efficacement en trois passes le Tombereau souterrain AD45B de 45 t (50 US t) Cat. Après des tests rigoureux sur le terrain au cours de l'année 2017, la R1700K sera mise sur le marché en 2018.

Pour permettre aux mineurs d'optimiser la nouvelle chargeuse pour réduire les coûts totaux d'une application spécifique, plusieurs motorisations sont disponibles. Toutes les options sont dotées du Moteur C13 ACERT™ Cat éprouvé. Ce dernier peut être configuré pour répondre aux normes sur les émissions les plus strictes relatives aux applications souterraines, et offre différents choix aux clients souhaitant améliorer la qualité de l'air souterrain.

La R1700K est disponible dans des configurations conformes aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage IV et Tier 3/Stage III. Le moteur Tier 4/Stage IV utilise le module d'émissions propres Cat, éprouvé au cours de millions d'heures de fonctionnement sur une large gamme d'équipements Cat. L'unité de post-traitement des gaz d'échappement comprend un filtre à particules diesel et un système de réduction catalytique sélective pour garantir des émissions de NOx et de particules proches de zéro. Le Moteur C13 Tier 4 Final de la R1700K dispose d'une puissance nominale brute de 257 kW (345 HP) à 2 050 tr/min.

Sur les machines Tier 3/Stage III, Caterpillar propose un système de réduction de la ventilation qui utilise des modifications sélectives des composants et des logiciels du moteur pour réduire les émissions de particules. Des réductions des émissions de particules supplémentaires peuvent être réalisées via l'ajout d'un filtre à particules diesel en option, qui comprend une fonctionnalité de régénération automatique lorsque la machine est en fonctionnement.        

Cabine améliorée

La nouvelle cabine de la R1700K est conçue pour garantir l'efficacité et la sécurité tout au long de la journée de travail. Une cabine ouverte dotée d'un cadre ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) et une cabine fermée sont disponibles. Grâce à un espace pour les jambes plus important, à diverses améliorations ergonomiques et à un système de climatisation et de ventilation filtrée pour la cabine fermée, les conducteurs sont en mesure de travailler confortablement.

Les commandes sont simples d'utilisation et faciles d'accès. Les commandes hydrauliques pilotes permettent une utilisation précise avec des efforts minimes.   Les contacteurs et les panneaux de commande sont situés au centre de la cabine et à portée de main du conducteur pour permettre des réglages rapides du fonctionnement de la machine ou des systèmes. La R1700K offre une visibilité optimisée grâce à une caméra de vision arrière en option dont les images s'affichent sur le moniteur LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) couleur facile à lire.

Le moniteur présente également en temps réel les codes de diagnostic pour permettre des réparations plus rapides en cas de problème. Les codes de diagnostic concernent des circuits ou des fonctions individuelles soumises à surveillance afin de mettre en évidence toute anomalie et permettre aux techniciens d'en identifier les causes rapidement.

Déplacer plus de matériaux, en toute sécurité

La R1700K est dotée de nombreuses nouvelles fonctions allant des technologies les plus simples aux plus avancées. À l'avant de la machine, le godet de nouvelle génération dispose d'un angle d'ouverture plus grand afin de permettre un remplissage plus rapide et une meilleure rétention des matériaux pendant le déplacement. De nouveaux outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Cat à boulonner sont conçus pour une utilisation dans les applications abrasives où les outils d'attaque du sol soudés sont inutilisables en raison du taux d'usure élevé. Le système offre également davantage de matériaux d'usure pour une durée de vie et une disponibilité accrues. Des indicateurs d'usure intégrés et des segments d'extrémité de rechange permettent au système d'être intégré à des plans d'entretien programmé.

Le système de commande de traction innovant permet à la R1700K de contrôler la puissance d'entraînement de chaque roue de façon indépendante. Résultat, le patinage des pneus est réduit au minimum, l'adhérence est optimale, et il est possible de pénétrer le tas de manière plus efficace pour un chargement rapide.

La R1700K offre également des améliorations technologiques importantes. Elle est équipée de plusieurs sous-systèmes pour une mise en œuvre technologique plus rapide. Les systèmes de commande à distance dans le champ de vision Cat permettent aux conducteurs de contrôler leurs machines à une distance sûre, alors que le système semi-autonome Cat Command pour les exploitations souterraines leur permet de travailler depuis un lieu éloigné. La surveillance à distance de l'état de la machine et de la charge utile ainsi que d'autres options technologiques peuvent être installées en usine ou sur le terrain.

Pour plus d'informations sur la Chargeuse souterraine R1700K Cat, visitez l'exposition Caterpillar à MINExpo ou consultez le site Web : www.cat.com/minestar

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo