Nouvelles Pelles hydrauliques 335F L CR Cat® économes, à haut rendement et pratiques, conçues pour les travaux intensifs dans les espaces restreints

Pour diffusion en Europe : février 2015
Numéro du communiqué : 4PR15 

Caractérisée par un rayon d'encombrement arrière de 1 900 mm seulement, la nouvelle Pelle hydraulique 335F L CR Cat® convient parfaitement aux travaux intensifs sur chantiers encombrés. En effet, elle réduit le risque de dommages matériels, offre un rendement énergétique supérieur de près de 16 % et affiche une capacité de levage accrue de 5 % à l'avant par rapport au modèle 328D L CR précédent. Le nouveau modèle est notamment doté des fonctions haut de gamme suivantes : circuit hydraulique puissant et efficace, structures extra-robustes, cabine intégrale silencieuse et confortable, circuit de refroidissement adapté aux températures ambiantes élevées, points d'entretien accessibles depuis le sol et une gamme d'outils de travail qui contribuent à faire de la 335F L CR une machine polyvalente.

Moteur puissant

Équipé de composants éprouvés pour l'électronique, le carburant, l'air et le post-traitement, tels qu'un filtre à particules diesel sans entretien, le Moteur C7.1 ACERT™ Cat de 205 HP (151 kW) de la 335F L CR est conforme à la norme européenne Niveau IV sur les émissions. Il permet de répondre aux attentes des clients en matière de productivité, de rendement énergétique, de fiabilité et de durée de service, sans interruption des cycles de travail ni intervention de la part du conducteur.

La commande automatique du régime moteur réduit le régime moteur en l'absence de charge ou en cas de faible charge. Le système de coupure du moteur au ralenti arrête le moteur lorsque celui-ci tourne au ralenti pendant une durée prédéterminée. Finalement, le mode ÉCO permet aux conducteurs d'adapter le rendement de la machine à l'application. Le moteur fonctionne également avec des mélanges de biodiesel jusqu'au B20.

Circuit hydraulique efficace

Les principaux composants du puissant circuit hydraulique de la 335F L CR sont très rapprochés les uns des autres, afin de limiter la longueur de la tuyauterie et de réduire les pertes par frottement et les baisses de pression. Le système fournit alors un débit précis, selon les besoins. Associé à des circuits de régénération de flèche et de bras qui réduisent la charge sur les pompes principales, le circuit hydraulique unique de Cat contribue largement à réduire la consommation globale de carburant.

Rayon compact et structures durables

Les châssis massifs, le châssis porte-tourelle et le train de roulement (long) à usage intensif de la 335F L CR sont conçus pour durer longtemps et offrir une plateforme de travail particulièrement solide pour les applications d'excavation et de levage, ainsi que pour l'utilisation d'équipements. Dans les espaces restreints, le rayon compact réduit le risque de blessures et de dommages aux bâtiments, aux véhicules et à la machine. La zone de fouille et les tailles de godet de la 335F L CR sont similaires à celles d'une pelle hydraulique Cat normale de 30 tonnes (rayon non compact), grâce à une flèche normale extra-robuste de 6,15 m et un bras de 3,2 m offrant des profondeurs d'excavation pouvant atteindre jusqu'à 6,99 m. Par ailleurs, le nouveau modèle offre une capacité de levage à l'avant supérieure de 5 % à celle de la 328D L CR. Une lame disponible en option améliore la stabilité et peut également servir à remblayer les matériaux légers.

Poste de conduite

Spacieuse et silencieuse, la cabine pressurisée est dotée de larges panneaux vitrés offrant une visibilité panoramique. Pour accroître le confort et la productivité du conducteur, elle intègre un système de filtration d'air positif, des consoles à manipulateur réglables en hauteur, un grand moniteur couleur, un autoradio avec prise audio auxiliaire MP3 et différentes options pour les sièges : suspension pneumatique, chauffage et climatisation.

Améliorations technologiques

Pour optimiser leur retour sur investissement, les propriétaires d'équipements doivent exploiter pleinement le potentiel des machines ; pour cela, celles-ci doivent produire plus en moins de temps et consommer moins de carburant. Pour réduire davantage les coûts, l'usure inutile des machines doit être évitée et la sécurité des chantiers doit être assurée. En misant sur la technologie Caterpillar et les prestations des concessionnaires Cat, Cat Connect permet aux clients d'atteindre ces objectifs en tirant une plus grande valeur ajoutée de leur équipement Cat et en améliorant l'efficacité sur les chantiers.

Grâce aux technologies LINK telles que le système Product Link™, les propriétaires peuvent se connecter sans fil à leur équipement et accéder aux données essentielles de leur machine, telles que sa position, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité, les incidents survenus, ainsi que les codes de diagnostic, afin de générer des analyses et des comptes-rendus via l'interface utilisateur en ligne VisionLink®. Les informations fournies par les technologies LINK aident à prendre des décisions basées sur les faits, de manière à optimiser le rendement et à réduire les coûts d'exploitation.

Facilité d'entretien et&sécurité

L'entretien est facilité, notamment, par les principaux points d'entretien accessibles depuis le sol, la pompe électrique d'amorçage de carburant, la vidange à distance du réservoir de carburant et l'indicateur de niveau de carburant permettant d'éviter un remplissage excessif. La sécurité est assurée, notamment, par un cadre de protection en cas de retournement (ROPS) intégré à la cabine, des surfaces antidérapantes, des projecteurs de travail halogènes programmables, des vitres inférieure et supérieure qui se rangent facilement, un grand toit plein-ciel et une caméra de vision arrière.

Spécifications de la machine

Moteur

C7.1 ACERT

Puissance (ISO 14396)

151 kW, 205 HP

Puissance nette (ISO 9249)

143 kW, 194 HP

Vitesse de translation

4,15 km/h

Effort de traction à la barre d’attelage

295 kN

Longueur de la flèche

6,15 m

Longueur du bras

3,2 m

Poids en ordre de marche sans lame, chaînes de 600 mm

34 935 kg

Poids en ordre de marche avec lame, chaînes de 600 mm

37 080 kg

Profondeur d’excavation maximale

6 440 mm

Portée maximale au niveau du sol

10 160 mm

Hauteur d’expédition

3 540 mm

Largeur d’expédition, chaînes de 600 mm

3 190 mm

Longueur d’expédition

9 820 mm

Rayon d’encombrement arrière

1 900 mm

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

 

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo