Améliorations des performances et du rendement énergétique de la Chargeuse à chaînes 953K Cat®

Pour diffusion en Europe : janvier 2017
Numéro du communiqué : 1PR17

La nouvelle Chargeuse à chaînes 953K Cat® s'appuie sur la conception robuste de son prédécesseur tout en bénéficiant d'améliorations techniques qui augmentent le rendement énergétique, offrent un contrôle de l'équipement et une réponse de la direction accrus, permettent des changements de rapport plus souples grâce à la transmission hydrostatique du modèle 953K, et améliorent la sécurité et le confort de l'utilisateur.

Efficacité, productivité et coûts réduits

Le modèle 953K est équipé d'un Moteur C7.1 ACERT™ Cat de 132 kW conforme à la norme européenne Stage IV sur les émissions. Le mode Éco limite automatiquement le régime moteur, tout en maintenant la vitesse au sol sélectionnée lorsque la machine porte des charges légères. L'action combinée du mode Éco et du moteur plus efficace permet de réduire la consommation de carburant de jusqu'à 22 % (matériau déplacé par unité de carburant) par rapport au modèle 953D. L'utilisation efficace du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), représentant généralement 2,5 à 3 % de la consommation de carburant, offre également un excellent rendement global des liquides.

Un godet de grande capacité type Performance en option déplace jusqu'à 10 % de matériau en plus par heure. Pour plus de polyvalence, une attache rapide Fusion™ en option (disponible mi-2017) facilite l'utilisation des outils de travail tels que godets et fourches à partir de chargeuses sur pneus et d'autres machines compatibles avec Fusion. Les versions spécialement conçues pour le traitement des déchets et pour cales de navire équipent la machine pour obtenir des performances optimales dans des applications particulières.

Entièrement intégré à votre 953K, le système télématique Product Link™ de Caterpillar vous permet d'accéder au moment opportun aux informations dont vous avez besoin, via l'interface utilisateur VisionLink® en ligne : emplacement de la machine, heures de service, consommation de carburant, temps d'inactivité, codes incidents... 

Des performances améliorées

Un nouveau système de gestion du groupe motopropulseur garantit une plus grande souplesse des performances de la direction et des équipements, et la puissance de la machine est transmise plus efficacement au sol, ce qui vous offre une plus grande accélération et des temps de cycle plus courts. Le circuit hydraulique à détection de charge et les vérins à détection de position augmentent la précision et la réactivité de la machine.

Les grilles électrohydrauliques sélectionnables permettent de régler les niveaux de réponse de l'équipement sur « fin », « normal » ou « grossier » en fonction des préférences de l'utilisateur, et d'adapter la machine à chaque application. De plus, le large choix de gammes de rapports de transmission, six en marche avant et six en marche arrière, vous permet d'adapter davantage la machine à l'application.

Facilité d'utilisation et d'entretien

La nouvelle cabine assure le confort de l'utilisateur, notamment grâce à un siège à suspension, à des commandes et des accoudoirs réglables, ainsi qu'à un système de climatisation plus efficace.

Le niveau sonore du moteur est plus faible que celui du modèle 953D, ce qui permet à l'utilisateur et aux personnes intervenant sur le chantier de bénéficier d'un environnement plus calme. La sécurité est également renforcée : des poignées et des marchepieds ont été ajoutés pour monter dans la cabine et en descendre en toute sécurité, depuis l'avant ou l'arrière des chaînes.

La technologie de réduction des émissions Cat est conçue pour être transparente : aucune action n'est requise de la part de l'utilisateur et aucun arrêt n'est nécessaire pour la régénération. Le point de remplissage de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) se trouve au niveau du sol, à proximité du réservoir de carburant, pour un accès facile lors du ravitaillement en carburant.

Le modèle 953K confirme également sa réputation en matière de facilité d'entretien, grâce à la cabine inclinable et aux points d'accès fonctionnels. Équipé d'une porte grillagée pivotante et d'un ventilateur rabattable pour faciliter et accélérer le nettoyage, le ventilateur à vitesse variable offre en outre un refroidissement efficace.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site www.cat.com.

Spécifications de la machine

   

Moteur

Cat C7.1 ACERT

Puissance maximale

129 kW

Puissance nette

115 kW

Poids en ordre de marche

15 642 kg

Plage de contenance du godet

1,6 – 2,1 m3

Longueur de chaîne au sol

2320 mm

Profondeur d'excavation

140 mm

Hauteur de charnière

3610 mm

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés 


NOUVEAU CHARGEUSES À CHAÎNES 953K

Économisez de l'argent et réduisez les temps de transport avec une machine robuste capable d'effectuer une multitude de tâches : défrichement, excavation, remblayage, nivellement, chargement de tombereaux, transport, épandage de matériaux, travaux en pente, et plus encore.

En savoir plus

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Contact www.cat.com/requestCatinfo