La Chargeuse sur pneus 950 GC éprouvée de Cat® vient compléter l'offre disponible pour les clients nord-américains et européens

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : mars 2017
Numéro du communiqué : 79PR17

Caterpillar annonce la mise à disposition de la Chargeuse sur pneus 950 GC de Cat® sur les marchés nord-américain et européen. La Chargeuse sur pneus 950 GC offre des performances optimales et une grande simplicité d'utilisation, associées à la fiabilité et à la durée de vie qui font la réputation des machines Cat. D'une valeur ajoutée exceptionnelle, elle constitue un choix supplémentaire pour les clients désireux de sélectionner la machine la mieux adaptée à leur activité.

Ayant déjà fait ses preuves dans les pays disposant d'une réglementation moins stricte, la 950 GC est désormais configurée pour répondre aux normes sur les émissions Tier 4 Final/UE Stage IV en vigueur en Amérique du Nord et en Europe. La chargeuse est particulièrement adaptée aux applications de mise en tas, de transport, de chargement de trémie et de chargement de tombereaux.  Sur les chantiers de construction, la 950 GC excelle dans la préparation de chantier, le remblayage, le nettoyage général, la manutention de tuyaux légers et la manutention de matériaux, grâce à des fourches à palettes ou un bras de manutention. Bien conçue, durable et abordable, la 950 GC constitue également une option idéale pour les applications gouvernementales.

Performances polyvalentes et faible consommation de carburant

La timonerie en Z pour chargeuse éprouvée de Caterpillar dont est équipée la 950 GC offre des capacités d'excavation et des forces d'arrachage élevées grâce aux godets série Performance de Cat et au circuit hydraulique à détection de charge, qui fournit le débit et la pression hydrauliques aux équipements à la demande et uniquement avec la quantité requise pour effectuer les travaux. La 950 GC présente également la meilleure hauteur de charnière de sa catégorie, avec une hauteur de déversement du bras du chargeur de 13'9" (4 188 mm) et de 12'0" (3 649 mm), pour un chargement simplifié des remorques de front de taille et des trémies de grande taille.

La gamme d'outils de travail disponible comprend des godets série Performance, dotés d'un grand fond, d'une large ouverture et de plaques latérales incurvées. Leur conception permet aux conducteurs de tous les niveaux d'obtenir des facteurs de remplissage du godet supérieurs de 10 % aux anciens modèles, pour des temps de cycle et une consommation de carburant améliorés. Les commandes et l'attache rapide Fusion™ de Cat sont également disponibles, permettant à la 950 GC d'utiliser un grand nombre d'outils de travail Cat sur des modèles de chargeuses sur pneus variés, afin d'améliorer la polyvalence. La commande d'attache rapide comprend un système d'inclinaison à double bouton-poussoir pour les opérations de retour en position d'excavation et les applications à fourche, sélectionnable en cabine.

Le moteur C7.1 ACERT™ de Cat génère une puissance nominale maximum de 241 HP (180 kW) et répond aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final/UE Stage IV grâce à son système de régénération entièrement passif et automatique. Celui-ci permet de réduire les coûts d'exploitation et de supprimer l'intervalle d'entretien du filtre. La consommation globale de DEF ne correspond qu'à 2 à 3 % du carburant consommé. Aucune intervention du conducteur n'est requise et la productivité du chantier n'est par conséquent pas impactée.

Le système de gestion du ralenti moteur, l'arrêt automatique du moteur au ralenti et le ventilateur de refroidissement à la demande optimisent le rendement énergétique tout en réduisant les niveaux sonores. La transmission Powershift à 4 vitesses en marche avant/3 vitesses en marche arrière à arbre intermédiaire à commande électronique, conçue et fabriquée par Caterpillar, offre un rapport de contact des engrenages élevé, pour une longévité et une valeur de revente accrues.

Simplicité d'utilisation, d'entretien et de réparation

Simples et faciles à utiliser, les commandes de la 950 GC ont été conçues pour les conducteurs. L'écran d'interface comporte six indicateurs analogiques, des témoins lumineux de différentes couleurs et un écran LCD, situés dans le champ de vision du conducteur pour garantir une utilisation ergonomique et sécurisée. Les commandes d'équipement pilotées sans effort, complétées par une commande d'équipement par manipulateur en option, comprennent un contacteur de rétrogradation et un contacteur de changement de sens de marche à distance pour plus de commodité. Le système de commande intuitif permet une surveillance simple des circuits de la machine et aide à se familiariser avec le fonctionnement de la chargeuse, même pour les conducteurs avec peu d'expérience.  

Les échelles et les mains courantes intégrées des deux côtés de la machine permettent d'accéder à la cabine spacieuse ou d'entretenir le filtre à air depuis une plate-forme. Un pare-brise plat sans distorsion du sol au plafond, une caméra de vision arrière de série et des rétroviseurs extérieurs avec rétroviseurs anti-angle mort intégrés assurent une visibilité exceptionnelle. La climatisation de série avec dix bouches d'aération réglables vient renforcer le confort du conducteur.

Les centrales d'entretien hydraulique et électrique fournissent un accès groupé au niveau du sol aux points d'entretien, afin de réduire les délais d'entretien. Les grands panneaux latéraux à portes papillon et la calandre arrière relevable facilitent l'accès aux radiateurs, aux filtres et aux orifices de prélèvement d'échantillons. Les graisseurs des composants difficiles d'accès sont regroupés.

Afin d'améliorer encore davantage l'efficacité de la machine et de faciliter la maintenance et l'entretien préventif de la chargeuse, la 950 GC peut être équipée du système télématique Cat Product Link™. Intégré en profondeur aux circuits de la machine, Product Link permet une surveillance à distance via VisonLink®.  

 

Spécifications de la Chargeuse sur pneus 950 GC

   

Moteur

C7.1 ACERT Cat

Puissance maximale à 1 700 tr/min : SAE J1995

241 HP (180 kW)

Puissance maximale à 1 700 tr/min : ISO 14396

240 HP (179 kW)

Godet standard

4,25 yd3 (3,3 m3)

Charge d'équilibre statique, articulé

25 701 lb (11 658 kg)

Hauteur de l'axe du godet au levage

13'9" (4 188 mm)

Hauteur de vidage

9'11" (3 012 mm)

Force d'arrachage

33 238 lbf (148 kN)

Empattement

10'10" (3 300 mm)

Poids en ordre de marche

41 644 lb (18 890 kg)

# # #

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo