La flèche à angle variable pour la 308E2 Cat® améliore la polyvalence et les performances dans les espaces restreints

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : mars 2016  
Numéro du communiqué : 172PR16

La Minipelle hydraulique 308E2 Cat® est désormais disponible avec une flèche à angle variable (VAB, Variable Angle Boom), fournissant une zone de fouille plus grande et une flexibilité d'utilisation accrue. La VAB offre à la fois une profondeur d'excavation maximale de 169 in (4 290 mm) et une portée maximale de 306 in (7 780 mm), soit 30 in (760 mm) de plus qu'avec la configuration de flèche et de bras standard. La hauteur de vidage est accrue de 56 in (1 410 mm), passant ainsi à 239 in (6 080 mm). Par ailleurs, la VAB permet d'utiliser la 308E2 plus près de la lame et des chaînes, pour une capacité de levage plus élevée dans les espaces restreints.

La 308E2 est équipée d'un Moteur C3.3B Cat de 65 HP (48,5 kW) et d'un circuit hydraulique à détection de charge avec un débit de 39,6 gpm (150 l/min). Grâce à son faible rayon, le porte-à-faux à l'arrière est limité à 11 in (290 mm) lors des opérations effectuées sur le côté, garantissant efficacité et sécurité dans les espaces restreints et sur les chantiers encombrés. Pour les applications nécessitant une stabilité et une capacité de levage accrues, un contrepoids supplémentaire peut être installé pour augmenter légèrement le porte-à-faux à 16 in (405 mm).  

Le poste de conduite, conçu pour offrir confort, commodité et sécurité, est équipé d'un grand siège chauffant/à suspension pneumatique, de repose-poignets réglables et de manipulateurs ergonomiques. Le moniteur COMPASS Cat comprend un système de sécurité protégé par code d'accès, une commande de débit auxiliaire réglable, un système de référence de chantier et une caméra de vision arrière. Le poste de conduite est homologué ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) et intègre le système d'interverrouillage Cat, qui empêche l'utilisation des fonctions hydrauliques lorsque la barre de sécurité est levée. D'autres fonctions de sécurité sont également disponibles, notamment le frein de tourelle automatique, la ceinture de sécurité à enrouleur et l'avertisseur de translation (en option en Europe).

Le train de roulement de la 308E2 peut être équipé d'une courroie en caoutchouc et de chaînes en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, afin de garantir une configuration adéquate pour les applications les plus courantes de la machine. Des attaches rapides mécaniques ou hydrauliques, compatibles avec une gamme d'outils de travail Cat très performants, permettent d'améliorer la polyvalence de la 308E2. Un bras avec prééquipement pour pince est également disponible de série.

Spécifications du produit 308E2 avec VAB

Généralités

Modèle de moteur

C3.3B Cat

Puissance nette nominale (ISO 9249)

65,0 HP

48,5 kW

Poids en ordre de marche

19 184 lb

8 700 kg

Dimensions -- longueur de flèche à angle variable en position intermédiaire -- bras standard

Profondeur d'excavation

169 in

4 290 mm

Dimensions -- flèche à angle variable en position sortie -- bras standard

Profondeur d'excavation

157 in

3 980 mm

Portée maximale au niveau du sol

300 in

7 632 mm

Portée maximale

306 in

7 780 mm

Hauteur d'excavation maximale

315 in

8 000 mm

Hauteur de vidage maximale

239 in

6 080 mm

Dimensions -- flèche à angle variable en position rentrée -- bras standard

Profondeur d'excavation

146 in

3 710 mm

Portée maximale au niveau du sol

251 in

6 365 mm

Portée maximale

258 in

6 550 mm

Hauteur d'excavation maximale

205 in

5 200 mm

Hauteur de vidage maximale

132 in

3 360 mm

Caractéristiques de fonctionnement

Longueur de bras - standard

66 in

1 665 mm

Porte-à-faux de la machine

11 in

290 mm

Porte-à-faux de la machine avec contrepoids supplémentaire

16 in

405 mm

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo