Le nouveau Tracteur polyvalent D6T Cat® vous apporte puissance en termes de performances et commandes précises pour le nivellement de finition

Pour diffusion en Europe : novembre 2014
Numéro du communiqué : 563PR14

Le Tracteur D6T Cat® vous apporte toute la puissance nécessaire pour les applications de refoulement intensif, ainsi que les commandes précises dont vous avez besoin pour le nivellement de finition, le tout dans une seule machine. Le dernier modèle D6T, mis à niveau pour répondre aux normes européennes Stage IV sur les émissions, conserve toute sa polyvalence en termes de performances et intègre de nouvelles fonctionnalités pour une utilisation plus simple, un rendement énergétique/rendement des liquides optimisé et des opérations d'entretien facilitées.

Le Tracteur D6T est désormais équipé de la commande de stabilité de la lame, un système qui a déjà fait ses preuves sur les modèles de tracteurs de la gamme K de Cat. Le système complète les actions du conducteur en effectuant automatiquement des réglages instantanés de lame, pour des finitions de nivellement parfaites tout en requérant moins d'efforts de la part du conducteur. Ainsi, même les conducteurs moins expérimentés peuvent assurer d'excellentes finitions. De nouvelles cartes électrohydrauliques sélectionnables permettent au conducteur de régler le niveau de réactivité de la lame selon ses préférences ou d'adapter la machine au type de travail en cours.

Le système Autoshift avancé permet au conducteur de sélectionner la vitesse au sol parfaitement adaptée à la tâche à accomplir. Il permet également d'économiser du carburant en sélectionnant automatiquement le rapport offrant le meilleur rendement énergétique en fonction de la charge. La précédente transmission à 3 vitesses a été revue et propose désormais 6 et 9 vitesses pour permettre au conducteur de sélectionner la meilleure vitesse au sol pour les applications lourdes comme légères. Lorsque le mode Autoshift avancé est activé, le changement de rapport bidirectionnel permet de pré-régler les rapports de vitesse en marche avant/arrière, évitant au conducteur d'avoir à effectuer cette sélection à chaque changement de direction.

Le Tracteur D6T est équipé d'un Moteur C9.3 ACERT Cat, d'une puissance nominale nette de 154 kW.  La technologie de réduction des émissions éprouvée Cat est conçue pour qu'aucune intervention du conducteur ne soit nécessaire et pour éliminer le besoin de s'arrêter pour la régénération. Le système de réduction catalytique sélective utilise du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid). Le remplissage se fait facilement lors du ravitaillement en carburant. Les économies de carburant améliorées par rapport aux modèles Stage IIIB, ainsi que l'utilisation efficace du DEF, permettent au Tracteur D6T d'offrir un excellent rendement global des liquides.

Le Tracteur D6T est équipé des technologies Cat Connect LINK et GRADE qui renforcent l'efficacité sur les chantiers. Product Link permet aux responsables de parcs d'effectuer un suivi de l'emplacement des machines, de leurs heures de service, de leur consommation de carburant, de leur temps d'inactivité, des incidents survenus, ainsi que des codes de diagnostic via des rapports transmis sans fil depuis l'interface utilisateur en ligne VisionLink®, aidant ainsi les propriétaires de parcs à réduire les coûts d'exploitation. Le système de commande et de guidage de la machine AccuGrade Cat, installé par le concessionnaire, permet aux conducteurs d'améliorer la productivité et la précision de la machine à hauteur de 50 % par rapport aux méthodes conventionnelles.

La cabine spacieuse, dotée d'une puissante unité de climatisation montée sur le toit, bénéficie d'une isolation offrant des niveaux acoustiques intérieurs réduits à 75 dB(A). Les manipulateurs électrohydrauliques à moindre effort permettent de diriger et de contrôler l'équipement. L'indicateur principal de chutes/pentes transversales indique la déclivité en temps réel. Les points d'entretien régulier sont facilement accessibles. Le centre d'entretien placé au niveau du sol permet l'accès au compteur d'entretien, au coupe-batterie et au contacteur secondaire d'arrêt du moteur. Le Tracteur D6T peut être équipé d'un système de caméra de vision arrière. De plus, les garde-corps et les marchepieds, totalement repensés, assurent une sécurité optimale pour le conducteur comme pour le technicien d'entretien.

Le Tracteur D6T est disponible en configurations XL, XW et LGP pour répondre à toutes les applications. Des machines spécialement équipées pour le traitement des déchets et l'exploitation forestière, ainsi qu'une option de nivellement de précision XL, sont également disponibles. Les lames disponibles pour le Tracteur D6T incluent des modèles semi-universels, droits, orientables et pour décharge sanitaire. Une lame à inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT, Variable Pitch Angle Tilt) permet de définir l'inclinaison et d'effectuer un réglage hydraulique de l'orientation et du dévers. Les patins de chaîne et équipements arrière en option vous permettent également de configurer au mieux la machine en fonction des travaux à effectuer.  Pour plus d'informations sur le Tracteur D6T et les autres tracteurs Cat, rendez-vous sur www.cat.com

D6T Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  154 kW
Operating weight, min. 17 753 kg
Operating weight, max. 24 336  kg
Blade capacity range 3.7 to 5.3 m3

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo