BU118

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 83.0 po 2115.0 mm Less
Largeur de balayage 73.0 po 1865.0 mm Less
Hauteur 31.0 po 793.0 mm Less
Longueur 59.0 po 1490.0 mm Less
Poids 1060.0 lb 481.0 kg Less
Cylindrée du moteur (par tour) 24.0 po3 393.0 cm3 Less
Débit hydraulique requis 60-86 l/min (16-23 gal/min) 60-86 l/min (16-23 gal/min) Less
Pression hydraulique optimale 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less
Vitesse du balai (arbre) à débit maximal 211.0 tr/min 211.0 tr/min Less
Capacité de la trémie 17.4 pi3 0.49 m3 Less
Diamètre du balai 26.0 po 660.0 mm Less