400 mm (16 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 16.0 po 400.0 mm Less
Capacité à ras 0.03 vg3 0.03 m3 Less
Capacité à refus 0.04 vg3 0.03 m3 Less
Poids du godet 70.0 lb 32.0 kg Less
Rayon aux pointes du godet avec dents 20.0 po 500.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de base 0.4 po 10.0 mm Less