1381 mm (54 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 54.0 po 1372.0 mm Less
Capacité à ras 0.41 vg3 0.32 m3 Less
Capacité à refus 0.49 vg3 0.37 m3 Less
Poids du godet 516.0 lb 235.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.78 po 20.0 mm Less