1534 mm (60 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 60.0 po 1524.0 mm Less
Capacité à ras 0.46 vg3 0.35 m3 Less
Capacité à refus 0.55 vg3 0.421 m3 Less
Poids du godet 556.0 lb 252.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.78 po 20.0 mm Less