600 mm (24 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Le godet à usage normal est la solution idéale pour les travaux d'excavation dans la poussière, la glaise, et les mélanges de gravillons et de poussière. L'étroitesse de ce godet facilite plus que jamais les travaux de creusement de tranchées. Il est conçu et construit par Caterpillar afin que vous puissiez tirer le maximum de votre pelle hydraulique 315, 316 ou 318.

Largeur 24.0 in 600.0 mm Less
Capacité 0.46 yd3 0.35 m3 Less
Nombre de dents 3.0 3.0 Less
Type de dent K80 K80 Less
du système 945.0 lb 429.0 kg Less

Travaillez plus vite

Un godet mal adapté peut avoir des conséquences négatives sur votre productivité. Soyez plus productif tout en gagnant du temps grâce à des godets conçus pour garantir une meilleure capacité d'excavation et de transport, et un remplissage plus rapide.

Transportez plus que de la terre

Effectuez des tâches diversifiées grâce à l'œilleton de levage intégré de votre godet. Creuser. Poser. Remplir. Tout cela sans déposer votre godet. Les travaux d’infrastructure réseau n'ont jamais été aussi rapides.

Travaillez intelligemment et économisez du carburant

Un godet approprié vous permet de réduire votre consommation de carburant et d'exploiter au maximum la puissance de votre pelle hydraulique. Faites confiance à votre concessionnaire Cat et bénéficiez de solutions de godets de pelle qui vous garantiront à la fois des économies d'argent et de carburant.

Durabilité

Vous attendez de votre machine Cat qu'elle vous offre des performances durables. Il en va de même pour les godets qui y sont installés. Chaque godet Cat est conçu pour durer, qu'il soit neuf ou soit équipé d'un kit de rénovation pouvant rapidement le remettre en état pour qu'il vous offre des performances du niveau d'un produit neuf. Nous vous accompagnons jusqu'au bout.

Bien plus qu'un godet

Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat est présent, non seulement via une assistance technique et des prestations d'entretien sur votre pelle hydraulique, mais également pour vos godets en vous fournissant les pièces d'usure, ainsi que les dents de rechange dont vous pourriez aussi avoir besoin. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.

5 critères pour bien choisir votre godet

Votre godet est essentiel pour votre activité - assurez-vous de choisir le bon. Nous vous proposons un guide pour vous faciliter le choix du godet idéal pour vos besoins.

En savoir plus