750 mm (30 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le godet à usage normal est la solution idéale pour les travaux dans la poussière, la glaise, et les mélanges de gravillons et de poussière. Spécialement étudiés pour les petites pelles hydrauliques sur pneus, ces godets répondent parfaitement à vos besoins d'excavation et de creusement de tranchées.

Largeur 30.0 in 750.0 mm Less
Capacité 0.64 yd3 0.49 m3 Less
Nombre de dents 3.0 3.0 Less
Type de dent K80 K80 Less
du système 987.0 lb 448.0 kg Less

Travaillez plus vite

Un godet mal adapté peut avoir des conséquences négatives sur votre productivité. Soyez plus productif tout en gagnant du temps grâce à des godets conçus pour garantir une meilleure capacité d'excavation et de transport, et un remplissage plus rapide.

Travaillez intelligemment et économisez du carburant

Un godet approprié vous permet de réduire votre consommation de carburant et d'exploiter au maximum la puissance de votre pelle hydraulique. Faites confiance à votre concessionnaire Cat et bénéficiez de solutions de godets de pelle qui vous garantiront à la fois des économies d'argent et de carburant.

Durabilité

Vous attendez de votre machine Cat qu'elle vous offre des performances durables. Il en va de même pour les godets qui y sont installés. Chaque godet Cat est conçu pour durer, qu'il soit neuf ou soit équipé d'un kit de rénovation pouvant rapidement le remettre en état pour qu'il vous offre des performances du niveau d'un produit neuf. Nous vous accompagnons jusqu'au bout.

Bien plus qu'un godet

Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat est présent, non seulement via une assistance technique et des prestations d'entretien sur votre pelle hydraulique, mais également pour vos godets en vous fournissant les pièces d'usure, ainsi que les dents de rechange dont vous pourriez aussi avoir besoin. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.

Risques de choisir le mauvais godet

Peu importe si vous travaillez avec le même matériau tous les jours, ou si vous changez d’application, choisir le mauvais godet peut avoir un grand impact sur votre machine, et vos coûts.

En savoir plus