2 350 mm (93 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les godets à usage très intensif Cat® sont conçus pour résister au sable, au caliche et au granite qui peuvent rapidement user les godets. Spécialement conçus pour les Pelles hydrauliques 390 Cat, ces godets vous permettent de rester actif et productif.

-NA-

Largeur 93.0 in 2350.0 mm Less
Contenance 7.49 yd3 5.73 m3 Less
Nombre de dents 4 4 Less
Poids 14647.0 lb 6644.0 kg Less
Type de dent J800 J800 Less

Le matériau est dur. Il devrait pouvoir être déplacé sans effort.

Un mauvais godet peut avoir un impact sur votre productivité, mais pas de la bonne façon. Rentabilisez une journée de travail avec des godets conçus pour pénétrer plus profondément dans des matériaux difficiles, transporter davantage et réduire le gaspillage.

Un atout gagnant

Vous attendez de votre machine Cat qu'elle vous offre des performances durables. Il en va de même pour les godets qui y sont installés. Cela est particulièrement vrai lorsque le matériau sur lequel vous travaillez peut user rapidement un godet moyen. Chaque godet à usage très intensif Cat est conçu pour durer plus longtemps dans des matériaux abrasifs tels que le sable, le granite ou le caliche. Que vous choisissiez un godet neuf ou décidiez de remettre en état votre godet existant à l'aide d'un kit de rénovation afin qu'il retrouve ses performances d'origine, ce godet offre des performances durables.

Rentabilisez votre consommation de carburant.

Lorsque le terrain est dur, vous brûlez davantage de carburant. Cela ne changera pas. Ce qui peut changer est ce que vous tirez de cette consommation de carburant. Un godet adapté peut exploiter les meilleures performances de la puissance de votre pelle hydraulique, en produisant davantage avec la même consommation de carburant. Faites confiance à votre concessionnaire Cat pour vous proposer des godets de pelles qui vous permettront d'économiser de l'argent.

Bien plus qu'un godet

Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat est présent, non seulement via une assistance technique et des prestations d'entretien sur votre pelle hydraulique, mais également pour vos godets en vous fournissant les pièces d'usure, ainsi que les dents de rechange dont vous pourriez aussi avoir besoin. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.