1600 mm (63 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 63.0 po 1600.0 mm Less
Capacité à refus 9.89 pi3 0.28 m3 Less
Poids du godet 550.0 lb 250.0 kg Less
Capacité à ras 7.06 pi3 0.2 m3 Less
Rayon aux pointes du godet avec arête de base 23.0 po 586.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de base 0.8 po 20.0 mm Less